1 1/2 X 1 1/4 GG-SS - Accesorios de tubería y adaptadores de puerto | Brazil

Accesorios de tubería y adaptadores de puerto | #1 1/2 X 1 1/4 GG-SS

Click to View CAD Model
1 1/2 X 1 1/4 GG-SS

Accesorios de tubería y adaptadores de puerto | #1 1/2 X 1 1/4 GG-SS

La línea de productos de accesorios de tubería y adaptadores de puerto de Parker ofrece una amplia gama de tipos de roscas y clasificaciones de alta presión estática.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión 2 (pulg): 1 1/4-11 1/2
  • Tamaño de la rosca de la conexión 1 (pulg): 1 1/2-11 1/2
  • Material de la junta tórica: na
  • Forma: Straight
  • Tamaño de la rosca de la conexión 3 (pulg): na
  • Estilo de la conexión 2: Female NPT/NPTF
  • Tamaño de la rosca de la conexión 1 (mm): na
  • Estilo de la conexión 3: na
  • Estilo de la conexión 1: Female NPT/NPTF
  • Tamaño de la rosca de la conexión 2 (mm): na
  • Estilo de la conexión: NPT/NPTF to NPT/NPTF
  • Material del cuerpo: 316 Stainless Steel
  • Longitud (pulg): na
  • Tipo de conexión: Racores de tuberías
  • Presión dinámica máxima: 2400 psi
  • Tamaño de la conexión 4: nd
  • Tamaño de la rosca de la conexión 4: nd

Información del artículo

La línea de productos de accesorios de tubería y adaptadores de puerto de Parker ofrece una amplia gama de tipos de rosca, incluidos NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE O-ring Boss (ORB), ISO 6149 y métrico. Todos los accesorios y adaptadores de esta línea de productos cumplen o superan las especificaciones de la industria.

Mercados:
•Construcción
• Sistemas terrestres militares
• Elevador aéreo
•Agricultura
• Manejo de materiales
• Marina militar
•Máquina herramienta
•Transporte

Características / Beneficios:
• Los accesorios de rosca cónica ofrecen un tamaño compacto para mayor eficiencia y tienen una tolerancia a altas temperaturas.
• Los accesorios de rosca recta tienen una reutilización ilimitada, un sello elastomérico y no se necesita sellador de roscas para la instalación.
• Los accesorios de acero vienen de serie con revestimiento ToughShield Plus que supera sustancialmente los requisitos de horas de corrosión SAE para óxido rojo, con una duración de hasta 3,000 horas sin óxido rojo según lo encontrado por una instalación de prueba independiente (probada según ASTM B117 / ISO 9227). Este rendimiento mejorado brinda a los clientes una ventaja competitiva a través de menos tiempo de inactividad y una mayor vida útil del equipo, lo que genera mayores ingresos y menores costos de garantía.
• Disponible en acero, acero inoxidable y latón en tamaños de 1/8" a 2" con presiones de trabajo de hasta 7500 psi.
• El robusto perno de puerto de Parker en los puertos ajustables está fabricado con una contratuerca más larga que prácticamente elimina los daños de la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el ensamblaje sea prácticamente a prueba de errores. Esta característica mejora la eficiencia interna del cliente y reduce los costos de retrabajo resultantes de los daños en la lavadora de respaldo que se ven comúnmente con los extremos de puerto ajustables SAE tradicionales en el mercado.

Aplicaciones:
• Conexiones hidráulicas de manejo de fluidos y gases

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687620