C2K015V3664 - Junta de pistón Prädifa serie C2 | Brazil

Junta de pistón Prädifa serie C2 | #C2K015V3664

Click to View CAD Model

Junta de pistón Prädifa serie C2 | #C2K015V3664

Junta de pistón para cilindros hidráulicos y neumáticos, simple efecto, diseño en goma en forma de U.


Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de servicio (C): -20
  • Ancho de la ranura: 15
  • Diámetro interior (mm): 170
  • Altura del elemento (mm): 14
  • Diámetro exterior (mm): 190
  • Temperatura máxima de servicio (C): 200
  • Material de la junta: V3664
  • Medio: Hidráulica
  • Opciones de material de polímero: FKM (fluorocarbono)
  • Presión de trabajo máxima: 160 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -50 a -5 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 80 a 200 °C
  • Velocidad de corte máxima: 0,5 m/sec
  • Unidad de medida: Length: mm
  • Mecanismo de amortiguación: No
  • Tipo de aplicación térmica: Alta temperatura (< 205 C) °C
  • Rango de presión: Baja presión (< 160 bar) bar

Información del artículo

La junta de pistón de perfil C2 es una junta de labios que encaja firmemente en el diámetro interno. Aunque las secciones transversales y las alturas son muy elevadas, el rendimiento de sellado es excelente. Existe una fricción extremadamente baja debido al breve contacto de la zona de la superficie de sellado. Para la instalación en sistemas neumáticos no lubricados (de aire seco) es recomendable utilizar nuestro perfil E4.

• Buena resistencia al desgaste.
• Instalación más sencilla.
• Adecuado para una instalación completamente automática.
• Es posible efectuar el montaje en un pistón de una pieza.
• Resistencia a altas temperaturas en caso de selección del compuesto adecuado.
• Excelente resistencia frente a diferentes medios en caso de selección del compuesto adecuado.
• Componentes adecuados disponibles para requisitos especiales de la industria de procesos químicos.
• Componentes adecuados disponibles para requisitos especiales de la industria de tratamiento de alimentos.
• Instalación en cajeras cerradas y de corte sesgado.

Rango de aplicación:
Especialmente recomendado para pistones en cilindros hidráulicos y neumáticos.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687424