Junta de pistón Prädifa serie Z5 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Diámetro exterior (mm)

Diámetro interior (mm)

Altura del elemento (mm)

Ancho de la ranura

Temperatura mínima de servicio (C)

Temperatura máxima de servicio (C)

Material de la junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Junta de pistón Prädifa serie Z5

Junta de pistón Prädifa serie Z5

Junta de pistón para cilindros neumáticos, doble efecto. Diseño en U con función de guiado integrada. Versión disponible para altas temperaturas.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura máxima de funcionamiento: De 80 a 200 °C
  • Tipo de aplicación térmica: High Temperature (< 205°C), Baja temperatura (< -35 C) °C, Baja y alta temperatura ampliada (< -35 C a 140 C) °C, Temperatura moderada estándar (< -35 C a 100 C) °C
  • Medio: Neumática
  • Opciones de material de polímero: NBR (nitrilo-butadieno), FKM (fluorocarbono), HNBR (nitrilo-butadieno hidrogenado), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN)
  • Presión de trabajo máxima: 16 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento: De -50 a -20 °C
  • Velocidad de corte máxima: 1 m/sec
  • Unidad de medida: Length: mm
  • Mecanismo de amortiguación: No
  • Rango de presión: Presión neumática (< 16 bar)

Descripción completa del producto

La junta de pistón neumática Z5 es una junta de labios doble con una superficie de guiado integral para pistones de doble efecto. La junta tiene dos labios de sellado para lograr un rendimiento de sellado particularmente alto.

• Debido a la geometría optimizada para la aplicación y a los compuestos, es adecuado para su uso en aire, tanto con aceite como sin aceite (tras la lubricación inicial en el montaje).
• Elemento de sellado multifuncional. El área de guiado del elemento de sellado realiza la función de guiado en el cilindro. Sin embargo, debido a su geometría, el elemento de sellado no es adecuado para la absorción de fuerzas radiales altas o carreras largas.
• Evita el contacto metálico entre el pistón y el cilindro. Ideal para cilindros de metal ligero y plástico (acanalado).
• Buena resistencia al desgaste.
• Funcionamiento sin problemas gracias a una óptima geometría del labio de sellado que retiene el lubricante.
• Instalación más sencilla.
• Es posible efectuar el montaje en un pistón de una pieza.
• Resistencia a altas temperaturas en caso de selección del compuesto adecuado.
• Excelente resistencia frente a diferentes medios en caso de selección del compuesto adecuado.
• Instalación en alojamientos abiertos con collarín de retención.

Rango de aplicación:
Cilindros neumáticos

Documentos relacionados

×
Productos Diámetro exterior (mm) Diámetro interior (mm) Altura del elemento (mm) Ancho de la ranura Temperatura mínima de servicio (C) Temperatura máxima de servicio (C) Material de la junta
Z5A088N3578 100 88 21 23 -30 100 N3578
Z5A088N8602 100 88 21 23 -50 80 N8602
Z5A089N3578 100 90 16 18 -30 100 N3578
Z5A089V3681 100 90 16 18 -20 200 V3681
Z5C511N3578 125 113 15 17 -30 100 N3578
Z5C513N3578 125 113 21 23 -30 100 N3578
Z5D017N3569 130 120 17 19 -45 100 N3569
Z5D017N3578 130 120 17 19 -30 100 N3578
Z5D017N8602 130 120 17 19 -50 80 N8602
Z5E028N3578 140 128 21 23 -30 100 N3578
Z5F014N3569 150 140 17 19 -45 100 N3569
Z5F014N3578 150 140 17 19 -30 100 N3578
Z5G045N3510 160 145 26 29 -20 150 N3510
Z5G045N3578 160 145 26 29 -30 100 N3578
Z5G045V3681 160 145 26 29 -20 200 V3681
Z5L085N3578 200 185 26 29 -30 100 N3578
Z51610N3578 16 10 10.5 12 -30 100 N3578
Z51812N3578 18 12 10.5 12 -30 100 N3578
Z52014N3578 20 14 10.5 12 -30 100 N3578
Z52518N3578 25 18 12 13 -30 100 N3578
Z52822N3578 28 22 10.5 12 -30 100 N3578
Z53023N3578 30 23 12 13 -30 100 N3578
Z53225N3578 32 25 12 13 -30 100 N3578
Z53225V3681 32 25 12 13 -20 200 V3681
Z53528N3578 35 28 12 13 -30 100 N3578
Z54033N3573 40 33 12 13 -20 150 N3573
Z54033N3578 40 33 12 13 -30 100 N3578
Z54033V3681 40 33 12 13 -20 200 V3681
Z54538N3578 45 38 12 13 -30 100 N3578
Z54538V3681 45 38 12 13 -20 200 V3681
Z55043N3578 50 43 12 13 -30 100 N3578
Z55043N8602 50 43 12 13 -50 80 N8602
Z55043V3681 50 43 12 13 -20 200 V3681
Z55244V8550 52 44 13 15 -25 200 V8550
Z55446N3578 54 46 13 15 -30 100 N3578
Z55446N8526 54 46 13 15 -35 130 N8526
Z56353N3578 63 53 17 19 -30 100 N3578
Z56353N8602 63 53 17 19 -50 80 N8602
Z56353V3681 63 53 17 19 -20 200 V3681
Z56356N3573 63 56 12 13 -20 150 N3573
Z56356N3578 63 56 12 13 -30 100 N3578
Z56356N8602 63 56 12 13 -50 80 N8602
Z56356V3681 63 56 12 13 -20 200 V3681
Z57007N3578 70 62 13 15 -30 100 N3578
Z57007V3681 70 62 13 15 -20 200 V3681
Z57666N3578 76 66 18 20 -30 100 N3578
Z58067N3578 80 72 13 15 -30 100 N3578
Z58067N8526 80 72 13 15 -35 130 N8526
Z58067V3681 80 72 13 15 -20 200 V3681
Z58070N3578 80 70 18 20 -30 100 N3578
Z58070V3681 80 70 18 20 -20 200 V3681

687852
687424