Pneumatic Manual Valve - Limit Switches | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Pneumatic Manual Valve - Limit Switches

Pneumatic Manual Valve - Limit Switches

Pneumatic Limit Switches are compact manual mechanical 3 way valves. Mechanical operators include both metal and plastic rollers and plungers, as well as whisker valves. Valves are either normally closed or normally open.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura máxima de funcionamiento: 122 °F, 50 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 32 °F, 0 °C
  • Presión de trabajo máxima: 115 psig, 8 bar
  • Tipo de válvula: 3 Way
  • Número de posiciones: 2
  • Número de puertos: 3
  • Tipo de accionamiento: Manual Operated
  • Funcionalidad de invalidación: Roller, Plunger,Wisker
  • Tipo de montaje: Inline
  • Tamaño del puerto: 5/32" OD Tube, 10-32 UNF
  • Tipo de puerto: 5/32" Instant for Semi-Rigid Nylon or Polyurethane Tube
  • Caudal mínimo: 0.07 Cv
  • Índice de caudal máximo: 0.28 Cv
  • Rango de presión: 40 to 115 psig, 3 to 8 bar
  • Presión mínima de trabajo: 3 psig
  • Temperatura de funcionamiento: 0 to +50 °C, +32 to +122 °F
  • Medio: Air
  • Lubricante: Non Lube
  • Material del cuerpo: Zinc Alloy
  • Material de la junta: Nitrile

Descripción completa del producto

Pneumatic Limit Switches are compact, manual mechanical 3 way valves that can be mounted near cylinder movement to provide a pneumatic response once the mechanical operator is tripped. Mechanical operators include both metal and plastic rollers and plungers as well as whisker valves. Valves are either normally closed or normally open.  

Markets
• General Industrial
• Automotive
• Factory Automation

Features/Benefits
• Compact Design

Applications
• General Industrial
• Conveyance
• Packaging
• Assembly

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
0600P Catalog_Manual Mechanical Valves
Selector Guides
Pneumatic Calculator
×
Productos

687852
687577