Pneumatic Manual Valve - PL Series | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Pneumatic Manual Valve - PL Series

Pneumatic Manual Valve - PL Series

The PL Series is an inline rotary manual valve with a robust knob manual operator that can be orientated to any 4 positions. Low shift forces. 3 position all ports blocked version. Pressure: 0 to 150 PSIG. Port sizes : 1/4 to 1/2.

Especificaciones técnicas

  • Para tipo de fluido: Air
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 200 °F, 93 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 18 °F, -8 °C
  • Presión de trabajo máxima: 150.0 psi, 1035 kPa
  • Función: 4-way, Manual operated
  • Tipo de válvula: 4 Way
  • Número de posiciones: 3
  • Número de puertos: 4
  • Tipo de accionamiento: Manual Operated
  • Funcionalidad de invalidación: Rotary Handle
  • Tipo de montaje: Inline
  • Tamaño del puerto: 1/4", 3/8", 1/2"
  • Tipo de puerto: NPT
  • Caudal mínimo: 2.5 Cv
  • Índice de caudal máximo: 6.2 Cv
  • Rango de presión: 0 to 150 psig, 0 to 10 bar
  • Presión mínima de trabajo: 0 psig
  • Temperatura de funcionamiento: -8 to +93 °C, +18 to +200 °F
  • Medio: Air
  • Lubricante: Non Lube
  • Material del cuerpo: Bronze disc, Cast Iron Surface
  • Material de la junta: Body Gasket Nitrile

Descripción completa del producto

The PL Series is a rotary disc valve with a robust knob manual operator. It is available in a 3 position all ports blocked detent version. The valve is surfaced mounted with side ports and low shift forces. It is recommended for stationary air cylinders and uses as a  throttling valve for positioning air cylinders. The valve handle can be orientated to any 4 positions to suit the application parameters.

Markets
• General Industrial
• Automotive
• Factory Automation

Features/Benefits
• Robust design
• Allows handle placement to suit the application

Applications
• General Industrial
• Conveyance
• Packaging
• Assembly

Documentos relacionados

×

687852
687577