3199 08 13 52 - Racores neumáticos a presión: LF 3000® | Brazil

Racores neumáticos a presión: LF 3000® | #3199 08 13 52

Click to View CAD Model
3199 08 13 52

Racores neumáticos a presión: LF 3000® | #3199 08 13 52

La gama de racores neumáticos LF 3000®, con su amplia variedad de formas y configuraciones, le permite encontrar el conector perfecto para satisfacer sus necesidades y optimizar el uso del equipo.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión 2: G 1/4
  • Tamaño de la conexión 1: 8 mm (O.D.)
  • Configuración: Tube to Port
  • Tipo de conexión 2: Male BSPP
  • Estilo de productos: Stud Fitting
  • Forma: Elbow 90°
  • Marca: Parker, Legris
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment, Industrial Processing, Chemicals Processing, Electronics, Semiconductor, Power Generation, Renewable Energy, Transportation, Off-road Machinery
  • Aplicación: Robotics, Automotive, Pneumatics, Textile, Packaging, Vacuum
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Tipo de productos: Pneumatic Push-In Fittings - LF 3000®
  • Estilo de productos: Stud Fittings
  • Serie del producto: LF 3000®
  • Rango de presión de vacío: 755 mm-Hg
  • Forma: Elbow 90°
  • Configuración: Tube to Port
  • Tipo de conexión 1: Tube
  • Tamaño de la conexión 1: 8 mm Tube O.D.
  • Tipo de conexión 2: Male, BSPP
  • Tamaño de la conexión 2: G 1/4 inch Thread
  • Tamaño hexagonal: 16
  • Tipo hexagonal: Hexagon Metric
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 80 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Para tipo de fluido: Air (Compressed Air), Other Fluids: Please Consult Us
  • Material del cuerpo: Technical Polymer
  • Material de la junta: NBR
  • Material del anillo de sujeción: Stainless Steel
  • Peso: 0.012 kg
  • Cantidad por caja: 100

Información del artículo

La gama de racores neumáticos LF 3000®, con su amplia variedad de formas y configuraciones, le permite encontrar el conector perfecto para satisfacer sus necesidades y optimizar el uso del equipo.

Los racores instantáneos son el modo más intuitivo para conectar tubos mediante racores para crear una red de distribución de fluidos. Gracias a su rápida instalación, su versatilidad y su excepcional vida útil, los racores a presión contribuyen a mejorar la eficiencia de la máquina.

Además, el avanzado y patentado diseño del LF 3000® contribuye a reducir el costo total de uso.

Características/beneficios:

- Larga vida útil para una mayor rentabilidad

• 40 años de experiencia
• Conforme a ISO 14743
• Ideal para aplicaciones de vacío o de presión
• Longevidad probada según los requisitos de la directiva 2006/42/CE
• Materiales de alta resistencia
• Durabilidad del producto y del equipo

- Máxima eficiencia de la máquina

• 100 % a prueba de fugas durante producción
• Paso completo para un flujo óptimo
• Tubo fijado durante la conexión para evitar fugas
• Excelentes prestaciones de vacío gracias a la tecnología de sellado patentada

- Optimización de la productividad y el mantenimiento

• Diseño compacto y estético: dimensiones reducidas para ahorrar espacio
• Peso ligero: consumo de energía reducido de los sistemas operativos
• Racor con roscado paralelo y sellado por junta tórica imperdible patentada
• Máxima flexibilidad gracias a la amplia gama de productos
• Código de fecha que garantiza la calidad y la trazabilidad
• Garantía de sellado automático, tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas

Mercados:

• Automatización de fábricas
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Alimentación y bebidas
• Semiconductor
• Prendas de vestir
• Maquinaria para embalaje

Aplicaciones:

• Equipos de maquinaria neumática
• Conducción de aire comprimido a baja presión
• Adecuado para aplicaciones de vacío

Tecnologías:

• Racores a presión
• Racores de compresión
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores:
• Racores giratorios

Características técnicas:

• Fluidos: Aire comprimido y otros fluidos: por favor contacte con nosotros
• Materiales: Polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: Vacío a 20 bar
• Temperatura: De -20 °C hasta +80 °C
• Ø métrico: De 4 mm a 16 mm
• Ø en pulgadas: De 1/8" a 1/2"

Normativas:

• ISO 14743: Transmisiones neumáticas de fluidos, conectores a presión para tubos termoplásticos
• Directiva: 97/23/CE (PED)
• Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• Directiva: 1907/2006 (REACH)

Tipos de producto:

• Racores de implantación
• Adaptador de implantación
• Codo de implantación
• Codo de implantación prolongado
• Codo
• Unión en T de implantación
• Conexión de acople en T de implantación
• Y simple
• Y doble
• Racores de unión
• Conector de unión igual y desigual
• Codo igual y desigual
• Unión en T igual y desigual
• Y simple igual y desigual
• Cruz igual y desigual
• Racores pasamuros
• Conector pasamuros igual
• Conector pasamuros mixto igual
• Conector pasamuros
• Codo pasamuros igual
• Racores de conexión múltiple
• Y múltiple igual y desigual
• Unión en T múltiple
• Codo múltiple de 90°
• Colector en línea
• Racores y accesorios enclavables
• Codo enclavable igual y desigual
• Codo enclavable igual
• Codo prolongado enclavable igual y desigual
• Codo enclavable igual de 45°
• Conexión de acople en T enclavable igual y desigual
• Unión en T enclavable igual y desigual
• Y simple enclavable igual y desigual
• Y múltiple enclavable
• Conector de vástago
• Reductor y ampliador enclavables
• Tapón enclavable
• Conector de clavija enchufable
• Tapón terminal

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
A43098