PS1-E125 - Electroválvula neumática - Serie PS1E | Brazil

Electroválvula neumática - Serie PS1E | #PS1-E125

PS1-E125

Electroválvula neumática - Serie PS1E | #PS1-E125

Válvula serie PS1E: estilo de apilamiento con piloto de aire interno y bobinas enclavables. Funciones disponibles: solenoide único y doble de 3/2 y 5/2. Cada válvula está cableada individualmente. Hay supresores de sobretensión con indicador LED.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de puerto: M5
  • Función: 3/2 Way Normally Open
  • Serie: Electro-Pneumatic Module
  • Tipo de válvula: -
  • Número de posiciones: 2
  • Número de puertos: 3
  • Tipo de accionamiento: Operación neumática del solenoide
  • Funcionalidad de invalidación: Invalidaciones manuales sin bloqueo y con bloqueo
  • Tipo de montaje: Apilamiento
  • Cumplimiento con especificaciones: n/d, IP20
  • Numero de salidas de colectores: n/d
  • Tamaño del puerto: M5
  • Tipo de puerto: Métrica
  • Caudal mínimo: 0.14 Cv
  • Índice de caudal máximo: 0.16 Cv, n/d
  • Coeficiente del caudal nominal: n/d
  • Voltaje de entrada: De 12 a 48 V CC, 120/240 V CA
  • Conexión eléctrica: regleta de conexión
  • Protocolo de bus de campo: n/d
  • Rango de presión: De 40 a 120 psig, De 3 a 8,2 bar
  • Presión mínima de trabajo: 40 psig
  • Temperatura de funcionamiento: De -15 a +60 °C, De +5 a +140 °F
  • Medio: Aire
  • Lubricante: Aire lubricado o no lubricado
  • Consumo de energía: 1,2 W, 1,6 VA
  • Material del cuerpo: Poliamida con fibra de vidrio
  • Material de la junta: Resorte: Poliuretano | Juntas: Nitrilo (Buna N)

Información del artículo

La válvula de la serie PS1E es una válvula de estilo de apilamiento con piloto de aire interno. Las válvulas PS1E son de estilo de apilamiento únicamente con bobinas enclavables. Las funciones disponibles de válvula son solenoide único y doble de 3/2 y 5/2.  Cada válvula se cablea individualmente con un conductor independiente. Los supresores de sobretensión con un LED indicativo están disponibles y se montan entre el bobina y el cuerpo de la válvula. El funcionamiento del piloto interno significa que la presión de suministro del puerto N.º 1 se dirige hacia el final de la válvula, donde el operador del solenoide, cuando se acciona, permite pasar la presión de suministro, que luego se aplica al pistón para cambiar el carrete.   

   • Funciones: 3/2, 5/2
   • Operación: Operación neumática y por piloto remoto del solenoide
   • Tipo de montaje: Apilamiento
   • Estaciones de colector máx.: Sin máximo
   • Tamaños de puerto: tubo de 5/32", 1/4", 6 mm
   • Tipo de puerto: Tubo
   • Flujo mín. (Cv): 0,14
   • Flujo máx. (Cv): 0,16
   • Rango de tensión: De 12 a 48 V CC, 120/240 V CA
   • Tipos de conexión de solenoide: 15 mm, 3 pines, DIN 43650C
   • Certificaciones/aprobaciones: IP65
   • Rango de presión (psig): De 40 a 120
   • Presión mínima de trabajo del solenoide (psig): 40
   • Rango de temperatura (C): De -15 a 60
   • Rango de temperatura (F): De 5 a 140
   • Medios: Aire comprimido
   • Lubricación: Aire lubricado o no lubricado
   • Consumo de energía: 1,2 W, 1,6 VA
   • Material del cuerpo: Poliamida con fibra de vidrio
   • Material de la junta: Resorte: poliuretano, Juntas: nitrilo (Buna N)

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
A87859