Polyacrylate 70 Durometer O-Ring, Engines & Transmissions (AA150-70) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Polyacrylate 70 Durometer O-Ring, Engines & Transmissions (AA150-70)

Polyacrylate 70 Durometer O-Ring, Engines & Transmissions (AA150-70)

Parker's polyacrylate (ACM, acrylic rubber) O-rings are used almost exclusively in passenger car engine oils, transmission fluids, gear lubes, and power steering fluid.

Especificaciones técnicas

  • Opciones de material de polímero: Polyacrylate Rubber (ACM)
  • Nombre comercial: 12307, AA150, ACM-70, 70 DURO POLYACRYLATE
  • Tipo de aplicación térmica: High Temperature (260 to 400°F)
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -5 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 350 °F
  • Durómetro: 70 Shore A
  • Para tipo de fluido: Oil
  • Industria: Automotive
  • Cumplimiento con especificaciones: None
  • Región de origen: North America
  • Con lubricación interna: No
  • Color: Black

Descripción completa del producto

Parker's polyacrylate ACM (acrylic rubber) has good resistance to mineral oil, oxygen and ozone. Water compatibility and cold flexibility of ACM are significantly worse than with nitrile.

• Heat resistance
• Up to approximately 177°C (350°F)
• Cold flexibility
• Down to approximately -21°C (-5°F )
• Chemical resistance
• Mineral oil (engine, gear box, ATF oil)
• Ozone, weather and aging

Not compatible with:
• Glycol based brake fluid (Dot 3 and 4)
• Aromatics and chlorinated hydrocarbons
• Hot water, steam
• Acids, alkalis, amines
• This product series was formerly known as Wynn's Precision compound 12307
• Used for Engines & Transmissions

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Documentos relacionados

×

687852
687519