Polyflow Pleated Membrane Filter Cartridge | Polypropylene membrane for bulk chemical and photoresist applications | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Estilo

Configuração da tampa da extremidade

Comprimento (in)

Classificação em mícrons (µm)

Material de vedação

Vedação secundária

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Polyflow Pleated Membrane Filter Cartridge | Polypropylene membrane for bulk chemical and photoresist applications

Polyflow Pleated Membrane Filter Cartridge | Polypropylene membrane for bulk chemical and photoresist applications

Polyflow® Membrane filter cartridges are optimized for use in microelectronics applications such as bulk chemicals and photoresists. The all-polypropylene construction is an economical alternative to fluoropolymer-based cartridges.

Especificações técnicas

  • Marca: Parker
  • Setor: Microelectronics
  • Função: Clarification, Prefiltration, Polishing
  • Mídia: Polypropylene
  • Construção do filtro: Pleated Membrane
  • Diâmetro externo: 2.75 inch
  • Material da tampa da extremidade: Polypropylene
  • Tipo de núcleo: Polypropylene
  • Material e estrutura do reforço da mangueira: Polypropylene
  • Taxa de fluxo: 0.7 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.10 Micron, 1.8 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.20 Micron, 0.35 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.07 Micron, 0.041 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.04 Micron

Descrição completa do produto

Polyflow® Membrane filter cartridges are optimized for use in microelectronics applications such as bulk chemicals and photoresists. The all-polypropylene construction is an economical alternative to fluoropolymer-based cartridges.
Every filter cartridge is fabricated in a clean room environment, pre-flushed with 18 megohm-cm ultrapure DI water, and 100% integrity tested in an ISO certified facility.
Features/Benefits
• High-retention membrane
• Wide range of configurations and ratings
• 100% integrity tested

Applications
• Bulk photoresist filtration
• Bulk electronics grade chemical filtration

Documentos relacionados

×
Produtos Estilo Configuração da tampa da extremidade Comprimento (in) Classificação em mícrons (µm) Material de vedação Vedação secundária
24-10110-002-41 No Insert DOE 10 0.2 Viton 5mm thick gaskets
24-10110-002-44 No Insert DOE 10 0.2 Viton One 5mm and one 3mm gasket
24-10210-002-4 No Insert 226 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 Viton N/A
24-10310-002-1 No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 EPDM N/A
24-10310-002-2 No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 S7442 N/A
24-10310-002-5 No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
24-10320-002-5 No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
24-10710-002-2 No Insert 226 O-Ring/Fin 10 0.2 S7442 N/A
24-10710-002-5 No Insert 226 O-Ring/Fin 10 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
24-10720-002-1 No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.2 EPDM N/A
24-10720-002-4 No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.2 Viton N/A
24-10720-002-5 No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
24-10730-002-2 No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.2 S7442 N/A
24-10810-002-1 No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.2 EPDM N/A
24-10810-002-2 No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.2 S7442 N/A
24-10820-002-2 No Insert 222 O-Ring/Fin 20 0.2 S7442 N/A
24-10830-002-2 No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.2 S7442 N/A
24-60710-002-2 Encapsulated Polysulfone Insert 226 O-Ring/Fin 10 0.2 S7442 N/A
24-A0310-002-5 No Insert 1/2" Shortened 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
24-A0320-002-5 No Insert 1/2" Shortened 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A

687852
679945