Carrinho portátil de condicionamento de fluidos | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Inlet Filter Element

Outlet Filter Element

Taxa de fluxo máximo

Opção de interface

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Carrinho portátil de condicionamento de fluidos Carrinho portátil de condicionamento de fluidos

Carrinho portátil de condicionamento de fluidos

Os carrinhos portáteis de condicionamento de fluidos Parker são a maneira mais econômica de proteger seu sistema contra contaminação. O Intelli-Cart™ inclui o icountPD, que fornece um excelente método para tendências de níveis de contaminação

Especificações técnicas

  • Material de vedação: Nitrile
  • Tipo de indicador: Visual indicator, 3-band (mounted on both stages)
  • Opção de derivação incluída: 35 PSID (2.4 bar)<br/>(on both elements)
  • Maximum Pressure Rating: 150 psi, 10.3 bar
  • Requisitos elétricos: 110/220 volts, 60 Hz Single phase, 10/5.5 amps
  • Viscosidade cinemática máxima: 1000.0 SUS, 215.0 cSt, 4000.0 SUS, 863.0 cSt
  • Temperatura máxima de operação: 150.0 °F, 66.0 °C
  • Peso: 145 lbs (65.8 kg)
  • Elemento compatível: see catalog for options, Stage 1 - 937400Q; Stage 2 - 940734, Stage 1 - 937400Q; Stage 2 - 937399Q

Descrição completa do produto

Fluido novo não é necessariamente fluido limpo. A maioria dos fluidos novos (direto do tambor) é imprópria para uso devido aos altos níveis iniciais de contaminação. A contaminação, tanto particulada quanto água, pode ser adicionada a um novo fluido durante o processamento, mistura, manuseio e armazenamento. Resumindo: o fluido deve sempre ser filtrado antes de ser colocado em uso. Usar um carrinho de filtro portátil pode ser uma maneira muito eficaz de alcançar e manter os níveis de limpeza. Os carrinhos de filtro portáteis Parker são a maneira ideal de pré-filtrar e transferir fluidos para reservatórios ou para limpar sistemas existentes.

Os carrinhos de filtro portáteis Parker usam dois filtros ModuFlow™ Plus de alta capacidade para longa vida útil do elemento e melhor proteção do sistema. O filtro de primeiro estágio (entrada) captura partículas maiores, enquanto o filtro de segundo estágio (saída) captura partículas mais finas ou remove a água.

A água é removida instalando elementos Parker Par-Gel™ no filtro de saída. Os elementos Par-Gel™ são feitos de um polímero que tem uma afinidade muito alta com a água livre. Uma vez que a água entra em contato com este material, ele é removido do sistema.

Os carrinhos de filtro portáteis Parker usam uma bomba de engrenagem de qualidade industrial robusta, que faz o trabalho rapidamente.

Usar um carrinho de filtro portátil Parker é a maneira mais econômica de proteger seu sistema contra os danos que podem ser causados pela contaminação.

O Parker Intelli-Cart™
A Parker tem o prazer de anunciar seu esforço de P&D para oferecer um carrinho de filtro de diagnóstico - o Intelli-Cart™. O detector de partículas Parker icountPD, a tecnologia mais atualizada na detecção de partículas sólidas, pode ser montado na estrutura padrão do carrinho de filtro para monitoramento aprimorado do seu sistema hidráulico. O Intelli-Cart™ com detector de partículas fornece um excelente método para filtrar e analisar os níveis de contaminação. (Observação: para obter resultados ideais de desempenho do detector de partículas ao monitorar os níveis de contaminação, a faixa de viscosidade do fluido deve ser de 50 a 250 SUS).

O icountPD, acoplado com o carro do filtro é uma solução eficaz na redução de custos à gestão fluida e ao controle da contaminação. Peça mais informações ao seu representante de vendas hoje.

Aplicativos:
• Filtrando o novo fluido antes de usar
• Transferência de fluido de tambores ou tanques de armazenamento para reservatórios do sistema
• Fluido Condicionador que Já Está em Uso
• Complementando a filtragem do sistema existente
• Remoção de água livre e emulsionada de um sistema
• Para uso com fluidos como óleos hidráulicos, de engrenagens e lubrificantes

A unidade padrão inclui:
• Tampa de serviço acessível para fácil troca de elementos
• Conjunto de mangueira e varinha pronto para uso que não requer hardware adicional
• As mangueiras são flexíveis para pontos apertados e são resistentes a dobras, evitando a cavitação da bomba
• O indicador visual notifica o usuário para alterar o elemento
• Estrutura robusta e resistente
• 6 pés. Cabo elétrico com interruptor ON/OFF
• Filtros duplos de dois estágios para maior vida útil do elemento e proteção da bomba
• Elementos Moduflow™ Plus disponíveis para remoção de partículas e água
• A bomba de engrenagem de qualidade industrial é confiável e apresenta operação silenciosa
• A bandeja coletora removível ajuda a manter a área de trabalho segura e limpa
• Motor CA de marca industrial 110V / 220V
• O Parker icountPD opcional (contador de partículas de detecção a laser de diagnóstico) pode ser montado no Intelli-Cart™

Características e benefícios:
• Dois filtros são melhores que um! Criando 2,5 vezes a capacidade de retenção de sujeira, maior vida útil do elemento e economia de custos do elemento
• Uma ampla variedade de elementos particulados disponíveis, o que fornece a capacidade de atingir o nível de limpeza desejado do fluido e prolongar a vida útil do fluido e o desempenho do sistema
• Elementos de remoção de água Par-Gel™ disponíveis, capazes de remover "água livre" e sujeira de um sistema com um processo, economizando tempo
• A estrutura reforçada é robusta, durável e construída para durar, evitando manutenção desnecessária e tempo de inatividade do sistema
• Leve e portátil, que é fácil de mover para um local e só precisa de uma pessoa para operar
• Dois modelos de vazão são oferecidos, permitindo o uso em aplicações de baixa ou alta viscosidade
• Conjuntos de mangueiras e varinhas estão incluídos, tornando o hardware adicional desnecessário e completamente pronto para uso

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
Portable Fluid Conditioning Cart Catalog
×
Produtos Inlet Filter Element Outlet Filter Element Taxa de fluxo máximo Opção de interface
10PFCC220Q10QBVPI1 20Q Microglass 10Q Microglass 10 gpm (38 lpm) None
10PFCC220Q10QBVPIPDL 20Q Microglass 10Q Microglass 10 gpm (38 lpm) Particle Detector
10PFCC220QWRBVPI1 20Q Microglass WR ParGel Water Removal 10 gpm (38 lpm) None
10PFCC220QWRBVPIPDL 20Q Microglass WR ParGel Water Removal 10 gpm (38 lpm) Particle Detector
10PFCC2XXBVPI1 see catalog for options see catalog for options 10 gpm (38 lpm) None
10PFCC2XXBVPIPDL see catalog for options see catalog for options 10 gpm (38 lpm) Particle Detector
5PFCC220Q10QBVPI1 20Q Microglass 10Q Microglass 5 gpm (19 lpm) None
5PFCC220QWRBVPI1 20Q Microglass WR ParGel Water Removal 5 gpm (19 lpm) None
5PFCC2XXBVPI1 see catalog for options see catalog for options 5 gpm (19 lpm) None

687852
731421