Válvula reguladora de presión - Control de presión principal - Sporlan - Serie LAC | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvula reguladora de presión - Control de presión principal - Sporlan - Serie LAC

Válvula reguladora de presión - Control de presión principal - Sporlan - Serie LAC

Las válvulas de control de presión de línea de alta presión LAC de Sporlan limitan el flujo de refrigerante desde el condensador y regulan el flujo de gas caliente hacia el recibidor de liquido en condiciones de temperatura ambientales bajas.

Especificaciones técnicas

  • Número de modelo: Please Configure for Model Number
  • Tipo de válvula: LAC-4, LAC-5, LAC-10
  • Tamaño de la conexión del receptor: 3/8 inch (ODF), 1/2 inch (ODF), 5/8 inch (ODF), 7/8 inch (ODF), 1-1/8 inch (ODF)
  • Rango de presión: 6.9 to 17.2 bar, 100 to 295 psi
  • Tipo de tamiz: Less Strainer, n/a
  • Tamaño del puerto: 1/2 inch, 5/8 inch, 3/4 inch
  • Tamaño de la conexión de descarga: 3/8 inch (ODF), 1/2 inch (ODF), 5/8 inch (ODF), 7/8 inch (ODF), 1-1/8 inch (ODF), 1-3/8 inch (ODF)
  • Tamaño de la conexión del condensador: 3/8 inch ODF, 1/2 inch ODF, 5/8 inch ODF, 7/8 inch ODF, 1-1/8 inch ODF
  • Tipo de elemento de filtro: Domed Steel, Bellows-Brass
  • Opciones adicionales: Dual Setting Feature or n/a

Descripción completa del producto

The Sporlan Type LAC head pressure control valves have a brass body with copper connections. These valves are nonadjustable. They perform the function of limiting flow of refrigerant from the condenser and at the same time regulate the flow of hot gas around the condenser to the receiver during low ambient conditions, so as to keep the refrigerant in the liquid line at proper pressure. Each valve is factory tested to ensure positive leak-free performance.

Markets:

• Air Conditioning
• Refrigeration
• Industrial Refrigeration

Features and Benefits:

• Optional inlet strainer
• Design working pressure for the LAC-4 valves is 500 psi (34.5 bar), the LAC-5 and LAC-10 valves is 450 psi (31 bar)

Applications:

• Air Conditioning – Residential, Unitary units, Packaged units, Units with remote condensers, Commercial, Industrial
• Refrigeration – Coolers, Freezers, Walkin units, Split systems, Units with remote condensers
• Industrial Refrigeration

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Documentos relacionados

×

687852
840599