210307 - Pressure Sensor- HBPS Series | Brazil

Pressure Sensor- HBPS Series | #210307


LOADING IMAGES
210307

Pressure Sensor- HBPS Series | #210307

HBPS-25-1/4-NPT


Especificaciones técnicas

  • Tipo de rosca: 1/4" NPT
  • Presión máxima de trabajo (bares): 25bar
  • Número de modelo: HBPS-25-1/4-NPT
  • Tipo de productos: Pressure Sensor
  • Tamaño de la conexión: Connection: 2 Wire, Plug: M12-DIN 0627
  • Voltaje de suministro eléctrico: 24 V AC/DC
  • Salida de señal: Analog: 4-20 mA
  • Temperatura ambiente mínima: -40 °C, -40 °F
  • Temperatura ambiente máxima: 105 °C, 221 °F
  • Temperatura mínima del fluido: -40 °C, -40 °F
  • Temperatura máxima del fluido: 125 °C, 257 °F
  • Presión de trabajo máxima: 25 bar
  • Grado de protección de admisión: IP67
  • Resistencia a la vibración: IEC 68-2-6 (4g)
  • Tipo de conexión: 1/4" NPT
  • Materiales de fabricación: Liquid and Electronic Parts: AISI 304
  • Cumplimiento con especificaciones: EMC Test: EN 61000-2

Información del artículo

The HBPS is a pressure sensor that is specially developed to provide long and reliable performance for the industrial refrigeration industry. The sensor features a stainless membrane which makes it suitable for use with ammonia and other common refrigerants. The sensor’s housing is constructed from 304 stainless steel and is suitable for the harsh environments of industrial refrigeration. The HBPS features a quick reaction time of < 1 s, and it is available in 3 pressure ranges of 0...6 bar, -1...25 bar and -1...200 bar.

Markets:
• Industrial Refrigeration
• Commercial Refrigeration

Features and Benefits:
• Minimal and compact design.
• Simple wire connection - 2-wire technology - 4...20 mA.
• Refrigeration industry design - max pressure 200 bar
• Temperature range: -40..+125°C.
• M12 plug connection - DIN 0627.

Application:
• Liquid
• Gas

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687475