Pump Tubing | #01881-KT


LOADING IMAGES
01881-KT

Pump Tubing | #01881-KT

The Parker BTX-Connect Tubing Assembly is an addition to the pump when parallel flow is needed.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de paquete de tubo: Parallel Tubing

Información del artículo

The Parker BTX-Connect Tubing Assembly is an addition to the pump when parallel flow is needed.

Markets:
• Clincal Diagnostics
• Analytical Chemistry
• Respiratory
• Patient Therapy
• Air Quality Measurement
• Scent Marketing

Features/Benefits:
• Up to 15k hours of continuous operation
• “Connected” brushless motor with digital communication control and monitoring available
• Fail-safe design with over-current, stall, and over-temperature shut-down
• Optimized pump balancing for ultra-low vibration
• Lower cost brush motor and long life brushless available
• Best in class high efficiency slotless BLDC options

Applications:
• Point of Care Diagnostics
• Negative Pressure Wound Therapy
• Compression Therapy
• Medical Simulation
• Scent Dispersion
• DVT Prevention
• Digital Ink Jet Printing
• In Vitro Diagnostics

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687821