Pur Ag® SlimBox Filter | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Número de modelo

Tamaño

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Pur Ag® SlimBox Filter

Pur Ag® SlimBox Filter

The Pur Ag® SlimBox filter designed for the agricultural industry delivers the high level of air filtration necessary for producers and facilities to prevent the introduction and spread of airborne viruses, backed by the reliability of the Parker brand.

Especificaciones técnicas

  • Aplicación: HVAC
  • Tipo de productos: Extended Surface Rigid Cell Filters
  • Tecnología: Filtration
  • Marca: Parker
  • Cumplimiento con especificaciones: Classified per UL Standard 900 for Flammability
  • Para tipo de fluido: Air
  • Clasificación de eficiencia del filtro: MERV 16
  • Caudal: 500 ft/min
  • Industria: Agriculture
  • Materiales de fabricación: High-Impact Plastic Frame
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 180 °F
  • Medio: Synthetic

Descripción completa del producto

Parker's Pur Ag® SlimBox filter delivers MERV 16 level efficiency, enabling producers to lower risks, improve air quality, and maximize profits at their facilities by means of proprietary, patented E-Pleat technology, delivering low airflow resistance and a higher dust holding capacity than the V-bank options. Pur Ag® air filters are the first line of defense for disease prevention by diminishing airborne particles that carry disease from entering and circulating in your buildings.

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
Agriculture Brochure
×
Productos Número de modelo Tamaño
1124031 SB6-L9-04-PH-UD 24x24x6
1124032 SB6-L9-15-PH-UD 20x24x6

687852
682632