PTF056A1F0400A1NCNNNNN000 - Serie Push to Fit: soluciones de componentes electromecánicos para aplicaciones de prensado y unión | Brazil

Serie Push to Fit: soluciones de componentes electromecánicos para aplicaciones de prensado y unión | #PTF056A1F0400A1NCNNNNN000

Serie Push to Fit: soluciones de componentes electromecánicos para aplicaciones de prensado y unión | #PTF056A1F0400A1NCNNNNN000

Push-to-Fit es una solución electromecánica para aplicaciones de unión y servoprensas. Al combinar los productos básicos establecidos en un módulo de unión, Parker ofrece una solución fiable, rentable y eficiente en cuanto a energía.


Especificaciones técnicas

  • Empuje máximo: 56 kN
  • Opción de montaje: Inline Motor Mount / Groove for Initiator 3, 6, 9 & 12 o-clock
  • Opción de lubricación: No Additional Relubrication Hole (standard)
  • Longitud de carrera: 400mm
  • Tipo de sensor: Force Sensor
  • Tipo de interfaz: Integrated Web Visualization and Digital I/Os (standard)
  • Características de seguridad: Safety PLC with STO over FSoE, SLS (max. PLd), SBC/SBT with External Safety Brake (max. Ple)
  • Aceleración máxima: 335 inch/sec2, 8.5 m/sec2
  • Longitud de carrera máxima: 24 inch, 600 mm
  • Velocidad operativa máxima: 18 inch/sec, 450 mm/sec
  • Repetibilidad: ± 0.0001 inch, ± 0.03 mm
  • Temperatura de funcionamiento: 0 to 40 °C, 32 to 104 °F
  • Marca: Parker
  • División: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
  • Tecnología: Electromechanical
  • Tipo de productos: Servo Press/Joining System
  • Estilo de productos: Push-To-Fit
  • Serie del producto: PTF
  • Empuje máximo: 56 kN

Información del artículo

Push-to-Fit es una solución de componentes electromecánicos para las aplicaciones de unión y servoprensas, un proceso clave en la fabricación automatizada moderna. Al combinar los productos básicos establecidos en un módulo de unión, Parker ofrece una solución fiable, eficiente en términos de energía y rentable para servir a los clientes en aplicaciones críticas en entornos industriales agresivos. Todos los componentes de inserción están diseñados para cumplir con las mayores expectativas en lo que a fuerza, dinámica, precisión y vida útil se refiere. La estructura modular de la servoprensa permite una integración rápida y sencilla. La opción Push-to-Fit está disponible con cuatro fuerzas de empuje estándar diferentes de 9,3 kN, 25,1 kN, 56 kN y 114 kN, y longitudes de recorrido definidas según los estándares de entre 100 mm y 600m; esto la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones. La repetibilidad de 0,03 mm garantiza una unión precisa, mientras que la alta velocidad de recorrido de hasta 450m m/s ofrece excelentes tasas de rendimiento. Nuestra solución permite una fácil integración en las redes de plantas existentes y ofrece una parametrización, visualización y operación sencillas y cómodas. Los métodos de supervisión, como la banda y las ventanas de tolerancia de tolerancia, garantizan un control de la calidad en tiempo real.



Mercados

• Montaje de industria general

• Automoción en planta



Características/beneficios

• Los componentes electromecánicos ofrecen una mayor eficiencia en comparación con otras tecnologías como los sistemas hidráulicos y neumáticos

• Control de calidad, posicionamiento con supervisión en tiempo real de la curva de posición de fuerza • Excelentes tasas de rendimiento gracias a la alta velocidad de recorrido de hasta 450 mm/s

• Una amplia gama de buses de campo e interfaces basados en Ethernet para la conectividad de dispositivos de terceros y una integración rápida y sencilla

• La reducción de la complejidad, todo desde una sola fuente: Parker ofrece el tren de accionamiento completo, la unidad de control de procesos y el software de fácil uso

• Plazo de entrega reducido

• Solución rentable y altamente flexible gracias a los productos básicos establecidos y fiables de Parker

• PLC de seguridad con STO over FSoE y funciones como SS1, SLS, SBC y SBT

• Freno de seguridad externo para completar la gama y permitir aplicaciones relacionadas con la seguridad hasta PLe



Aplicaciones

• Montaje de cajas de engranajes, motores, conectores, …

• Máquinas de montaje general para la unión y el prensado



Especificaciones técnicas

• Red LAN dual, PROFINET, IP de Ethernet, Modbus, E/S digitales, visualización web integrada

• Archivos CSV, FTP, OPC UA

• Hasta 500 programas diferentes

• Hasta 20 instrucciones de movimiento por programa

• Banda de tolerancia con hasta 100 puntos y 11 ventanas de tolerancia diferentes

• Tiempo de ciclo del programa de 1 ms

• Hasta 2000 muestras de medición por ciclo


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
A87859