35RP2-FA40T180-BG1 - Rack-and-Pinion Rotary Actuator Model:35RP2 | Brazil

Rack-and-Pinion Rotary Actuator Model:35RP2 | #35RP2-FA40T180-BG1

H1FG00027269

Rack-and-Pinion Rotary Actuator Model:35RP2 | #H1FG00027269

35RP2-FA40T180-BG1


Especificaciones técnicas

  • Tamaño interior (mm): 40
  • Rotación: 180°
  • Estilo de montaje: Rod Side Flange
  • Conexión del sensor: AX20BCE
  • Tipo de sensor: 1 sensor
  • Estilo de productos: Rack and Pinion Type
  • Ángulo de ajuste: ± 5 °
  • Par especificado: 106 Nm at 3.5MPA
  • Presión de trabajo máxima: 3.5 MPa
  • Presión de prueba: 5 MPa
  • Presión mínima de trabajo: 0.5 MPa
  • Temperatura de funcionamiento: 10 to 60 °C
  • Para tipo de fluido: Petroleum-based Fluid
  • Lubricante: JIS 2219 Class 2 (gear oil equivalent to ISO VG680)
  • Tolerancia de la rosca: JIS 6g/6H

Información del artículo

The 35RP2 series is a rack and pinion type rotary actuator with 3.5MPa specifications. The unique backlash removal mechanism eliminates backlash at the rotating end. For the on-board switches, we have standardized the highly versatile magnetic proximity switches AX and AZ.

 Markets:
・General Industry
・Factory Automaton
・Transportation
・Machine Tools

Applications:
・General industry
・Factory Automation
・Machine tools
・Conveyance

Features/Benefits:
・Equipped with a unique backlash removal mechanism.
・The swing angle can be adjusted by ± 5 ° by the rotation angle fine adjustment mechanism.
・The switch is a system-up type that can be installed later.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
INSTALLATION GUIDE - Cylinder Safety Guide, Europe
×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
881192