Válvulas para refrigerante

Filtrar por

No hay ningún filtro seleccionado

Aplicación

Tipo de válvula

Marca

División

Tipo de accionamiento

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Válvulas para refrigerante


Válvulas para refrigerante

Parker ofrece una amplia gama de válvulas de refrigerante diseñadas para profesionales de HVACR, personal de mantenimiento y gerentes de instalaciones. Nuestro portafolio incluye varios tipos de válvulas adecuadas tanto para refrigerantes comerciales como para medios de amoníaco, asegurando un rendimiento óptimo, durabilidad y fiabilidad. Estas válvulas están construidas según los más altos estándares de calidad y son esenciales para controlar el flujo y la presión dentro de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado.


Las bobinas de solenoide convierten la energía eléctrica en movimiento lineal para abrir o cerrar una válvula. Se utilizan en válvulas solenoide y reguladoras de presión de Sporlan.

Viendo 10 de 1

Las válvulas solenoides normalmente cerradas de Sporlan tienen como objetivo principal controlar automáticamente el flujo de fluidos, líquidos o gases. Las válvulas solenoides de Sporlan se pueden usar en una amplia variedad de aplicaciones.

Viendo 10 de 1

Sporlan solenoid valve parts' primary purpose is to provide replacement parts for existing product.

Viendo 10 de 93

Las válvulas Sporlan CDS de Parker son válvulas eléctricas accionadas por motores paso a paso para su uso en sistemas de refrigeración y aire acondicionado de expansión directa. Las aplicaciones incluyen Evap.

Viendo 10 de 1

Sporlan thermostatic expansion valves are designed for use on Air Conditioning and Refrigeration units. They regulate refrigerant flow by maintaining a nearly constant superheat at the evaporator outlet.

Viendo 10 de 414

Las válvulas tipo ER de Sporlan están diseñadas para su uso en unidades de aire acondicionado y refrigeración. Regulan el flujo de refrigerante al mantener un recalentamiento casi constante en la salida del evaporador.

The SR, SRH, H Safety Relief Valves are designed to protect industrial and commercial refrigeration systems from overpressure situations. This series is designed to open at a specified pressure and can be used in single or dual relief configurations.

Viendo 10 de 110

Las válvulas de expansión termostática O de Parker Sporlan están diseñadas para unidades de aire acondicionado y refrigeración. Regulan el flujo de refrigerante al mantener un recalentamiento casi constante en la salida del evaporador.

Viendo 10 de 1

Las válvulas de expansión termostática tipo SBF de Sporlan están diseñadas para su uso en unidades de aire acondicionado y refrigeración. Regulan el flujo de refrigerante al mantener un recalentamiento casi constante en la salida del evaporador.

Viendo 10 de 37

La válvula de modulación de 3 vías (MTW) Sporlan de Parker, accionada por motor paso a paso, modula el flujo de refrigerante entre dos salidas para controlar con precisión la temperatura del aire o del refrigerante.

Viendo 10 de 1

Las válvulas de expansión termostática tipo EF de Sporlan están diseñadas para unidades de aire acondicionado y refrigeración. Regulan el flujo de refrigerante al mantener un recalentamiento casi constante en la salida del evaporador.

Viendo 10 de 115

Diseñadas para sistemas de refrigeración de expansión directa, aire acondicionado y enfriadores, las válvulas Sporlan SDR controlan el flujo de gas de descarga para aplicaciones de derivación de gas caliente y presurización de receptores.

Viendo 10 de 1

La válvula HX VET es para sistemas de bombas de calor y aire acondicionado residencial. Viene como una VET de puerto equilibrada convencional o con una válvula de retención integral. La serie ER o RC (con válvula de retención) actúa como repuesto.

La BBI es una válvula de puerto equilibrada de poca capacidad para sistemas de aire acondicionado residenciales y comerciales pequeños de hasta 15 t. También se puede usar en unidades de bomba de calor empaquetadas. La serie R/ER sirve como repuesto.

La VET CBBI es un conjunto de válvula de puerto balanceada con válvula de retención integral. Fue diseñada para sistemas de bombas de calor residenciales y comerciales pequeños que necesitan una válvula de retención. La RC sirve como reemplazo.

La válvula tipo FB es una válvula ajustable externamente diseñada principalmente para su uso en aplicaciones de refrigeración de pequeña capacidad. Las válvulas de la serie ER/EF sirven como reemplazos funcionales.

Las válvulas VET C de Sporlan están diseñadas para unidades de aire acondicionado y refrigeración. Regulan el flujo de refrigerante al mantener un recalentamiento casi constante en la salida del evaporador. Las series S y R sirven como reemplazos.

Las VET H de Sporlan son para unidades de aire acondicionado y refrigeración. Regulan el flujo de refrigerante al mantener un recalentamiento casi constante en la salida del evaporador. La serie R/ER/P (temperatura ultrabaja) sirve como repuesto.

Las válvulas VET tipo P de Sporlan están diseñadas para su uso en sistemas de aire acondicionado y bombas de calor. La válvula ER sirve como repuesto funcional.

Viendo 10 de 67

Las válvulas VET X de Sporlan son para sistemas de aire acondicionado y bombas de calor. Regulan el flujo de refrigerante al mantener un recalentamiento casi constante en la salida del evaporador. Las de la serie R/ER son reemplazos funcionales.

Las válvulas VET tipo S de Sporlan son para unidades de aire acondicionado y refrigeración. Regulan el flujo de refrigerante al mantener un recalentamiento casi constante en la salida del evaporador. La serie R/ER sirve como reemplazo.

Viendo 10 de 340

Parker OE Series thermostatic expansion valves are designed for use on Air Conditioning and Refrigeration units. They regulate refrigerant flow by maintaining a nearly constant superheat at the evaporator outlet.

Viendo 10 de 30

Las válvulas de expansión termostática BQ de Sporlan se usan en unidades de aire acondicionado y refrigeración. Tienen cartucho reemplazable. Regulan el flujo de refrigerante manteniendo un recalentamiento casi constante en la salida del evaporador.

Viendo 10 de 62

The H Series of Safety Relief Valves are designed to protect refrigeration systems from overpressure situations and feature a high flow capacity. The H Series are flanged for easy replacement and can be used in a single or dual relief combination.

Viendo 10 de 117

Las válvulas Sporlan de Parker de 3 vías controlan automáticamente el flujo de fluidos, líquidos o gases. Se usan para desviar el flujo de refrigerante en la recuperación de calor, el recalentamiento o el deshielo.

Viendo 10 de 1

687852
687852