Conjunto de junta vástago/rascador Prädifa serie E8 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Diámetro interior (mm)

Diámetro exterior (mm)

Altura del elemento (mm)

Ancho de la ranura

Temperatura mínima de servicio (C)

Temperatura máxima de servicio (C)

Material de la junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Conjunto de junta vástago/rascador Prädifa serie E8

Conjunto de junta vástago/rascador Prädifa serie E8

Junta de vástago y rascador para cilindros neumáticos, diseño de dos piezas en forma de U, combina las funciones de sellado, rascado, fijación.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de aplicación térmica: Temperatura moderada estándar (< -35 C to 100 C) °C, Alta temperatura (< 205 C) °C
  • Medio: Neumática
  • Opciones de material de polímero: NBR (nitrilo-butadieno), TPC (Copoliéster termoplástico), FKM (fluorocarbono), PTFE (politetrafluoroetileno con 15% fibra de vidrio), Thermoplastic Copolyester Elastomer (TPC, TPE), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, TFM, Polon®)
  • Presión de trabajo máxima: 16 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 a -10 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 80 a 200 °C
  • Velocidad de corte máxima: 1 m/sec
  • Unidad de medida: Length: mm
  • Mecanismo de amortiguación: No
  • Rango de presión: Presión neumática (< 16 bar) bar

Descripción completa del producto

El conjunto de junta/rascador neumático de autorretención de serie E8 para vástagos de pistones en cilindros neumáticos combina dos funciones: sellado y rascado. El diseño partido del conjunto de sellado permite la adaptación óptima de los materiales a los requisitos del componente individual (rascador y junta).

• Debido a la geometría optimizada para la aplicación y a los componentes es adecuada para su utilización en aire con y sin aceite (tras la lubricación inicial en el montaje).
• Elemento bifuncional: junta y rascador.
• Buena resistencia al desgaste.
• No existe riesgo de corrosión, debido a que la pieza combinada del retén y el rascador elimina la necesidad de utilizar anillos de ajuste de alambre adicionales.
• Se obtiene una vida útil prolongada gracias a las geometrías coordinadas de los labios funcionales y a la selección del compuesto.
• Funcionamiento sin problemas gracias a una óptima geometría del labio de sellado que retiene el lubricante.
• Resistencia a altas temperaturas en caso de selección del compuesto adecuado.
• Excelente resistencia frente a diferentes medios en caso de selección del compuesto adecuado.
• La geometría del producto evita que se acumulen depósitos de suciedad en la cara frontal del cilindro.
• Alojamiento idéntico para E7, E8, E9, EU, y ET.
• Instalación en cajeras abiertas.
• Las geometrías coordinadas de los labios de la junta y el rascador permiten obtener coeficientes de fricción favorables y una vida útil prolongada.

Rango de aplicación:
Utilizado principalmente para cilindros neumáticos.

Documentos relacionados

×
Productos Diámetro interior (mm) Diámetro exterior (mm) Altura del elemento (mm) Ancho de la ranura Temperatura mínima de servicio (C) Temperatura máxima de servicio (C) Material de la junta
E8000900606 12 19 10 12.3 -20 80 N3580 / W5035
E8001100606 12 20 10.3 13 -20 80 N3580 / W5035
E8001200606 12 22 11 13 -20 80 N3580 / W5035
E8001400606 14 24 11 13 -20 80 N3580 / W5035
E8001600606 16 26 11 13 -20 80 N3580 / W5035
E8001800606 18 28 11 13 -20 80 N3580 / W5035
E8002200606 22 32 11.5 14 -20 80 N3580 / W5035
E8002500606 25 35 11.5 14 -20 80 N3580 / W5035
E8002800606 28 38 11.5 14 -20 80 N3580 / W5035
E8003000606 30 40 11.5 14 -20 80 N3580 / W5035
E8003200606 32 42 11.5 14 -20 80 N3580 / W5035
E8003500606 35 45 11.5 14 -20 80 N3580 / W5035
E8003600606 18 26 11 13 -20 80 N3580 / W5035
E8004000606 40 50 11.5 14 -20 80 N3580 / W5035
E8004500606 45 55 12.5 15 -20 80 N3580 / W5035
E8005000606 50 60 12.5 15 -20 80 N3580 / W5035
E8006300606 63 75 13 16 -20 80 N3580 / W5035
E8501200606 12 22 11 13 -10 200 V3681 / PS015
E8501600606 16 26 11 13 -10 200 V3681 / PS015
E8502100606 20 30 11 13 -10 200 V3681 / PS015
E8502700606 25 35 11.5 14 -10 200 V3681 / PS015
E8503200606 32 42 11.5 14 -10 200 V3681 / PS015
E8503900606 40 50 11.5 14 -10 200 V3681 / PS015
E8002000606 20 30 11 8.800 -20 80 N3580 / W5035

687852
687424