9A87 03 21X099 - Safety Push Button Quick Coupling, Series KP | Brazil

Safety Push Button Quick Coupling, Series KP | #9A87 03 21X099

9A87 03 21X099

Safety Push Button Quick Coupling, Series KP | #9A87 03 21X099

Plug BSP PARALLEL ISO C 11 G1/2


Especificaciones técnicas

  • Tipo de conexión: Male, BSPP
  • Tamaño de la conexión: G1/2
  • Diámetro: 11 DN
  • Perfil: ISO C Profile
  • Peso: 0.08 kg, 0.176 lb
  • Aplicación de la industria: Workshops, Cleaning, Blowing, Pneumatics, Air-Operated Tools, Ring Main Circuits, Packaging
  • Marca: Transair, Parker
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C
  • Medio: Compressed Air
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Presión de trabajo máxima: 16 bar
  • Tiempo de montaje: 0 Hours Transair Piping Designer
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division Transair Piping Designer
  • Material del cuerpo: Aluminum
  • Cantidad por caja: 1.0
  • Cumplimiento con especificaciones: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power: General Rules Relating to Systems
  • Material de la junta tórica: Without
  • Diámetro: 11 mm (nominal)

Información del artículo

Parker's Safety Quick Coupling Series KP is a safety coupling with pushing button integrating self-venting system according to ISO 6150 B, ISO 6150 C and EURO. The self-venting takes place during disconnection in 2 steps – no risk of pressurized hoses being tossed around. When the pushing buttind is pressed one time, the plug is released yet remains locked in. The coupling valve closes and the air is vented from the air line at the same time. Only then, by pressing the button again, can uncoupling take place safely. The system fulfils the requirements of ISO 4414 – increased safety standards in the work place and make the use easy.

The right plug for self-venting series KP can be found as followings :
- ISO 6150 B; DN 5,5 : Plug series 23
- ISO 6150 B; DN 8 : Plug series 30
- ISO 6150 C; DN 5,5 : Plug series 18
- ISO 6150 B; DN 8 : Plug series 84
- EURO; DN 7,4 : Plug series 25

Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
- Industrial process factory

Features/Benefits:
- Safety coupling with self-venting mechanism
- No whiplash effect due to the self-venting which takes place during disconnection
- Easy to connect and discconnet with one hand

Applications:
- Workshops
- Cleaning
- Blowing
- Pneumatics
- Air-Operated Tools
- Ring Main Circuits
- Packaging

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
A43098