01-10076-0001 - SCA ceiling mounted ambient dust collector | Brazil

SCA ceiling mounted ambient dust collector | #01-10076-0001

01-10076-0001

SCA ceiling mounted ambient dust collector | #01-10076-0001

SCA is a ceiling mounted ambient dust collector for dry dust and fume including welding fume.


Especificaciones técnicas

  • Tensión de suministro de entrada: 230-460V/3P/60H
  • Accesorios opcionales: Call Parker
  • Potencia de salida nominal del motor: 3.0 HP
  • Número de modelo: SCA Rear Discharge
  • Método de control: External Motor Starter
  • Filtro incluido: No
  • Caudal de aire: 2500 CFM
  • Peso: 837 lb
  • Aplicación: Dust, Fume, Smoke, Ambient Media Collector
  • Tipo de equipamiento: Non Combustible Dry Dust
  • Corriente: 4.8 - 9.6 amp
  • Profundidad: 98 inch
  • Anchura: 45 inch
  • Altura: 39.625 inch
  • Tipo de pintura: Powder Coating
  • Material del cuerpo: Mild Steel
  • Marca: DustHog
  • Material del filtro: Cartridge
  • Color: Hog Gray
  • Consumo de aire: 0.78 SCFM per pulse

Información del artículo

The SCA is the perfect choice for applications where source captureis impractical. Installed above the plant floor, this continuoius cleaning dust collection system draws fumes, dust and other airborne contaminants from the workspace into a variety of available filters (Protura Nanofiber or Protura Nanofiber Fire Retardant (FR)), and recirculates the air back into the plant. As a result, workers are able to benefit from healthy breathing conditions as well as unrestricted movement in their workspace. Pulse timer controller included. Motor starter, filter cartridges and arms must be ordered separately.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
688031