SCP03-004R-44-0JQ8 - Pressure Sensor SCP03 / SensoControl | Brazil

Pressure Sensor SCP03 / SensoControl | #SCP03-004R-44-0JQ8

SCP03-004R-44-0JQ8

Pressure Sensor SCP03 / SensoControl | #SCP03-004R-44-0JQ8

The SCP03 is a pressure sensor for liquid and gaseous media. With its wide range of pressure ranges, output signals and connections, the SCP03 can be used in industrial and mobile applications.


Especificaciones técnicas

  • Presión de trabajo: -1 … 3 bar
  • Conexión eléctrica: Junior Timer 3-pole
  • Tamaño del puerto: G 1/4" BSPP
  • Orificio de amortiguación incluido: Without damping
  • Tipo de salida: 0 … 10 V
  • Marca: SensoControl
  • División: High Pressure Connectors Europe Division
  • Industria: Mobile/Industrial
  • Aplicación: Mobile/Industrial applications
  • Tecnología: Pressure
  • Tipo de productos: Pressure Sensor
  • Estilo de productos: Pressure sensor
  • Temperatura de funcionamiento: -40 to 105 °C (-40 to 221 °F)
  • Cumplimiento con especificaciones: CE
  • Peso: Approx. 80 g
  • Altura: n.a
  • Longitud: n.a
  • Anchura: n.a

Información del artículo

Reliable Pressure Monitoring for Every Application.
The SCP03 Pressure Sensor is the solution for accurate pressure measurement in both liquid and gaseous media. Built with advanced technology and robust materials, it’s designed to excel in a variety of demanding environments.
The packaging variant (Q8) optimized for OEMs is environmentally friendly and cost-effective, ensuring easy handling while minimizing environmental impact.
The SCP03 offers exceptional durability, high performance, and adaptability for long-term pressure monitoring. Its compact design fits seamlessly into any application.

Markets:
•Mobile hydraulics
•Transport and conveyor vehicles
•automotive technology
•Brake systems
•Oil pressure monitoring
•test equipment

Features / Advantages:
• Monolithic design: No internal seals, material mixing, or weld seams for maximum reliability.
• • High Media Compatibility: Constructed from stainless steel for broad media resistance.
• Wide Measuring Range: Detects pressures from -1 to 1000 bar.
• Versatile Connections: Multiple connection types and output signals for easy integration.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Compliance, Certifications & Safety
HPCE_ISO9001_WBL
×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687614