Codos de tubo y tubos EO sin soldadura | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Diámetro interior del tubo

Diámetro exterior del tubo

Grosor de la pared del tubo

Tamaño de la conexión

Forma

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Codos de tubo y tubos EO sin soldadura

Codos de tubo y tubos EO sin soldadura

El programa de tubos de Parker ofrece todas las posibilidades de uso en aplicaciones hidráulicas. Tubos para sistemas móviles y estacionarios. Hay disponibles tubos de carbono y acero inoxidable de diferentes dimensiones y diferentes superficies.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro exterior del tubo: 1/8 - 1 inch, 4.0 - 273.0 mm
  • Forma: Recto, codo de tubo de 90°, Tube Bend 90°
  • Diámetro interior del tubo: 0.5 - 8.0 mm

Descripción completa del producto

El programa de tubos de Parker Hannifin ofrece todas las posibilidades de uso en aplicaciones hidráulicas. Tubos para sistemas de racores y bridas, tubos para sistemas móviles y estacionarios. Hay disponibles tubos de carbono y acero inoxidable de diferentes dimensiones, así como diferentes superficies.
Los tubos de Parker están diseñados para satisfacer requisitos especiales en diversos mercados. Las pruebas continuas en los laboratorios y en los bancos de pruebas garantizan el alto nivel de calidad del material. Las certificaciones de institutos independientes como ABS, LR o DNV confirman la adhesión a normas exigentes. Esto da como resultado una alta fiabilidad y la longevidad de la aplicación hidráulica.
El almacén de tubos de Parker Hannifin, que cuenta con una red mundial, proporciona un suministro cercano y rápido de tubos de alta precisión; por lo tanto, los clientes internacionales también pueden confiar en nosotros. Ofrecemos nuestros servicios en casi todos los países del mundo, con entregas eficientes, fiables, respetuosas con el medio ambiente y ejecutadas a tiempo.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manejo de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía eléctrica
• Proceso
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:                                                                                                                                            
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.


Características/beneficios de los tubos y codos de tubo EO:
• Los tubos de Parker están disponibles en diferentes dimensiones y con diferentes superficies. Por lo tanto, los tubos de Parker se pueden utilizar para un amplio rango de aplicaciones.
• Los tubos de Parker están diseñados para los requisitos especiales en diversos mercados. Las pruebas continuas en los laboratorios y en los bancos de pruebas garantizan el alto nivel de calidad del material. Las certificaciones de institutos independientes como ABS, LR o DNV confirman la adhesión a normas exigentes. Esto da como resultado una alta fiabilidad y la longevidad de la aplicación hidráulica.
• Parker recomienda el uso de tuberías y tubos hidráulicos sin soldadura estirados en frío, de acuerdo con la norma DIN EN 10305 -4. E 355N (St. 52,4 NBK) o E 235N (St. 37,4 NBK), ya que estos tubos tienen una gran capacidad de presión, una excelente superficie de escalamiento y sus dimensiones son muy precisas. Estas ventajas ayudan a fortalecer la fiabilidad de todo el sistema y el ciclo de vida útil de los tubos.
• Además de eso, Parker recomienda el uso de tubos y tuberías de acero inoxidable sin soldadura estirados en frío, de acuerdo con las normas DIN EN 10216-5, ASTM A269/A213 y ASTM A312. Estos tubos tienen una gran capacidad de presión, una excelente superficie de escalamiento y sus dimensiones son muy precisas. Estas ventajas ayudan a fortalecer la fiabilidad de todo el sistema y el ciclo de vida útil de estos tubos.

Documentos relacionados

×
Productos Diámetro interior del tubo Diámetro exterior del tubo Grosor de la pared del tubo Tamaño de la conexión Forma
R18X2ST52CF 14 mm 18 mm 2 mm Metric (m) Straight
R18X3CF 12 mm 18 mm 3 mm Metric (m) Straight
R190X20ST52 150 mm 190 mm 20 mm Metric (m) Straight
R1X0.065TP316/L 22.1 mm 25.4 mm 1.65 mm Inch (i) Straight
R1X0.083TP316/L 21.18 mm 25.4 mm 2.11 mm Inch (i) Straight
R1X0.095TP316/L 20.58 mm 25.4 mm 2.41 mm Inch (i) Straight
R1X0.126TP316/L 19 mm 25.4 mm 3.2 mm Inch (i) Straight
R20X1.5CF 17 mm 20 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R20X2 16 mm 20 mm 2 mm Metric (m) Straight
R20X2.5 15 mm 20 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R20X2.5-316 15 mm 20 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R20X2.571 15 mm 20 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R20X2.5CF 15 mm 20 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R20X2.5ST52CF 15 mm 20 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R20X2-316 16 mm 20 mm 2 mm Metric (m) Straight
R20X271 16 mm 20 mm 2 mm Metric (m) Straight
R20X2CF 16 mm 20 mm 2 mm Metric (m) Straight
R20X2ST52CF 16 mm 20 mm 2 mm Metric (m) Straight
R20X3 14 mm 20 mm 3 mm Metric (m) Straight
R20X3.5CF 13 mm 20 mm 3.5 mm Metric (m) Straight
R20X3-316 14 mm 20 mm 3 mm Metric (m) Straight
R20X371 14 mm 20 mm 3 mm Metric (m) Straight
R20X3CF 14 mm 20 mm 3 mm Metric (m) Straight
R20X3ST52CF 14 mm 20 mm 3 mm Metric (m) Straight
R20X4CF 12 mm 20 mm 4 mm Metric (m) Straight
R220X6 208 mm 220 mm 6 mm Metric (m) Straight
R22X1.571 19 mm 22 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R22X1.5CF 19 mm 22 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R22X2 18 mm 22 mm 2 mm Metric (m) Straight
R22X2.5 17 mm 22 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R22X2.5CF 17 mm 22 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R22X2-316 18 mm 22 mm 2 mm Metric (m) Straight
R22X271 18 mm 22 mm 2 mm Metric (m) Straight
R22X2CF 18 mm 22 mm 2 mm Metric (m) Straight
RB25X2.5CF 20 mm 25 mm 2.5 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB25X2CF 21 mm 25 mm 2 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB25X3 19 mm 25 mm 3 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB25X371 19 mm 25 mm 3 mm Metric (m) Tube bend 90°
R12X2 8 mm 12 mm 2 mm Metric (m) Straight
R12X2.5CF 7 mm 12 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R12X2-316BA 8 mm 12 mm 2 mm Metric (m) Straight
R12X271 8 mm 12 mm 2 mm Metric (m) Straight
R12X2CF 8 mm 12 mm 2 mm Metric (m) Straight
R12X2ST52CF 8 mm 12 mm 2 mm Metric (m) Straight
R12X3.5CF 5 mm 12 mm 3.5 mm Metric (m) Straight
R130X15ST52 100 mm 130 mm 15 mm Metric (m) Straight
R140X4.5 131 mm 140 mm 4.5 mm Metric (m) Straight
R14X1.571 11 mm 14 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R14X2.5CF 9 mm 14 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R14X271 10 mm 14 mm 2 mm Metric (m) Straight
R14X2CF 10 mm 14 mm 2 mm Metric (m) Straight
R150X15ST52 120 mm 150 mm 15 mm Metric (m) Straight
R15X1 13 mm 15 mm 1 mm Metric (m) Straight
R15X1.5 12 mm 15 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R15X1.5-316BA 12 mm 15 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R15X1.571 12 mm 15 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R15X1.5CF 12 mm 15 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R15X1.5ST52CF 12 mm 15 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R15X171 13 mm 15 mm 1 mm Metric (m) Straight
R15X1CF 13 mm 15 mm 1 mm Metric (m) Straight
R15X2 11 mm 15 mm 2 mm Metric (m) Straight
R15X271 11 mm 15 mm 2 mm Metric (m) Straight
R15X2CF 11 mm 15 mm 2 mm Metric (m) Straight
R15X2ST52CF 11 mm 15 mm 2 mm Metric (m) Straight
R165X5 155 mm 165 mm 5 mm Metric (m) Straight
R16X1.5 13 mm 16 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R16X1.571 13 mm 16 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R16X1.5CF 13 mm 16 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R16X2 12 mm 16 mm 2 mm Metric (m) Straight
R16X2.571 11 mm 16 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R16X2.5CF 11 mm 16 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R16X2.5ST52CF 11 mm 16 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R16X2-316 12 mm 16 mm 2 mm Metric (m) Straight
R16X271 12 mm 16 mm 2 mm Metric (m) Straight
R16X2CF 12 mm 16 mm 2 mm Metric (m) Straight
R16X2ST52CF 12 mm 16 mm 2 mm Metric (m) Straight
R16X3 10 mm 16 mm 3 mm Metric (m) Straight
R16X371 10 mm 16 mm 3 mm Metric (m) Straight
R16X3CF 10 mm 16 mm 3 mm Metric (m) Straight
R18X1 16 mm 18 mm 1 mm Metric (m) Straight
R18X1.5 15 mm 18 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R18X1.5-316 15 mm 18 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R18X1.571 15 mm 18 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R18X1.5CF 15 mm 18 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R18X1.5ST52CF 15 mm 18 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R18X1CF 16 mm 18 mm 1 mm Metric (m) Straight
R18X2 14 mm 18 mm 2 mm Metric (m) Straight
R18X2.5 13 mm 18 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R18X2.5CF 13 mm 18 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R18X2-316 14 mm 18 mm 2 mm Metric (m) Straight
R18X271 14 mm 18 mm 2 mm Metric (m) Straight
R18X2CF 14 mm 18 mm 2 mm Metric (m) Straight
RB25X3CF 19 mm 25 mm 3 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB28X1.5 25 mm 28 mm 1.5 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB28X1.571 25 mm 28 mm 1.5 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB28X1.5CF 25 mm 28 mm 1.5 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB28X2 24 mm 28 mm 2 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB28X271 24 mm 28 mm 2 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB28X2CF 24 mm 28 mm 2 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB28X3 22 mm 28 mm 3 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB28X3CF 22 mm 28 mm 3 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB30X2.5CF 25 mm 30 mm 2.5 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB30X3 24 mm 30 mm 3 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB30X371 24 mm 30 mm 3 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB30X3CF 24 mm 30 mm 3 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB30X4 22 mm 30 mm 4 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB30X471 22 mm 30 mm 4 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB30X4CF 22 mm 30 mm 4 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB35X2 31 mm 35 mm 2 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB35X271 31 mm 35 mm 2 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB35X2CF 31 mm 35 mm 2 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB35X3 29 mm 35 mm 3 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB35X3CF 29 mm 35 mm 3 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB38X3 32 mm 38 mm 3 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB38X3CF 32 mm 38 mm 3 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB38X4 30 mm 38 mm 4 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB38X471 30 mm 38 mm 4 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB38X4CF 30 mm 38 mm 4 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB38X5 28 mm 38 mm 5 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB38X5CF 28 mm 38 mm 5 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB42X2 38 mm 42 mm 2 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB42X271 38 mm 42 mm 2 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB42X2CF 38 mm 42 mm 2 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB42X3 36 mm 42 mm 3 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB42X371 36 mm 42 mm 3 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB42X3CF 36 mm 42 mm 3 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB65X8 49 mm 65 mm 8 mm Metric (m) Tube bend 90°
R22X2ST52CF 18 mm 22 mm 2 mm Metric (m) Straight
R22X3CF 16 mm 22 mm 3 mm Metric (m) Straight
R250X25ST52 200 mm 250 mm 25 mm Metric (m) Straight
R25X2 21 mm 25 mm 2 mm Metric (m) Straight
R25X2.5 20 mm 25 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R25X2.5-316 20 mm 25 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R25X2.571 20 mm 25 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R25X2.5CF 20 mm 25 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R25X2.5ST52CF 20 mm 25 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R25X271 21 mm 25 mm 2 mm Metric (m) Straight
R25X2CF 21 mm 25 mm 2 mm Metric (m) Straight
R25X3 19 mm 25 mm 3 mm Metric (m) Straight
R25X3-316 19 mm 25 mm 3 mm Metric (m) Straight
R25X371 19 mm 25 mm 3 mm Metric (m) Straight
R25X3CF 19 mm 25 mm 3 mm Metric (m) Straight
R25X3ST52CF 19 mm 25 mm 3 mm Metric (m) Straight
R25X4 17 mm 25 mm 4 mm Metric (m) Straight
R25X4.5CF 16 mm 25 mm 4.5 mm Metric (m) Straight
R25X4CF 17 mm 25 mm 4 mm Metric (m) Straight
R25X4ST52CF 17 mm 25 mm 4 mm Metric (m) Straight
R273X6 261 mm 273 mm 6 mm Metric (m) Straight
R28X1.5 25 mm 28 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R28X1.571 25 mm 28 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R28X1.5CF 25 mm 28 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R28X2 24 mm 28 mm 2 mm Metric (m) Straight
R28X2.5 23 mm 28 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R28X2.571 23 mm 28 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R28X2.5CF 23 mm 28 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R28X2-316 24 mm 28 mm 2 mm Metric (m) Straight
R28X271 24 mm 28 mm 2 mm Metric (m) Straight
R28X2CF 24 mm 28 mm 2 mm Metric (m) Straight
R28X2ST52CF 24 mm 28 mm 2 mm Metric (m) Straight
R28X3 22 mm 28 mm 3 mm Metric (m) Straight
R28X3CF 22 mm 28 mm 3 mm Metric (m) Straight
R3/4X0.049TP316/L 16.57 mm 19.05 mm 1.24 mm Inch (i) Straight
R3/4X0.065TP316/L 15.75 mm 19.05 mm 1.65 mm Inch (i) Straight
R3/4X0.083TP316/L 14.83 mm 19.05 mm 2.11 mm Inch (i) Straight
R3/4X0.095TP316/L 14.23 mm 19.05 mm 2.41 mm Inch (i) Straight
R3/4X0.109TP316/L 13.51 mm 19.05 mm 2.77 mm Inch (i) Straight
R3/8X0.035TP316/L 7.75 mm 9.53 mm 0.89 mm Inch (i) Straight
R3/8X0.049TP316/L 7.05 mm 9.53 mm 1.24 mm Inch (i) Straight
R3/8X0.065TP316/L 6.23 mm 9.53 mm 1.65 mm Inch (i) Straight
R30X2.5-316 25 mm 30 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R30X2.571 25 mm 30 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R30X2.5CF 25 mm 30 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R30X2CF 26 mm 30 mm 2 mm Metric (m) Straight
R30X3 24 mm 30 mm 3 mm Metric (m) Straight
R30X3-316 24 mm 30 mm 3 mm Metric (m) Straight
R30X371 24 mm 30 mm 3 mm Metric (m) Straight
R30X3CF 24 mm 30 mm 3 mm Metric (m) Straight
R30X3ST52CF 24 mm 30 mm 3 mm Metric (m) Straight
R30X4 22 mm 30 mm 4 mm Metric (m) Straight
R30X471 22 mm 30 mm 4 mm Metric (m) Straight
R30X4CF 22 mm 30 mm 4 mm Metric (m) Straight
R30X4ST52CF 22 mm 30 mm 4 mm Metric (m) Straight
R30X5 20 mm 30 mm 5 mm Metric (m) Straight
R30X5CF 20 mm 30 mm 5 mm Metric (m) Straight
R30X5ST52CF 20 mm 30 mm 5 mm Metric (m) Straight
R35X2 35 mm 35 mm 2 mm Metric (m) Straight
R35X2.5 30 mm 35 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R35X2.5CF 30 mm 35 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R35X271 31 mm 35 mm 2 mm Metric (m) Straight
R35X2CF 31 mm 35 mm 2 mm Metric (m) Straight
R35X3 29 mm 35 mm 3 mm Metric (m) Straight
R35X3-316 29 mm 35 mm 3 mm Metric (m) Straight
R35X371 29 mm 35 mm 3 mm Metric (m) Straight
R35X3CF 29 mm 35 mm 3 mm Metric (m) Straight
R35X3ST52CF 29 mm 35 mm 3 mm Metric (m) Straight
R35X4CF 27 mm 35 mm 4 mm Metric (m) Straight
R38X2.571 33 mm 38 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R38X3 32 mm 38 mm 3 mm Metric (m) Straight
R38X3-316 32 mm 38 mm 3 mm Metric (m) Straight
R38X3CF 32 mm 38 mm 3 mm Metric (m) Straight
R38X3ST52CF 32 mm 38 mm 3 mm Metric (m) Straight
R38X4 30 mm 38 mm 4 mm Metric (m) Straight
R38X4-316 30 mm 38 mm 4 mm Metric (m) Straight
R38X471 30 mm 38 mm 4 mm Metric (m) Straight
R38X4CF 30 mm 38 mm 4 mm Metric (m) Straight
R38X4ST52 30 mm 38 mm 4 mm Metric (m) Straight
R38X4ST52CF 30 mm 38 mm 4 mm Metric (m) Straight
R38X5 28 mm 38 mm 5 mm Metric (m) Straight
R38X5-316 28 mm 38 mm 5 mm Metric (m) Straight
R38X5CF 28 mm 38 mm 5 mm Metric (m) Straight
R38X5ST52CF 28 mm 38 mm 5 mm Metric (m) Straight
R38X6-316 26 mm 38 mm 6 mm Metric (m) Straight
R38X6CF 26 mm 38 mm 6 mm Metric (m) Straight
R38X6ST52CF 26 mm 38 mm 6 mm Metric (m) Straight
R38X7CF 24 mm 38 mm 7 mm Metric (m) Straight
R39X7.5ST52CF 24 mm 39 mm 7.5 mm Metric (m) Straight
R42X2 38 mm 42 mm 2 mm Metric (m) Straight
R42X271 38 mm 42 mm 2 mm Metric (m) Straight
R42X2CF 38 mm 42 mm 2 mm Metric (m) Straight
R42X3 36 mm 42 mm 3 mm Metric (m) Straight
R42X3-316 36 mm 42 mm 3 mm Metric (m) Straight
R42X371 36 mm 42 mm 3 mm Metric (m) Straight
R42X3CF 36 mm 42 mm 3 mm Metric (m) Straight
R42X3ST52CF 36 mm 42 mm 3 mm Metric (m) Straight
R42X4 34 mm 42 mm 4 mm Metric (m) Straight
R42X4CF 34 mm 42 mm 4 mm Metric (m) Straight
R42X4ST52CF 34 mm 42 mm 4 mm Metric (m) Straight
R42X5ST52CF 32 mm 42 mm 5 mm Metric (m) Straight
R5/16X0.035TP316/L 2.98 mm 4.76 mm 0.89 mm Inch (i) Straight
R5/8X0.049TP316/L 13.4 mm 15.88 mm 1.24 mm Inch (i) Straight
R5/8X0.065TP316/L 12.58 mm 15.88 mm 1.65 mm Inch (i) Straight
R50X3-316 44 mm 50 mm 3 mm Metric (m) Straight
R50X3CF 44 mm 50 mm 3 mm Metric (m) Straight
R50X5-316 40 mm 50 mm 5 mm Metric (m) Straight
R50X5ST52CF 40 mm 50 mm 5 mm Metric (m) Straight
R50X6-316 38 mm 50 mm 6 mm Metric (m) Straight
R50X6ST52CF 38 mm 50 mm 6 mm Metric (m) Straight
R50X8ST52CF 34 mm 50 mm 8 mm Metric (m) Straight
R56X8.5ST52CF 39 mm 56 mm 8.5 mm Metric (m) Straight
R60X3-316 54 mm 60 mm 3 mm Metric (m) Straight
R60X3CF 54 mm 60 mm 3 mm Metric (m) Straight
R60X5-316 50 mm 60 mm 5 mm Metric (m) Straight
R60X5ST52CF 50 mm 60 mm 5 mm Metric (m) Straight
R60X6-316 48 mm 60 mm 6 mm Metric (m) Straight
R60X6ST52CF 48 mm 60 mm 6 mm Metric (m) Straight
R60X8ST52CF 44 mm 60 mm 8 mm Metric (m) Straight
R65X8 49 mm 65 mm 8 mm Metric (m) Straight
R65X8ST52CF 49 mm 65 mm 8 mm Metric (m) Straight
R66X8.5-316 49 mm 66 mm 8.5 mm Metric (m) Straight
R66X8.5ST52CF 49 mm 66 mm 8.5 mm Metric (m) Straight
R73X7-316 59 mm 73 mm 7 mm Metric (m) Straight
R73X7ST52 59 mm 73 mm 7 mm Metric (m) Straight
R75X12.5ST52 50 mm 75 mm 12.5 mm Metric (m) Straight
R75X3 69 mm 75 mm 3 mm Metric (m) Straight
R75X3-316 69 mm 75 mm 3 mm Metric (m) Straight
R75X3CF 69 mm 75 mm 3 mm Metric (m) Straight
R75X5ST52CF 65 mm 75 mm 5 mm Metric (m) Straight
R80X10-316 60 mm 80 mm 10 mm Metric (m) Straight
R80X10ST52 60 mm 80 mm 10 mm Metric (m) Straight
R80X3ST52 74 mm 80 mm 3 mm Metric (m) Straight
R80X8ST52 64 mm 80 mm 8 mm Metric (m) Straight
R88X14ST52 60 mm 88 mm 14 mm Metric (m) Straight
R90X3.5 83 mm 90 mm 3.5 mm Metric (m) Straight
R90X5ST52 80 mm 90 mm 5 mm Metric (m) Straight
R90X9ST52 72 mm 90 mm 9 mm Metric (m) Straight
R97X12ST52 73 mm 97 mm 12 mm Metric (m) Straight
R100X4 92 mm 100 mm 4 mm Metric (m) Straight
R21.34X2.77-316 15.8 mm 21.34 mm 2.77 mm Schedule (SCH) Straight
R04X0.5 3 mm 4 mm 0.5 mm Metric (m) Straight
R04X0.5CF 3 mm 4 mm 0.5 mm Metric (m) Straight
R04X0.75CF 2.5 mm 4 mm 0.75 mm Metric (m) Straight
R04X1-316BA 2 mm 4 mm 1 mm Metric (m) Straight
R04X171 2 mm 4 mm 1 mm Metric (m) Straight
R04X1CF 2 mm 4 mm 1 mm Metric (m) Straight
R05X1CF 3 mm 5 mm 1 mm Metric (m) Straight
R06X1 4 mm 6 mm 1 mm Metric (m) Straight
R06X1.5 3 mm 6 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R06X1.5-316BA 3 mm 6 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R06X1.571 3 mm 6 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R06X1.5CF 3 mm 6 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R06X1-316BA 4 mm 6 mm 1 mm Metric (m) Straight
R06X171 4 mm 6 mm 1 mm Metric (m) Straight
R06X1CF 4 mm 6 mm 1 mm Metric (m) Straight
R06X2CF 2 mm 6 mm 2 mm Metric (m) Straight
R08X1 6 mm 8 mm 1 mm Metric (m) Straight
R08X1.5 5 mm 8 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R08X1.5-316BA 5 mm 8 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R08X1.571 5 mm 8 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R08X1.5CF 5 mm 8 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R08X1-316BA 6 mm 8 mm 1 mm Metric (m) Straight
R08X171 6 mm 8 mm 1 mm Metric (m) Straight
R08X1CF 6 mm 8 mm 1 mm Metric (m) Straight
R08X2.5CF 3 mm 8 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R08X2CF 4 mm 8 mm 2 mm Metric (m) Straight
R1/2X0.035TP316/L 10.92 mm 12.7 mm 0.89 mm Inch (i) Straight
R1/2X0.049TP316/L 10.22 mm 12.7 mm 1.24 mm Inch (i) Straight
R1/2X0.065TP316/L 9.4 mm 12.7 mm 1.65 mm Inch (i) Straight
R1/2X0.083TP316/L 8.48 mm 12.7 mm 2.11 mm Inch (i) Straight
R1/4X0.035TP316/L 4.57 mm 6.35 mm 0.89 mm Inch (i) Straight
R1/4X0.049TP316/L 3.87 mm 6.35 mm 1.24 mm Inch (i) Straight
R1/4X0.065TP316/L 3.05 mm 6.35 mm 1.65 mm Inch (i) Straight
R1/8X0.028TP316/L 1.76 mm 3.18 mm 0.71 mm Inch (i) Straight
R10X1 8 mm 10 mm 1 mm Metric (m) Straight
R10X1.5 7 mm 10 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R10X1.5-316BA 7 mm 10 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R10X1.571 7 mm 10 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R10X1.5CF 7 mm 10 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R10X1-316BA 8 mm 10 mm 1 mm Metric (m) Straight
R10X171 8 mm 10 mm 1 mm Metric (m) Straight
R10X1CF 8 mm 10 mm 1 mm Metric (m) Straight
R10X2 6 mm 10 mm 2 mm Metric (m) Straight
R10X2.5CF 5 mm 10 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R10X2-316BA 6 mm 10 mm 2 mm Metric (m) Straight
R10X271 6 mm 10 mm 2 mm Metric (m) Straight
R10X2CF 6 mm 10 mm 2 mm Metric (m) Straight
R10X2ST52CF 6 mm 10 mm 2 mm Metric (m) Straight
R10X3CF 4 mm 10 mm 3 mm Metric (m) Straight
R115X15ST52 85 mm 115 mm 15 mm Metric (m) Straight
R115X4 107 mm 115 mm 4 mm Metric (m) Straight
R12X1 10 mm 12 mm 1 mm Metric (m) Straight
R12X1.5 9 mm 12 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R12X1.5-316BA 9 mm 12 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R12X1.571 9 mm 12 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R12X1.5CF 9 mm 12 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R12X1.5ST52CF 9 mm 12 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R12X1-316BA 10 mm 12 mm 1 mm Metric (m) Straight
R12X171 10 mm 12 mm 1 mm Metric (m) Straight
R12X1CF 10 mm 12 mm 1 mm Metric (m) Straight
R21.34X3.73-316 13.88 mm 21.34 mm 3.73 mm Schedule (SCH) Straight
R21.34X4.78-316 11.78 mm 21.34 mm 4.78 mm Schedule (SCH) Straight
R26.67X2.11-316 22.45 mm 26.67 mm 2.11 mm Schedule (SCH) Straight
R26.67X2.87-316 20.93 mm 26.67 mm 2.87 mm Schedule (SCH) Straight
R26.67X3.91-316 18.85 mm 26.67 mm 3.91 mm Schedule (SCH) Straight
R26.67X5.56-316 15.55 mm 26.67 mm 5.56 mm Schedule (SCH) Straight
R33.40X2.77-316-A999 27.86 mm 33.4 mm 2.77 mm Schedule (SCH) Straight
R33.40X3.38-316-A999 26.64 mm 33.4 mm 3.38 mm Schedule (SCH) Straight
R33.40X4.55-316-A999 24.3 mm 33.4 mm 4.55 mm Schedule (SCH) Straight
R33.40X6.35-316-A999 20.7 mm 33.4 mm 6.35 mm Schedule (SCH) Straight
R42.16X2.77-316-A999 36.62 mm 42.16 mm 2.77 mm Schedule (SCH) Straight
R42.16X3.56-316-A999 35.04 mm 42.16 mm 3.56 mm Schedule (SCH) Straight
R42.16X4.85-316-A999 32.46 mm 42.16 mm 4.85 mm Schedule (SCH) Straight
R42.16X6.35-316-A999 29.46 mm 42.16 mm 6.35 mm Schedule (SCH) Straight
R48.26X2.77-316-A999 42.72 mm 48.26 mm 2.77 mm Schedule (SCH) Straight
R48.26X3.68-316-A999 40.9 mm 48.26 mm 3.68 mm Schedule (SCH) Straight
R48.26X5.08-316-A999 38.1 mm 48.26 mm 5.08 mm Schedule (SCH) Straight
R48.26X7.14-316-A999 33.98 mm 48.26 mm 7.14 mm Schedule (SCH) Straight
R60.33X2.77-316-A999 54.79 mm 60.33 mm 2.77 mm Schedule (SCH) Straight
R60.33X3.91-316-A999 52.51 mm 60.33 mm 3.91 mm Schedule (SCH) Straight
R60.33X8.74-316-A999 42.85 mm 60.33 mm 8.74 mm Schedule (SCH) Straight
R73.03X3.05-316-A999 66.93 mm 73.03 mm 3.05 mm Schedule (SCH) Straight
R73.03X5.16-316-A999 62.71 mm 73.03 mm 5.16 mm Schedule (SCH) Straight
R73.03X7.01-316-A999 59.01 mm 73.03 mm 7.01 mm Schedule (SCH) Straight
R73.03X9.52-316-A999 53.99 mm 73.03 mm 9.52 mm Schedule (SCH) Straight
R88.90X5.49-316-A999 77.92 mm 88.9 mm 5.49 mm Schedule (SCH) Straight
R88.90X7.62-316-A999 73.66 mm 88.9 mm 7.62 mm Schedule (SCH) Straight
R88.90X11.13-316-A999 66.64 mm 88.9 mm 11.13 mm Schedule (SCH) Straight
R101.60X5.74-316-A999 90.12 mm 101.6 mm 5.74 mm Schedule (SCH) Straight
R101.60X8.08-316-A999 85.44 mm 101.6 mm 8.08 mm Schedule (SCH) Straight
R114.30X3.05-316-A999 108.2 mm 114.3 mm 3.05 mm Schedule (SCH) Straight
R114.30X6.02-316-A999 102.26 mm 114.3 mm 6.02 mm Schedule (SCH) Straight
R114.30X8.56-316-A999 97.18 mm 114.3 mm 8.56 mm Schedule (SCH) Straight
R114.30X13.49-316-A999 87.32 mm 114.3 mm 13.49 mm Schedule (SCH) Straight
R141.30X6.55-316-A999 128.2 mm 141.3 mm 6.55 mm Schedule (SCH) Straight
R141.30X9.53-316-A999 122.24 mm 141.3 mm 9.53 mm Schedule (SCH) Straight
R141.30X15.88-316-A999 109.54 mm 141.3 mm 15.88 mm Schedule (SCH) Straight
R168.28X7.11-316-A999 154.04 mm 168.26 mm 7.11 mm Schedule (SCH) Straight
R168.28X10.97-316-A999 146.32 mm 168.26 mm 10.97 mm Schedule (SCH) Straight
R168.28X18.26-316-A999 131.74 mm 168.26 mm 18.26 mm Schedule (SCH) Straight
R219.08X12.70-316-A999 193.68 mm 219.08 mm 12.7 mm Schedule (SCH) Straight
R219.08X23.01-316-A999 173.06 mm 219.08 mm 23.01 mm Schedule (SCH) Straight
RB16X2 12 mm 16 mm 2 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB16X271 12 mm 16 mm 2 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB16X2CF 12 mm 16 mm 2 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB16X371 10 mm 16 mm 3 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB18X1.5 15 mm 18 mm 1.5 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB18X1.571 15 mm 18 mm 1.5 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB18X1.5CF 15 mm 18 mm 1.5 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB20X2 16 mm 20 mm 2 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB20X2.5 15 mm 20 mm 2.5 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB20X2.571 15 mm 20 mm 2.5 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB20X2.5CF 15 mm 20 mm 2.5 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB20X271 16 mm 20 mm 2 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB20X2CF 16 mm 20 mm 2 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB22X1.5 19 mm 22 mm 1.5 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB22X1.5CF 19 mm 22 mm 1.5 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB22X2 18 mm 22 mm 2 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB22X271 18 mm 22 mm 2 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB22X2CF 18 mm 22 mm 2 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB25X2 21 mm 25 mm 2 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB25X2.5 20 mm 25 mm 2.5 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB25X2.571 20 mm 25 mm 2.5 mm Metric (m) Tube bend 90°
RB12X2 8 mm 12 mm 2 mm Metric (m) Tube bend 90°
R16X171 14 mm 16 mm 1 mm Metric (m) Straight
R20X1.571 17 mm 20 mm 1.5 mm Metric (m) Straight
R22X2.571 17 mm 22 mm 2.5 mm Metric (m) Straight
R25X2-316 21 mm 25 mm 2 mm Metric (m) Straight

687852
687614