Premium Plus Quick Coupling - Scandinavian Profile - Series 1300 | #1300SFAK10SXZ


LOADING IMAGES
1300SFAK10SXZ
Click to View CAD Model

Premium Plus Quick Coupling - Scandinavian Profile - Series 1300 | #1300SFAK10SXZ

Brass, steel or stainless steel Premium plus quick coupling system with nominal diameter 7.4 and Scandinavian profile for applications up to 35 bar.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión (pulg): 1/8
  • Longitud (mm): 35
  • Versión: Single Shut-Off
  • D.I. de la manguera: na
  • Material: Brass nickel plated
  • Tipo de conexión: Male Thread - tapered
  • Tipo: Plug
  • Diámetro: 7.4 mm (nominal)
  • Válvula incluida: No
  • Tamaño hexagonal: 13 mm
  • Diámetro exterior: n/a
  • Material de la junta: n/a
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C
  • Presión de trabajo máxima: 35 bar
  • Caudal: 1150 L/min

Información del artículo

Parker's series 1300 is used mainly for applications in the area of compressed air and liquids. Optimally suited to smaller to medium-sized pneumatic systems and to compressed air tools. The coupling series stands out for its compact design and high flow rates with the Ultra HighFlow valve. Coupling body made of nitrocarburized steel.

Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
- Aerospace
- Mobile Hydraulic

Features/Benefits:
- Ultra HighFlow valve for optimum flow and low pressure drop - Energy Saver
- Compact design

Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687614