Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 2.7 (serie 20) | #20SFTF04MXN


LOADING IMAGES
20SFTF04MXN
Click to View CAD Model

Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 2.7 (serie 20) | #20SFTF04MXN

Sistema de acoplamiento rápido con diámetro nominal 2,7 para aplicaciones neumáticas, líquidos y gases hasta 35 bar. Disponible en latón niquelado o acero inoxidable.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión: 4 MM
  • Material del cuerpo: Brass
  • Mitad de acoplamiento: Plug
  • Función: Straight-Through
  • Tipo de conexión: Hose Barb
  • Para tipo de fluido: Water (Industrial, potable, treated water), Water (Industrial, potable, treated water), Industrial Gases (Inert gases, industrial oxygen), Air (Industrial compressed, lubricated air)
  • Peso: 0.002 kg
  • Serie del producto: Series 20
  • Diámetro: 2.7 mm (nominal)
  • Caudal: 165 L/min (air), 1.5 L/min (water)
  • Industria: General Industrial, Healthcare & Life Sciences, Electronics
  • Tipo de intercambio: European Profile
  • Marca: Parker, Rectus
  • Tamaño de la conexión: 4 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 240 °C, 464 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Longitud: 24 mm
  • Presión de trabajo máxima: 35 bar, 507 psi
  • Conector compatible: Series 20 Coupler
  • Forma: Straight
  • Aplicación: Energy Management, Electronics, Food & Beverages, Industrial Machinery, Medical, Pharma
  • Tipo de productos: Pneumatics Quick Couplings
  • Tipo de conexión: Hose Barb
  • Válvula incluida: No
  • Tecnología: Pneumatics, Fluid & Gas Handling
  • Función: Straight-Through
  • Tipo de válvula: n/a
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Tipo de recubrimiento: Nickel-plated
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tipo de operación: n/a
  • Región de origen: Germany
  • Estilo de productos: Quick-Connect
  • Cantidad por caja: 10.0
  • Mitad de acoplamiento: Plug
  • Material de la junta: Without Seal
  • Material del manguito: n/a

Información del artículo

La serie 20 de Parker es un acoplamiento mini-industrial con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual. Gran caudal a pesar de sus reducidas dimensiones.


Mercados:

- Industrial

- Ciencias de la vida

- Tecnología médica

- Farmacia químicabr

- Electrónica y gestión de la energía

- Transporte

- Construcción de maquinaria

- Automoción

- Procesos


Características/Beneficios:

- Miniacoplamiento industrial

- Manejo con una sola mano para una conexión fácil y rápida


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
A43098