21SFAW13MXX6 - Acoplamiento rápido codificado, serie 21 | Brazil

Acoplamiento rápido codificado, serie 21 | #21SFAW13MXX6

Click to View CAD Model
21SFAW13MXX6

Acoplamiento rápido codificado, serie 21 | #21SFAW13MXX6

Sistema de acoplamiento rápido industrial codificado con un diámetro nominal de 5 para apps neumáticas y de tratamiento de fluidos de hasta 35 bar. Sistema de acoplamiento desarrollado sobre la base de la serie 21 de Parker. Disponible en latón.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión: 1/4"
  • Materiales de fabricación: Brass
  • Color: blue - 6
  • D.I. de la manguera: n/a
  • Tipo de conexión: Male Thread - parallel
  • Tipo: Plug
  • Marca: Parker, Rectus
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Longitud: 41,5 mm
  • Tecnología: Pneumatics, Fluid & Gas Handling
  • Tamaño hexagonal: 17 mm
  • Diámetro exterior: nd
  • Tipo de productos: Quick Couplings Pneumatic
  • Estilo de productos: Quick-Connect
  • Serie del producto: Series 21
  • Tipo de operación: Sleeve
  • Tipo de intercambio: European Profile
  • Caudal: 560 L/min
  • Diámetro: 5.0 mm (nominal)
  • Región de origen: Germany
  • Función: Straight-Through
  • Presión de trabajo máxima: Depends on the Choosen Associated Coupler
  • Mitad de acoplamiento: Plug
  • Forma: Straight
  • Tipo de conexión: Male, BSPP ISO 228 Parallel
  • Tamaño de la conexión: 1/4 inch
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tipo de recubrimiento: Without Surface Treatment
  • Material de la junta: Without Seal
  • Temperatura máxima de funcionamiento: up to 240 °C, up to 464 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Tipo de válvula: Without Valve
  • Material del manguito: Brass
  • Conector compatible: Series 21 Coupler

Información del artículo

La serie 21 de acoplamientos rápidos codificados de Parker consta de un sistema de acoplamiento industrial desarrollado sobre la base de la serie 21 con un caudal por encima de la media para medios líquidos y gaseosos.
Este sistema de acoplamiento se ha desarrollado para realizar el manejo con una sola mano. La codificación mecánica del acoplamiento y delconector ofrece una garantía para evitar mezclas entre los medios durante el acoplamiento, que se complementa con la codificación de colores de los manguitos anodizados. Se puede solicitar una versión de cierre doble.

Mercados:
- Maquinaria de construcción
- Ciencias de la vida
- Procesado
- Aeroespacial

Características/beneficios:
- No hay mezclas entre los medios debido a la codificación mecánica y de color del acoplamiento y del conector
- Caudal por encima de la media
- Manejo con una sola mano para lograr una conexión rápida y sencilla

Aplicaciones:
- Equipos de laboratorio
- Paneles de control
- Sistemas de calibración
- Analizadores portátiles
- Cromatógrafos de gases
- Dispositivos de microcontaminación

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
A43098