25KAAW13BPN0 - Acoplamiento rápido codificado Premium, serie 25 | Brazil

Acoplamiento rápido codificado Premium, serie 25 | #25KAAW13BPN0

25KAAW13BPN0

Acoplamiento rápido codificado Premium, serie 25 | #25KAAW13BPN0

Sistema de acoplamiento rápido industrial codificado Premium con diámetro nominal de 7,8 para apps neumáticas y de tratamiento de fluidos hasta 35 bar. Sistema de acoplamiento desarrollado sobre la base de la serie 25 de Parker. Disponible en latón.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión: 1/4"
  • Color: green - 0
  • D.I. de la manguera: n/a
  • Material: Brass, Nickel-plated
  • Tipo de conexión: Male Thread - parallel
  • Tipo: Coupling
  • Marca: Parker, Rectus
  • Válvula incluida:
  • Versión: Cierre único
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Longitud: 57,5 mm
  • Tecnología: Pneumatics, Fluid & Gas Handling
  • Tamaño hexagonal: 19 mm
  • Diámetro exterior: 23 mm
  • Tipo de productos: Quick Couplings Pneumatic
  • Estilo de productos: Quick-Connect
  • Serie del producto: Series 25
  • Tipo de operación: Sleeve
  • Tipo de intercambio: European Profile
  • Caudal: 1800 L/min
  • Diámetro: 7.8 mm (nominal)
  • Región de origen: Germany
  • Función: Single Shut-Off
  • Presión de trabajo máxima: up to 35 bar, up to 507 psi
  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Forma: Straight
  • Tipo de conexión: Male, BSPP ISO 228 Parallel
  • Tamaño de la conexión: 1/4 inch
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tipo de recubrimiento: Nickel-plated
  • Material de la junta: NBR
  • Temperatura máxima de funcionamiento: up to 100 °C, up to 212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C, -4 °F
  • Material del manguito: Brass
  • Conector compatible: Series 25 Plug

Información del artículo

La serie 25 de acoplamientos rápidos codificados Premium de Parker consta de un sistema de acoplamiento industrial desarrollado sobre la base de la serie 25. Este sistema de acoplamiento se ha desarrollado para realizar el manejo con una sola mano. La válvula UltraFlo garantiza un flujo óptimo y una caída de presión reducida. La codificación mecánica del acoplamiento y del conector ofrece una garantía para evitar mezclas entre los medios durante el acoplamiento, que se complementa con la codificación de colores de los manguitos anodizados. Los acoplamientos de cierre doble y de paso recto están disponibles bajo pedido. El conector no se puede conectar con la serie 25 estándar Rectos.

Mercados:
- Maquinaria de construcción
- Ciencias de la vida
- Procesado
- Sector aeroespacial

Características/beneficios:
- No hay mezclas entre los medios debido a la codificación mecánica y de color del acoplamiento y del conector
- Válvula UltraFlo para lograr un flujo óptimo y una caída de presión reducida
- Operación con una sola mano para una conexión rápida y sencilla

Aplicaciones:
- Equipos de laboratorio
- Paneles de control
- Sistemas de calibración
- Analizadores portátiles
- Cromatógrafos de gases
- Dispositivos de microcontaminación

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
A43098