Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 7.8 (Serie 25, Serie 1600, Serie 1625) | #25KFIW13MVN


LOADING IMAGES
25KFIW13MVN
Click to View CAD Model

Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 7.8 (Serie 25, Serie 1600, Serie 1625) | #25KFIW13MVN

Sistema de acoplamiento rápido con DN 7,8 para aplicaciones neumáticas (series 25, 1600 y 1625), líquidos y gases (serie 25) hasta 35 bar. Disponible en latón niquelado, acero, acero inoxidable (manguito de polímero técnico para la serie 16


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión: G 1/4
  • Material del cuerpo: Brass
  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Tipo de conexión: Female BSPP
  • Función: Straight-Through
  • Para tipo de fluido: Air & Neutral Gases (Industrial compressed, lubricated air, inert gases), Chemicals (Paints, solvents, lubricants), Water (Industrial, drinking, treated water)
  • Peso: 0.0982 kg
  • Serie del producto: Series 25
  • Diámetro: 7.8 mm (nominal)
  • Caudal: 1800 L/min (air), 28 L/min (water)
  • Industria: Electronics, Transportation
  • Tipo de intercambio: European Profile
  • Marca: Parker, Rectus
  • Tamaño de la conexión: G 1/4
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 200 °C, 392 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -15 °C, 5 °F
  • Longitud: 56 mm
  • Presión de trabajo máxima: 35 bar, 507 psi
  • Forma: Straight
  • Aplicación: Industrial Machinery, Trucks & Trailers
  • Tamaño hexagonal: 19 mm
  • Tipo de productos: Pneumatic Quick Couplings
  • Tipo de conexión: Female, BSPP
  • Válvula incluida: No
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling, Pneumatics
  • Función: Straight-Through
  • Material del manguito: Steel
  • Tipo de válvula: High Flow Valve
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Tipo de recubrimiento: Nickel-plated
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tipo de operación: Sleeve
  • Región de origen: Germany
  • Estilo de productos: Quick-Connect
  • Cantidad por caja: 10.0
  • Diámetro exterior: 23 mm
  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Material de la junta: FKM
  • Conector compatible: Series 25 Plug

Información del artículo

La serie 25 de Parker es un acoplamiento industrial con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual. Válvula de alto caudal para un flujo óptimo y bajas caídas de presión. La serie destaca por su diseño robusto y su larga vida útil incluso con el uso más duro.


Las series 1600 y 1625 de Parker son acoplamientos industriales con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual. Adecuado para aplicaciones de aire comprimido con un consumo de aire superior a la media. Válvula de caudal ultra alto para un caudal óptimo y baja pérdida de carga. Extremadamente robusto y con forma ergonómica (serie 1625).


Mercados:

Serie 25 - Electrónica y gestión de la energía

- Transporte

- Ciencias de la vida

- Industria


Series 1600 y 1625 - Electrónica y gestión de la energía

- Transportes

- Industria


Características/Beneficios:

- Acoplamiento industrial con perfil europeo, el más representativo en todo el mundo

- Manejo con una sola mano para una conexión fácil y rápida

- Válvula High-Flow y Ultra High-Flow para un caudal óptimo y una baja caída de presión

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
A43098