Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 7.8 (Serie 25, Serie 1600, Serie 1625) | #25KSAK13SPN


LOADING IMAGES
25KSAK13SPN

Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 7.8 (Serie 25, Serie 1600, Serie 1625) | #25KSAK13SPN

Sistema de acoplamiento rápido con DN 7,8 para aplicaciones neumáticas (series 25, 1600 y 1625), líquidos y gases (serie 25) hasta 35 bar. Disponible en latón niquelado, acero, acero inoxidable (manguito de polímero técnico para la serie 16


Especificaciones técnicas

  • Mitad de acoplamiento: Coupler - Safety
  • Tamaño de la conexión: R 1/4
  • Material del cuerpo: Steel
  • Función: Safety (single shut-off)
  • Tipo de conexión: Male BSPT
  • Para tipo de fluido: Air & Neutral Gases (Industrial compressed, lubricated air, inert gases), Water (Industrial, drinking, treated water)
  • Peso: 0.1 kg
  • Serie del producto: Series 25 - Safety
  • Diámetro: 7.8 mm (nominal)
  • Caudal: 1800 L/min (air), 28 L/min (water)
  • Industria: Healthcare & Life Sciences
  • Tipo de intercambio: European Profile
  • Marca: Parker, Rectus
  • Tamaño de la conexión: R 1/4
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C, 212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C, -4 °F
  • Longitud: 60 mm
  • Presión de trabajo máxima: 70 bar, 1015 psi
  • Conector compatible: Series 25 Plug
  • Forma: Straight
  • Aplicación: Safety & Rescue
  • Tamaño hexagonal: 19 mm
  • Tipo de productos: Pneumatic Quick Couplings
  • Tipo de conexión: Male, BSPT
  • Válvula incluida: Yes
  • Tecnología: Pneumatics, Fluid & Gas Handling
  • Función: Safety (single shut-off)
  • Material del manguito: Steel
  • Tipo de válvula: Ultra High Flow Valve
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Tipo de recubrimiento: Nickel-plated
  • Material del cuerpo: Steel
  • Tipo de operación: Sleeve
  • Región de origen: Germany
  • Estilo de productos: Quick-Connect
  • Cantidad por caja: 5.0
  • Diámetro exterior: 23 mm
  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Material de la junta: NBR

Información del artículo

La serie 25 de Parker es un acoplamiento industrial con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual. Válvula de alto caudal para un flujo óptimo y bajas caídas de presión. La serie destaca por su diseño robusto y su larga vida útil incluso con el uso más duro.


Las series 1600 y 1625 de Parker son acoplamientos industriales con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual. Adecuado para aplicaciones de aire comprimido con un consumo de aire superior a la media. Válvula de caudal ultra alto para un caudal óptimo y baja pérdida de carga. Extremadamente robusto y con forma ergonómica (serie 1625).


Mercados:

Serie 25 - Electrónica y gestión de la energía

- Transporte

- Ciencias de la vida

- Industria


Series 1600 y 1625 - Electrónica y gestión de la energía

- Transportes

- Industria


Características/Beneficios:

- Acoplamiento industrial con perfil europeo, el más representativo en todo el mundo

- Manejo con una sola mano para una conexión fácil y rápida

- Válvula High-Flow y Ultra High-Flow para un caudal óptimo y una baja caída de presión

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
A43098