Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 7.8 (Serie 25, Serie 1600, Serie 1625) | #25SBIW21EVX


LOADING IMAGES
25SBIW21EVX
Click to View CAD Model

Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 7.8 (Serie 25, Serie 1600, Serie 1625) | #25SBIW21EVX

Sistema de acoplamiento rápido con DN 7,8 para aplicaciones neumáticas (series 25, 1600 y 1625), líquidos y gases (serie 25) hasta 35 bar. Disponible en latón niquelado, acero, acero inoxidable (manguito de polímero técnico para la serie 16


Especificaciones técnicas

  • Material del cuerpo: Stainless Steel 316L
  • Mitad de acoplamiento: Plug
  • Función: Double Shut-Off
  • Tamaño de la conexión: G 1/2
  • Tipo de conexión: Female BSPP
  • Para tipo de fluido: Air & Neutral Gases (Industrial compressed, lubricated air, inert gases), Chemicals (Paints, solvents, lubricants), Water (Industrial, drinking, treated water)
  • Peso: 0.0796 kg
  • Serie del producto: Series 25
  • Diámetro: 7.4 mm (nominal)
  • Caudal: 7.1 L/min (water), 710 L/min (air)
  • Industria: General Industrial, Transportation, Electronics
  • Tipo de intercambio: European Profile
  • Marca: Parker, Rectus
  • Tamaño de la conexión: G 1/2
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 200 °C, 392 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -15 °C, 5 °F
  • Longitud: 56 mm
  • Presión de trabajo máxima: 35 bar, 507 psi
  • Conector compatible: Series 25 Coupler, Series 1600 Coupler, Series 1625 Coupler
  • Forma: Straight
  • Aplicación: In-Plant Automotive, Industrial Machinery, Electronics, Mobile & Defence, Trucks & Trailers
  • Tamaño hexagonal: 24 mm
  • Tipo de productos: Pneumatic Quick Couplings
  • Tipo de conexión: Female, BSPP
  • Válvula incluida: Yes
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling, Pneumatics
  • Función: Double Shut-Off
  • Tipo de válvula: High Flow Valve
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Tipo de recubrimiento: Without surface treatment
  • Material del cuerpo: Stainless Steel 316L
  • Tipo de operación: No Sleeve
  • Región de origen: Germany
  • Estilo de productos: Quick-Connect
  • Cantidad por caja: 2.0
  • Mitad de acoplamiento: Plug
  • Material de la junta: FKM
  • Material del manguito: No Sleeve
  • Diámetro exterior: n/a mm

Información del artículo

La serie 25 de Parker es un acoplamiento industrial con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual. Válvula de alto caudal para un flujo óptimo y bajas caídas de presión. La serie destaca por su diseño robusto y su larga vida útil incluso con el uso más duro.


Las series 1600 y 1625 de Parker son acoplamientos industriales con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual. Adecuado para aplicaciones de aire comprimido con un consumo de aire superior a la media. Válvula de caudal ultra alto para un caudal óptimo y baja pérdida de carga. Extremadamente robusto y con forma ergonómica (serie 1625).


Mercados:

Serie 25 - Electrónica y gestión de la energía

- Transporte

- Ciencias de la vida

- Industria


Series 1600 y 1625 - Electrónica y gestión de la energía

- Transportes

- Industria


Características/Beneficios:

- Acoplamiento industrial con perfil europeo, el más representativo en todo el mundo

- Manejo con una sola mano para una conexión fácil y rápida

- Válvula High-Flow y Ultra High-Flow para un caudal óptimo y una baja caída de presión

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
A43098