Series 3 – Miniature Inert Liquid Valve | #003-0865-900


LOADING IMAGES
003-0865-900

Series 3 – Miniature Inert Liquid Valve | #003-0865-900

Series 3 - Inert Solenoid ValveHigh - PEEK Body, FFKM Diaphragm3 Way Universal1/16 Barbs240.055""


Especificaciones técnicas

  • Resistencia química necesaria: High - PEEK Body, FKM Diaphragm
  • Conexión física: 1/8" Barbs
  • Tensión (VCC): 24
  • Compatibilidad con fluidos: With Bleach
  • Tipo de configuración de la válvula: 2-Way Normally Closed
  • Tamaño del orificio: 0.078"
  • Caudal: up to 1500 cm3/min
  • Índice de caudal máximo: 1500 cm3/min
  • Vacío para rango de presión: Vacuum to 50 Psig (3.44 bar)
  • Presión de trabajo máxima: 50 psi, 3.44 bar
  • Tamaño del orificio: 0.078 inch, 1.98 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 150 °F, 66 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 40 °F, 4 °C
  • Función: 2-Way, Normally Closed (NC)
  • Ciclos por vida útil: 10 Million
  • Tipo de accionamiento: Solenoid
  • Tipo de operación: Electronic
  • Método de control: Current or Voltage
  • Consumo de energía: 4.2 W
  • Voltaje de entrada: 24 VDC
  • Conexión eléctrica: 12" Wire Leads
  • Material del cuerpo: PEEK
  • Material de la junta: FKM
  • Longitud: 1.0 inch, 25.4 mm
  • Anchura: 1.0 inch, 25.4 mm
  • Altura: 2.1 inch, 53.34 mm
  • Peso: 2.7 oz, 76.5 g
  • Tasa de fuga: Bubble Tight
  • Tipo de montaje: Mounting Screw
  • Tipo de conexión: Barb for I.D. Tubing
  • Tamaño de la conexión: 1/8 inch, 3.2 mm
  • Para tipo de fluido: Liquids (Bleach Compatible)
  • Aplicación de la industria: Solvent management for Liquid Chromatography, Highly aggressive media dispensing and control
  • Configuración: n/a

Información del artículo

The Series 3 solenoid valve is constructed of inert materials suitable for liquids including bleach and saline, for applications in analytical chemistry, clinical diagnostics and ink jet printing. These 2-Way and 3-Way valves handle high flow in a small valve with pressures up to 100 psi and no metal-to-metal sliding surfaces, ensuring a long life and trouble free operation. The series 3 valve also offers a pressure rating that exceeds most diaphragm isolation valves. A unique and time-proven design ensures that fluids are contained within the valve, preventing damage to other components.

Markets:
• Clinical Diagnostics
• Analytical Chemistry

Features/Benefits
• Wetted parts are inert plastic (PEEK, PTFE), stainless steel, and elastomer (FKM or EPDM)
• Chemically resistant to moderate acids, bases, bleach, and saline
• Leak safe design ensures that fluids are contained within the valve preventing damage to the other components in
  the instrument
• High flow in small package while providing fast cycle times
• Resistant to crystallization and particulates
• No sliding metal-to-metal surfaces minimizes wear of moving parts
• Direct-acting design does not require pressure or vacuum to operate
• RoHS compliant

Applications:
• Control of bleach, reagents, inks, and other aggressive media
• Wash solutions
• Waste removal

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

Número de pieza
003-0865-900 DWF DWG IGS IPT PDF SAT STP

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687821