Acoplamiento rápido hidráulico con un perfil conforme a la norma ISO B, serie IB | #IB3826


LOADING IMAGES
IB3826

Acoplamiento rápido hidráulico con un perfil conforme a la norma ISO B, serie IB | #IB3826

Sistema de acoplamiento rápido con un tamaño del cuerpo desde 1/4" hasta 1" para aplicaciones de presión media de hasta 400 bar. Sistema de acoplamiento con un perfil conforme a la norma ISO 7241-1 serie B.


Especificaciones técnicas

  • Tipo: Dust Protection for Plug
  • Valvulaje: n/a
  • Versión: n/a
  • Material de la junta: n/a
  • Tamaño de la rosca de la conexión (pulg): n/a
  • Material del cuerpo: Brass / Steel

Información del artículo

Los perfiles de los conectores de la serie IB de acoplamientos rápidos hidráulicos de Parker cumplen con la norma ISO 7241-1 serie B y son compatibles con otras series que cumplen con la misma norma. Para optimizar las prestaciones y la resistencia a la corrosión, el acoplamiento está fabricado en latón y el conector está hecho de acero endurecido. La serie IB está disponible con la función de eliminador de presión, que permite una conexión sin esfuerzo con presión estática y residual, hasta alcanzar la presión de trabajo. Hay disponible un eliminador de presión para los conectores y acoplamientos. La opción con manguito de alta resistencia ofrece una vida útil más prolongada en aplicaciones muy exigentes.

Mercados:
- Agrícola
- Automoción
- Gas y petróleo
- Procesado
- Generación de energía eléctrica
- Transporte
- Equipo profesional y municipal
- Defensa
- Industrial
- Máquinas herramienta
- Manejo de materiales
- Construcción

Características/beneficios:
- Disponible con eliminador de presión para conectarse bajo presión residual
- Disponible con manguito de alta resistencia para obtener una vida útil más prolongada en aplicaciones muy exigentes
- Acoplamiento fabricado en latón para evitar la corrosión

Aplicaciones:
Fácil conexión/desconexión en sistemas hidráulicos, tanto en aplicaciones móviles como industriales
- Tractores
- Camiones
- Cargadores de ruedas
- Vehículos militares
- Prensas

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
Catalog 3800 Quick Coupling Products
Compliance, Certifications & Safety
Safety instructions Quick Couplings
×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687614