Special Bodies | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tamaño de la cavidad

Número de posiciones

Tamaño de la conexión

Tipo de conexión

Material del cuerpo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Special Bodies

Special Bodies

Parker’s offering of special bodies and cavities for legacy valves to fit a variety of port options and applications.

Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la cavidad: 2C, 2G, 2R, 2U, 2X, 3A, 3C, 3U, 3K, 3M, 3X, 3Z, 4C, 5A, 53-1, 54-1, 68-1, 91-1, 100-1, CAV0W-2, CAVSW-3, CAVT11A, ES10436
  • Número de posiciones: 2 way, 3 way, 4 way, 5 way, Dual Cavity
  • Tamaño de la conexión: -4, -6, -8, -12, -16, -20, -24, 1/4 in, 1-1/4 in
  • Tipo de conexión: BSP, SAE
  • Material del cuerpo: Aluminum, Steel
  • Presión de trabajo máxima: 3000, 5000 psi, 210, 350 bar
  • Peso: 0.5 to 9 lbs, 0.22 to 4.08 kg
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Tipo de accionamiento: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • Caudal: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • Índice de caudal máximo: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • Temperatura máxima de funcionamiento: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • Temperatura mínima de funcionamiento: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • Material de la junta: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body

Descripción completa del producto

Parker’s selection of special bodies and cavities are meant to be used specifically with Parker’s line of legacy cartridge valves. These bodies and cavities are available with several port sizes and thread configurations in either anodized aluminum for pressures less than 210 bar (3000psi) or zinc plated steel for applications with pressures up to 350 bar (5000 psi). These bodies and cavities are ideal for prototype machines or individual valve usage.

Markets:
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Mobile

Features/Benefits:
• Easy to mount
• Highly serviceable
• Great access to cartridge valves

Applications:
• Legacy valves

Documentos relacionados

×
Productos Tamaño de la cavidad Número de posiciones Tamaño de la conexión Tipo de conexión Material del cuerpo
LB10795A CAV0W-2 2 way -4 SAE Aluminum
LB10795S CAV0W-2 2 way -4 SAE Steel
LB10815A CAVSW-3 3 way -4 SAE Aluminum
LB10815S CAVSW-3 3 way -4 SAE Steel
LB10212A 2C 2 way -16 SAE Aluminum
LB10212S 2C 2 way -16 SAE Steel
LB10324A 2G 2 way -4 SAE Aluminum
LB10324S 2G 2 way -4 SAE Steel
LB10543A 2R 2 way -8 SAE Aluminum
LB10543S 2R 2 way -8 SAE Steel
LB10220A 2U 2 way -16 SAE Aluminum
LB10220S 2U 2 way -16 SAE Steel
LB10513A 2X 2 way -6 SAE Aluminum
LB10513S 2X 2 way -6 SAE Steel
LB10066A 3A 3 way -16 SAE Aluminum
LB10066S 3A 3 way -16 SAE Steel
LB10069A 3C 3 way -16 Main, -4 Aux SAE Aluminum
LB10069S 3C 3 way -16 Main, -4 Aux SAE Steel
LB10234A 3C Dual Cavity -12 SAE Aluminum
LB10234S 3C Dual Cavity -12 SAE Steel
LB10089A 3K 3 way 1-1/4" Main, 1/4" Aux BSP Aluminum
LB10089S 3K 3 way 1-1/4" BSP Main, 1/4" BSP Aux BSP Steel
LB10078A 3M 3 way -16 Main, -4 Aux SAE Aluminum
LB10078S 3M 3 way -16 Main, -4 Aux SAE Steel
LB10105A 3M Dual Cavity -16 SAE Aluminum
LB10105S 3M Dual Cavity -16 SAE Steel
LB10553A 3X 3 way -8 SAE Aluminum
LB10553S 3X 3 way -8 SAE Steel
LB10562A 4C 4 way -8 SAE Aluminum
LB10562S 4C 4 way -8 SAE Steel
LB10321A 5A 5 way -12 Main, -4 Aux SAE Aluminum
LB10321S 5A 5 way -12 Main, -4 Aux SAE Steel
LB10318A 53-1 3 way -6 Main, -4 Aux SAE Aluminum
LB10318S 53-1 3 way -6 Main, -4 Aux SAE Steel
LB10591A 54-1 3 way -4 SAE Aluminum
LB10591S 54-1 3 way -4 SAE Steel
LB10253A 68-1 3 way -8 Main, -4 Aux SAE Aluminum
LB10253S 68-1 3 way -8 Main, -4 Aux SAE Steel
LB10317A 100-1 5 way -20 Main, -6 Aux SAE Aluminum
LB10317S 100-1 5 way -20 Main, -6 Aux SAE Steel
LB10436S ES10436 2 way -6 SAE Steel
LB10825A CAVT11A 3 way -8 SAE Aluminum
LB10825S CAVT11A 3 way -8 SAE Steel

687852
687505