Mangueras especiales

Filtrar por

No hay ningún filtro seleccionado

Marca

Tecnología

División

Diámetro interior

Presión de trabajo máxima

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Mangueras especiales


Mangueras especiales

Parker offers the widest range of low, medium and high pressure specialty hydraulic, pneumatic,
industrial and hybrid hoses in the industry. They are resistant to heat, fire, ozone, weather, chemicals, oil,
flames, UV and abrasion and deliver engineered solutions to all of your specialty hose product needs
and applications.


Parker PFX25-05TJ is a 36,230 psi thermoplastic hose designed for waterejetting and water blast applications.

Viendo 10 de 1

Parker 2245D flex lance hose is DIN EN1829-2 compliant and operates up to 15,000 psi.

Viendo 10 de 1

Parker 2380N and 2388N oil and gas hoses meet ISO 13628-5 and API 17EN specifications.

Viendo 10 de 1

Parker PFX30-05 is a 43,645 psi thermoplastic hose designed for waterejetting and water blast applications.

Viendo 10 de 2

Parker Ultra High Pressure PFX38-05 hose is an 8mm, 55,000 psi ultra high pressure water jet cutting equipment with water or with abrasive additives.

Viendo 10 de 2

Super Injector hose from Parker is an excellent choice to covey abrasive materials.

Viendo 10 de 2

Silo Hose is used in Suction & Delivery of Dry Abrasive Media, Dry Cement Alumina Fly Ash Applications

Viendo 10 de 3

La manguera compacta sin pelado 461LT Elite de Parker se ha diseñado para apps de baja temperatura de hasta -50 °C y para presiones de trabajo de hasta 42,5 MPa. La gama de mangueras es compatible con los racores sin pelado de acero y acero inoxidable.

Viendo 10 de 7

Mangueras de presión media sin pelado 421SN, 421RH y 421WC de Parker, diseñadas para presión de trabajo de hasta 22,5 MPa y rango de temperaturas de -40 °C a +125 °C. Gama de mangueras compatible con racores sin pelado de acero y acero inoxidable.

Viendo 10 de 28

Las mangueras 372, 372RH y 372TC de alta presión No-Skive de Parker se diseñan para trabajar con presión hasta 44,5 MPa y rango de temperatura de -40 °C a +100 °C. La gama de mangueras es compatible con racores No-Skive de acero y acero inoxidable.

Viendo 10 de 15

La manguera compacta sin pelado 441 y 441RH de Parker se ha diseñado para trabajar con una presión de hasta 35,0 MPa y un rango de temperatura de -40 °C a +125 °C. Gama de mangueras compatible con los racores sin pelado de acero y acero inoxidable.

Viendo 10 de 14

Parker No-Skive Compact high temp hydraulic hose HT2 with 2 wire braids, designed for a working pressure up to 35,0 MPa and a temp. range from -40 °C to +125 °C - with peaks up to 135°C. Compatible with No-Skive fittings in steel.

Viendo 10 de 7

High Pressure Parkrimp No-Skive hydraulic hoses. Working pressure up to 44,5 MPa and a temperature range from -50 °C up to +100 °C. The hose range is compatible with No-Skive fittings in steel and stainless steel

Viendo 10 de 5

Parflex 575X Fast Response Constant Pressure Hoses are designed for applications such as offshore drilling, that require fast response times.

Viendo 10 de 8

La presencia global de Parflex en el mercado de GNC para vehículos de gas natural y estaciones de servicio permite el crecimiento de ingresos de los fabricantes OEM, gracias a las aprobaciones CSA (NA) y ECR (EMEA) en mangueras GNC

Viendo 10 de 5

ANFO Explosive Loading Hose is specifically designed tubing used for the delivery of pneumatically loaded explosives up blast holes.

Viendo 10 de 3

Parkers’ Breathing Air Refill Hose is a 7,000 psi working pressure hose. It complies with CGA G7.1-1 Grade E Breathing Air Standards and NFPA 1901 requirements for Fire Apparatus.

Viendo 10 de 2

Wildcatter Heavy Duty Dry Cement Material Handling Hose incorporates a 1/4” thick rubber tube and is designed for low pressure transfer of dry abrasive materials in applications to 180°F and 75 psi, Series SS247

Viendo 10 de 5

Hydrocarbon High Temperature Oil Resistant Drain Hose is designed to drain/evacuate hot liquefied residue from storage tanks/vessels generated by cleaning applications to 350°F and 350 psi, Series 7200

Viendo 10 de 2

With fast, accurate response and a corrosion resistant thermoplastic construction, the Parker MSH marine hose is ideal for marine hydraulic steering systems. MSH hose is salt water resistant and 1000 psi.

Viendo 10 de 2

Beton 80 bar is designed for concrete placement with high pressure pumps.

Viendo 10 de 5

Marine Softwall Wet Exhaust Hose is designed as a flexible connection for exhaust systems to circulate, cool and transfer hot engine water and exhaust gases in marine engine applications to 200°F and 200 psi, Series SS269

Viendo 10 de 23

Wildcatter Oilfield Multipurpose Fracking Hose is designed for high pressure transfer of abrasive slurries, drilling mud, fuel, mild chemical solutions, oil and water in applications to 200°F and 400 psi, Series 7331

Viendo 10 de 3

Wildcatter Dry Cement Material Handling Hose incorporates a 1/8” thick rubber tube and is designed for gravity flow/low pressure transfer of dry abrasive materials in applications to 180°F and 65 psi, Series SS135

Viendo 10 de 4

Predator® Sewer Jetting and Lateral Cleaning Hoses are designed for cleaning and debris removal in sewer lines.

Viendo 10 de 20

687852
687852