Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Spirablast 50K hose is a propreitary design to meet the industry requirement also made for constant pressure applications, with abrasion & ozone resistant cover.
Literature and Reference Materials |
---|
Parker FCG India Industrial Hose Catalogue |
Productos | D.I. de la manguera (pulg) |
---|---|
SB50KPM-6PM | 3/8 |
SB50KPM-8PM | 1/2 |