Sporlan Electronic Refrigeration Controllers | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo

Tensión de entrada (VCC)

Puertos de comunicación

Tipo de indicador

Rango de presión (psig)

Tipo de sensor

Tipo de pantalla

Cableado

Temperatura mínima de servicio (F)

Humedad de servicio

Número de salidas

Aplicación

Número de entradas

Montaje

Temperatura máxima de servicio (F)

Temperatura máxima de funcionamiento (F)

Longitud (pulg)

Opción de la interfaz del usuario/teclado

Carcasa

Grado de protección (IP)

Estilo operativo

Conexión

Salida de señal

Entrada de señal

Longitud del cable

Tipo de controlador

Tensión de entrada (V CA)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Sporlan Electronic Refrigeration Controllers

Sporlan Electronic Refrigeration Controllers

The Sporlan Kelvin II Series valve controllers provide unmatched control of electric valves for a variety of applications.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de controlador: Standalone Controller with Display
  • Tipo de pantalla: Digital LED
  • Tipo de puerto de comunicación: RS485, Modbus
  • Número de entradas: 6
  • Número de salidas: 2
  • Voltaje de entrada: 22 to 26.6 VDC, 20 to 26 VAC
  • Humedad de servicio: 0 to 95 % Relative Humidity (Non-Condensing)
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 158 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F

Descripción completa del producto

The superheat control provides true pressure / temperature superheat control via an EEV utilizing Sporlan’s unique control algorithms, while the subcool control replaces mechanical subcooling that combines liquid temperature control AND minimum superheat control. The temperature and pressure controls allow precise control of air temperature and pressure using electric valves (SDR and CDS). Chiller and Secondary Fluid controls are also available. The Kelvin II controller line boasts both integrated and remote display options, networking capability, Auto PID and simple setup and operation.

Documentos relacionados

×
Productos Tipo Tensión de entrada (VCC) Puertos de comunicación Tipo de indicador Rango de presión (psig) Tipo de sensor Tipo de pantalla Cableado Temperatura mínima de servicio (F) Humedad de servicio Número de salidas Aplicación Número de entradas Montaje Temperatura máxima de servicio (F) Temperatura máxima de funcionamiento (F) Longitud (pulg) Opción de la interfaz del usuario/teclado Carcasa Grado de protección (IP) Estilo operativo Conexión Salida de señal Entrada de señal Longitud del cable Tipo de controlador Tensión de entrada (V CA)
952567 Kelvin II Controller 22-26.6 VDC; Class II Input RS 485, Modbus LED- Red, Power N/A N/A Digital LED- Red, 7 Segment, 4 Digit Screw Terminal N/A 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) 2 Refrigeration Control 5 DIN Rail- EN 50 022 N/A 158° N/A Optical Encoder (SELECT knob) PC- Light Gray N/A N/A N/A Relay: 100-240 VAC , 3A ind/250 V, 22-28 VDC, 250 mA Digital Output with Ground (Not Currently Used) Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- 2 Kohm (*3 Kohm Optional), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR N/A Stand Alone Controller- With Display 20-26 VAC
952568 Kelvin II Controller 22-26.6 VDC; Class II Input RS 485, Modbus LED- Red, Power N/A N/A Digital, Remote, LED- Red, 7 Segment, 4 Digit Screw Terminal N/A 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) 2 Refrigeration Control 5 DIN Rail- EN 50 022 N/A 158° N/A Optical Encoder (SELECT knob) PC- Light Gray N/A N/A N/A Relay: 100-240 VAC , 3A ind/250 V, 22-28 VDC, 250 mA Digital Output with Ground (Not Currently Used) Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- 2 Kohm (*3 Kohm Optional), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR N/A Remote Diplay Unit 20-26 VAC
952569 Kelvin II Controller 22-26.6 VDC; Class II Input RS 485, Modbus LED- Red, Power N/A N/A No Display Screw Terminal N/A 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) 2 Refrigeration Control 5 DIN Rail- EN 50 022 N/A 158° N/A Optical Encoder (SELECT knob) PC- Light Gray N/A N/A N/A Relay: 100-240 VAC , 3A ind/250 V, 22-28 VDC, 250 mA Digital Output with Ground (Not Currently Used) Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- 2 Kohm (*3 Kohm Optional), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR N/A Stand Alone Controller- No Display 20-26 VAC
952570 Subcool Controller 22-26.6 VDC; Class II Input RS485, Modbus LED- Red, 7 Segment, 4 Digit; LED- Red, Power N/A N/A Digital LED Screw Terminal N/A 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) 0 N/A 6 DIN Rail- EN 50 022 N/A 158° N/A Optical Encoder (SELECT knob) PC- Light Gray N/A N/A N/A N/A Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- 2 Kohm (*3 Kohm Optional), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR (*150 psgi, 300psgi, or 500 psig) N/A Local Display 20-26 VAC
953463 Chiller Controller 22-26.6 VDC; Class II Input RS485, Modbus, BACnet LED- Red, 7 Segment, 4 Digit; LED- Red, Power N/A N/A Digital LED Screw Terminal N/A 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) 0 N/A 6 DIN Rail- EN 50 022 N/A 158° N/A Optical Encoder (SELECT knob) PC- Light Gray N/A N/A N/A N/A Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- 2 Kohm (*3 Kohm Optional), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR (*150 psig/ 0-10.3 bar, 300 psig/0-20.7 bar, 500 psig/ 0-34.5 bar) N/A Local Display 20-26 VAC
953474 Pressure Controller 22-26.6 VDC; Class II Input RS485, Modbus LED- Red, 7 Segment, 4 Digit; LED- Red, Power N/A N/A Digital LED Screw Terminal, 12-24 AWG N/A 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) 2 N/A 6 DIN Rail- EN 50 022 N/A 158° N/A Optical Encoder (SELECT knob) PC- Light Gray N/A N/A N/A Relay: 100-240 VAC , 3A ind/250 V, 22-28 VDC, 250 mA Digital Output with Ground (Not Currently Used) Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- (2 Kohm, 3 Kohm, or 98.6 Kohm), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR (*150psiA, 150 psig, 300 psig, or 500 psig) N/A Standalone Controller With Display 20-26 VAC

687852
840599