Sporlan OEV | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tamaño del puerto

Tamaño de la conexión

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Sporlan OEV

Sporlan OEV

Las válvulas tipo OEV de Sporlan son la última línea de válvulas de expansión eléctricas unipolares que ayudarán a lograr el equilibrio óptimo entre rendimiento y costo.

Especificaciones técnicas

  • Número de modelo: Please Configure for Model Number
  • Tamaño del puerto: AA, A, B, C, D
  • Tamaño de la conexión: 2x2 (ODF), 3x4 (ODF), 4x7 (ODF)
  • Opciones adicionales: Coils - Available Separately

Descripción completa del producto

The Sporlan Type OEV valves are the latest line of unipolar electric expansion valves that will help achieve the optimal balance between performance and cost. The OEV valve family offers 5 port sizes to cover a wide range of capacities.

Markets
• Food Service Refrigeration
• Commercial Refrigeration
• Transportation Air-conditioning and Refrigeration

Features/Benefits
• Advanced unipolar electric expansion valves for refrigeration and light commercial air conditioning systems
• Highly engineered bleak design for oil-less applications
• Analogous capacities to respective SER-AA to SER-DS electric expansion valves
• Optimized stator design for maximum corrosion resistance
• Minimal flow restriction construction (15 tons R-410A)
• Innovative needle design for consistency and high life cycles

Applications
• Light Commercial Air Conditioning

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Documentos relacionados

×
Productos Tamaño del puerto Tamaño de la conexión
953390 AA 1/4" x 1/4" ODF
953391 A 1/4" x 1/4" ODF
953392 B 1/4" x 1/4" ODF
953393 C 1/4" x 1/4" ODF
953394 D 1/4" x 1/4" ODF
953425 AA 3/8" x 1/2" ODF
953426 A 3/8" x 1/2" ODF
953427 B 3/8" x 1/2" ODF
953428 C 3/8" x 1/2" ODF
953429 D 3/8" x 1/2" ODF
953446 D 1/2" x 7/8" ODF

687852
840599