Cuerpos estándar | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tamaño de la cavidad

Número de posiciones

Tamaño de la conexión

Tipo de conexión

Material del cuerpo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Cuerpos estándar

Cuerpos estándar

Parker ofrece cuerpos de línea estándar para cada válvula y tamaño de la cavidad en nuestro catálogo. Estos cuerpos de línea presentan cavidades estándar de la industria.

Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la cavidad: C04-2, C04-3, C08-2, C08-3, C08-4, C09-2, C10-2, C10-3, C10-3S, C10-4, C11-3, C12-2, C12-3, C12-3L, C12-4, C12-4L, C16-2, C16-3, C16-3S, C16-4, C20-2, C20-3S, C08, C10, C16
  • Número de posiciones: 2 way, 3 way, 4 way, Single PO Check, Dual PO Check
  • Tamaño de la conexión: -4, -6, -8, -12, -16, -20
  • Tipo de conexión: SAE
  • Material del cuerpo: Acero, aluminio
  • Presión de trabajo máxima: 3000, 5000 psi, 210, 350 bar
  • Peso: 0.25 to 8 lbs, 0.11 to 3.62 kg
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Tipo de accionamiento: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • Caudal: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • Índice de caudal máximo: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • Temperatura máxima de funcionamiento: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • Temperatura mínima de funcionamiento: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • Material de la junta: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body

Descripción completa del producto

La selección de cuerpos y cavidades estándar de Parker está diseñada para utilizarse con la mayoría de las válvulas contenidas en el catálogo de válvulas de cartucho de Parker y cuentan con las cavidades de válvula estándar de la industria. Estos cuerpos y cavidades están disponibles con varios tamaños de puerto y configuraciones de rosca en aluminio anodizado para presiones de menos de 210 bar (3000 PSI) o acero galvanizado para aplicaciones con presiones de hasta 350 bar (5000 psi). Estos cuerpos y cavidades son ideales para máquinas de prototipo o el uso de válvulas individuales, y se montan fácilmente debido a los orificios de montaje ranurados y mecanizados en el lateral del cuerpo de la línea.

Mercados:
• Otras aplicaciones industriales
• Otras aplicaciones móviles

Características/beneficios:
• Fácil de montar
• Muy duradero
• Gran acceso a las válvulas de cartucho
• Variedad de tamaños de puerto

Aplicaciones:
• Válvulas estándar de catálogo

Documentos relacionados

×
Productos Tamaño de la cavidad Número de posiciones Tamaño de la conexión Tipo de conexión Material del cuerpo
B04-2-4T C04-2 2 way -4 SAE Steel
B04-2-A4T C04-2 2 way -4 SAE Aluminum
B04-3-4T C04-3 3 way -4 SAE Steel
B04-3-A4T C04-3 3 way -4 SAE Aluminum
B08-2-4T C08-2 2 way -4 SAE Steel
B08-2-6T C08-2 2 way -6 SAE Steel
B08-2-A4T C08-2 2 way -4 SAE Aluminum
B08-2-A6T C08-2 2 way -6 SAE Aluminum
B08-3-4T C08-3 3 way -4 SAE Steel
B08-3-6T C08-3 3 way -6 SAE Steel
B08-3-A4T C08-3 3 way -4 SAE Aluminum
B08-3-A6T C08-3 3 way -6 SAE Aluminum
B08-4-4T C08-4 4 way -4 SAE Steel
B08-4-6T C08-4 4 way -6 SAE Steel
B08-4-A4T C08-4 4 way -4 SAE Aluminum
B08-4-A6T C08-4 4 way -6 SAE Aluminum
B09-2-6T C09-2 2 way -6 SAE Steel
B09-2-A6T C09-2 2 way -6 SAE Aluminum
B10-2-6T C10-2 2 way -6 SAE Steel
B10-2-8T C10-2 2 way -8 SAE Steel
B10-2-A6T C10-2 2 way -6 SAE Aluminum
B10-2-A8T C10-2 2 way -8 SAE Aluminum
B10-3-6T C10-3 3 way -6 SAE Steel
B10-3-8T C10-3 3 way -8 SAE Steel
B10-3-A6T C10-3 3 way -6 SAE Aluminum
B10-3-A8T C10-3 3 way -8 SAE Aluminum
B10-3S-6T C10-3S 3 way -6 SAE Steel
B10-3S-8T C10-3S 3 way -8 SAE Steel
B10-3S-A6T C10-3S 3 way -6 SAE Aluminum
B10-3S-A8T C10-3S 3 way -8 SAE Aluminum
B10-4-6T C10-4 4 way -6 SAE Steel
B10-4-8T C10-4 4 way -8 SAE Steel
B10-4-A6T C10-4 4 way -6 SAE Aluminum
B10-4-A8T C10-4 4 way -8 SAE Aluminum
4082075 C10-3L 3 way -8 SAE Aluminum
B12-2-12T C12-2 2 way -12 SAE Steel
B12-2-8T C12-2 2 way -8 SAE Steel
B12-2-A12T C12-2 2 way -12 SAE Aluminum
B12-2-A8T C12-2 2 way -8 SAE Aluminum
B12-3-12T C12-3 3 way -12 SAE Steel
B12-3-8T C12-3 3 way -8 SAE Steel
B12-3-A12T C12-3 3 way -12 SAE Aluminum
B12-3-A8T C12-3 3 way -8 SAE Aluminum
B12-3L-12T C12-3L 3 way -12 SAE Steel
B12-3L-A12T C12-3L 3 way -12 SAE Aluminum
B12-4-12T C12-4 4 way -12 SAE Steel
B12-4-8T C12-4 4 way -8 SAE Steel
B12-4-A12T C12-4 4 way -12 SAE Aluminum
B12-4-A8T C12-4 4 way -8 SAE Aluminum
B12-4L-12T C12-4L 4 way -12 SAE Steel
B12-4L-A12T C12-4L 4 way -12 SAE Aluminum
B16-2-12T C16-2 2 way -12 SAE Steel
B16-2-16T C16-2 2 way -16 SAE Steel
B16-2-8T C16-2 2 way -8 SAE Steel
B16-2-A12T C16-2 2 way -12 SAE Aluminum
B16-2-A16T C16-2 2 way -16 SAE Aluminum
B16-2-A8T C16-2 2 way -8 SAE Aluminum
B16-3-12T C16-3 3 way -12 SAE Steel
B16-3-16T C16-3 3 way -16 SAE Steel
B16-3-A12T C16-3 3 way -12 SAE Aluminum
B16-3-A16T C16-3 3 way -16 SAE Aluminum
B16-3S-16T C16-3S 3 way -16 SAE Steel
B16-3S-A16T C16-3S 3 way -16 SAE Aluminum
B16-4-16T C16-4 4 way -16 SAE Steel
B16-4-A16T C16-4 4 way -16 SAE Aluminum
B20-2-20T C20-2 2 way -20 SAE Steel
B20-2-A20T C20-2 2 way -20 SAE Aluminum
B20-3S-20T C20-3S 3 way -20 SAE Steel
B20-3S-A20T C20-3S 3 way -20 SAE Aluminum
830683 C10 Dual PO Check, 4 way -8 SAE Steel
B10-2-T8T C10-2 2 way -8 SAE Steel
B08-3L-6T C08-3L 3 way -6 SAE Steel
B08-3L-A6T C08-3L 3 way -6 SAE Aluminum
B10-3L-8T C10-3L 3 way -8 SAE Steel
B10-3L-A8T C10-3L 3 way -8 SAE Aluminum
B12-2F-12T C12-2F 2 way -12 SAE Steel
B12-2F-A12T C12-2F 2 way -12 SAE Aluminum

687852
687505