Refrigerant Strainers RSF and RSW | #RSF75X00PN


LOADING IMAGES
RSF75X00PN
Click to View CAD Model

Refrigerant Strainers RSF and RSW | #RSF75X00PN

3 RSF DN


Especificaciones técnicas

  • Opción de la brida: No Flange Option
  • Tamaño del puerto (mm): 80mm
  • Tipo de brida: No Flange
  • Tamaño del puerto (pulg): 3"
  • Conexión: None
  • Material del cuerpo: Ductile Iron
  • Material de la válvula: Meets Pressure Equipment Directive (PED)
  • Tipo: RSF
  • Tipo de válvula: RSF
  • Número de modelo: 3 RSF DN
  • Tamaño del puerto: 80 mm, 3 inch, 3 inch
  • Coeficiente del caudal: 96 Kv, 112 Cv
  • Material del cuerpo: Ductile Iron
  • Presión de trabajo máxima: 28 bar, 28 barg, 406 psig
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -50 °C, -60 °F
  • Tipo de productos: RSF
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 105 °C, 220 °F
  • Clasificación del tamaño del tamiz del filtro: 60 Mesh
  • Tipo de cara de la brida: No Flange, No Flange Option
  • Área del filtro: 570 cm2, 88 inch2
  • Tamaño de la conexión: None
  • Material de la válvula: Meets Pressure Equipment Directive (PED)
  • Material del filtro: 60 Mesh- Stainless Steel
  • Tipo de recubrimiento: No Plating
  • Tipo de conexión: Flange
  • Bolsa incluida: Without Bag

Información del artículo

The RSF and RSW industrial type Refrigerant Strainers with stainless steel screens are designed especially for the protection of Industrial Refrigeration control valves from foreign materials present in refrigeration systems. The fine stainless steel mesh will collect particles as small as 0.009” in diameter (60 Mesh@ 0.0075” wire). Generous available screen area allows maximum dirt capacity at minimum pressure drop. The RSF strainers may be close coupled to Industrial Refrigeration valves having the same flange gasket size.
Markets:
• Industrial Refrigeration
• Commercial Refrigeration

Features and Benefits:
• Stainless Steel Screen (60 Mesh)
• Drain Connection for Safe Cleaning
• Generous Screen Area
• Low Pressure Drop
• Durable Filter Bags Available ¾” to 4” (20-100mm)- on RSF Strainers
• RSF Type Strainers can be close coupled

Application:
• Refrigerant System
• Oil System

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
RSF Strainer Product Bulletin 00-10 (PED)
×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687475