Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Swivel Joints for medium pressure applications up to 350 bar. Available made of brass/steel (Series DG) or steel (Series KR).
Max. rotation speed: 60 r.p.m.
| Productos | Tipo | Tamaño de la rosca de la conexión 1 (pulg) | Tamaño de la rosca de la conexión 1 (mm) | Tamaño de la rosca de la conexión 2 (pulg) | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | DG 250 | 1/4 | na | 3/8 | Brass / Steel |
| 250 RF | DG 250 | 1/4 | na | 3/8 | Brass / Stainless Steel |
| 500 | DG 500 | 1/2 | na | 3/4 | Brass / Steel |
| 500 RF | DG 500 | 1/2 | na | 3/4 | Brass / Stainless Steel |
| 500 B | DG 500 | 1/2 | na | 1/2 | Brass / Steel |
| 500 W | DG 500 | na | 18x1,5 | 1/2 | Brass / Steel |
| 500 W5 | DG 500 | na | 22x 15 | 1/2 | Brass / Steel |
| 500 W6 | DG 500 | na | 24x1,5 | 1/2 | Brass / Steel |
| 500-30 | DG 500 | 7/8-14 UNF | na | 3/4 | Brass / Steel |
| 500-32 | DG 500 | 7/8-14 UNF | na | 1/2 | Brass / Stainless Steel |
| 500-31 | DG 500 | 7/8-14 UNF | na | 7/8-14 UNF | Brass / Steel |
| 500-33 | DG 500 | 11/16-12 UNF | na | 11/16-12 UNF | Brass / Steel |
| 750-QC | DG 750 | 3/4 | na | 1 | Brass / Steel |
| 750 RF | DG 750 | 3/4 | na | 1 | Brass / Stainless Steel |
| 1000-QC | DG 1000 | 1 | na | 1 1/4 | Brass / Steel |
| 1000 RF | DG 1000 | 1 | na | 1 1/4 | Brass / Stainless Steel |
| 2KRAW13IW13 | KR | 1/4 | na | 1/4 | Steel, zinc plated |
| 3KRAW17IW17 | KR | 3/8 | na | 3/8 | Steel, zinc plated |
| 5KRAW21IW21 | KR | 1/2 | na | 1/2 | Steel, zinc plated |
| 7KRAW26IW26 | KR | 3/4 | na | 3/4 | Steel, zinc plated |
| 10KRAW33IW33 | KR | 1 | na | 1 | Steel, zinc plated |
| 2KRAW13IW1390 | KR 90° | 1/4 | na | 1/4 | Steel, zinc plated |
| 3KRAW17IW1790 | KR 90° | 3/8 | na | 3/8 | Steel, zinc plated |
| 5KRAW21IW2190 | KR 90° | 1/2 | na | 1/2 | Steel, zinc plated |
| 7KRAW26IW2690 | KR 90° | 3/4 | na | 3/4 | Steel, zinc plated |
| 10KRAW33IW3390 | KR 90° | 1 | na | 1 | Steel, zinc plated |