Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
La serie Parker SE comprende una gama de elementos de succión / filtros de tanque incorporados. Los elementos están equipados con medios de malla de alambre de acero abs de 125 micras y son capaces de caudales que oscilan entre 15-500 l/min (4-132gpm)
| Literature and Reference Materials |
|---|
| SE Series Brochure |
| Wind Energy -Filtration Solutions Brochure |
| Productos | Caudal | Rango de presión de la válvula de derivación | Tipo de puerto |
|---|---|---|---|
| SE75111110 | 15 l/min | No Bypass | G½ |
| SE75221110 | 25 l/min | No Bypass | G¾ |
| SE75231210 | 50 l/min | No Bypass | G1 |
| SE75351210 | 95 l/min | No Bypass | G1½ |
| SE75351310 | 130 l/min | No Bypass | G1½ |
| SE75361410 | 180 l/min | No Bypass | G2 |
| SE75461210 | 225 l/min | No Bypass | G2 |
| SE75471310 | 350 l/min | No Bypass | G2½ |
| SE75481410 | 500 l/min | No Bypass | G3 |
| SE75111111 | 15 l/min | 0.17 bar | G½ |
| SE75221111 | 25 l/min | 0.17 bar | G¾ |
| SE75231211 | 50 l/min | 0.17 bar | G1 |
| SE75351211 | 95 l/min | 0.17 bar | G1½ |
| SE75351311 | 130 l/min | 0.17 bar | G1½ |
| SE75361411 | 180 l/min | 0.17 bar | G2 |
| SE75461211 | 225 l/min | 0.17 bar | G2 |
| SE75471311 | 350 l/min | 0.17 bar | G2½ |
| SE75481411 | 500 l/min | 0.17 bar | G3 |
| 1091300016-01 | 180 l/min | No Bypass | G2 |
| 1091300017-01 | 230 l/min | No Bypass | G2 |
| 1091300071 | 125 l/min | No Bypass | Ø43.5 |
| 1091301371-01 | 125 l/min | No Bypass | Ø43.5 |
| 1091302000 | 200 l/min | No Bypass | G2 external |
| 1091302090-01 | 90 l/min | No Bypass | Ø43.5 |
| 1091302371-01 | 125 l/min | No Bypass | Ø43.5 |
| 1091306015 | 140 l/min | No Bypass | G2 |
| 3644 | 25 l/min | No Bypass | G½ |
| 5675 | 10 l/min | No Bypass | G⅜ |
| S.360006 | 10 l/min | No Bypass | G½ |
| S.580060 | 60 l/min | No Bypass | M42x2 external thread / bush for 11/4" hose |
| S.750001 | 170 l/min | No Bypass | G2 |
| S.750002 | 75 l/min | No Bypass | G1 |
| S.750029 | 260 l/min | No Bypass | G2 |
| S.750032 | 130 l/min | No Bypass | G2 |
| S.750033 | 50 l/min | No Bypass | G1 |
| S.750068 | 80 l/min | No Bypass | G1 |
| SE.75112110 | 15 l/min | No Bypass | ½ NPT |
| SE.75221210 | 50 l/min | No Bypass | G¾ |
| SE.75351340G | 130 l/min | No Bypass | G1½ |
| SE.75361310 | 130 l/min | No Bypass | G2 |
| SE.75362410 | 180 l/min | No Bypass | 2" NPT |
| SE.75362411 | 180 l/min | 0.17 bar | 2" NPT |