Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.
Compliance, Certifications & Safety |
---|
Parker Safety Guide for Selecting Hose, Tubing, Fittings and Accessories - Parflex |
Productos | Material de las tuberías | Diámetro exterior de los tubos (pulg) | Grosor de la pared del tubo (pulg) |
---|---|---|---|
TT-B0435 | Seamless Stainless Steel Type 316/316L ASTM A269 | 1/4 | 0.035 |
TT-B0635 | Seamless Stainless Steel Type 316/316L ASTM A269 | 3/8 | 0.035 |
TT-B0835 | Seamless Stainless Steel Type 316/316L ASTM A269 | 1/2 | 0.035 |
TT-B0849 | Seamless Stainless Steel Type 316/316L ASTM A269 | 1/2 | 0.049 |
TT-10430 | Seamless Copper Type 122 DHP ASTM B68/B75 | 1/4 | 0.03 |
TT-10632 | Seamless Copper Type 122 DHP ASTM B68/B75 | 3/8 | 0.032 |
TT-10835 | Seamless Copper Type 122 DHP ASTM B68/B75 | 1/2 | 0.035 |
TT-10849 | Seamless Copper Type 122 DHP ASTM B68/B75 | 1/2 | 0.049 |
TT-20435 | Welded Stainless Steel Type 316/316L ASTM A269 | 1/4 | 0.035 |
TT-20635 | Welded Stainless Steel Type 316/316L ASTM A269 | 3/8 | 0.035 |
TT-20835 | Welded Stainless Steel Type 316/316L ASTM A269 | 1/2 | 0.035 |
TT-20849 | Welded Stainless Steel Type 316/316L ASTM A269 | 1/2 | 0.049 |