Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
No hay ningún filtro seleccionado
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Tex-Pure™ CS/FMP/FT/FTS/GF/PCL/PW/WC Rolled depth style "sock" cartridges are available in a variety of materials with the most common being a cotton/excelsior blend. Used to filter contaminants from fluids. Available from 2 to100 micron rating options
Productos | Número de modelo | Serie del producto | Valor de filtración (micras) | Diámetro exterior nominal | Diámetro interior nominal | Longitud del cartucho | Material del filtro | Configuración del tapón terminal | Material del tapón terminal | Material del cuerpo | Material del núcleo | Temperatura máxima de funcionamiento | Diferencia de presiones máxima | Rango de pH | Número de modelo | Serie del producto | Valor de filtración (micras) | Diámetro exterior nominal | Diámetro interior nominal | Longitud del cartucho | Material del filtro | Configuración del tapón terminal | Material del tapón terminal | Material del cuerpo | Material del núcleo | Temperatura máxima de funcionamiento | Diferencia de presiones máxima | Rango de pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-011000 | ELMT FT- 318-C-5 | FT | 5 | 3" | 1.6" | 18.6" | Cotton/Synthetic Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FT- 318-C-5 __1 | 2__FT __2 | 3__5 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__18.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011002 | ELMT FT- 330-O-5 | FT | 5 | 3" | 1.6" | 30.6" | Cotton/Synthetic Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Orlon Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FT- 330-O-5 __1 | 2__FT __2 | 3__5 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__30.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Orlon Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011003 | ELMT FT- 336-C-5 | FT | 5 | 3" | 1.6" | 36.6" | Cotton/Synthetic Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FT- 336-C-5 __1 | 2__FT __2 | 3__5 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011005 | ELMT FT- 336-O-5 | FT | 5 | 3" | 1.6" | 36.6" | Cotton/Synthetic Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Orlon Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FT- 336-O-5 __1 | 2__FT __2 | 3__5 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Orlon Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011006 | ELMT FMP-336-O- 2-5 | FMP | 5 | 3" | 1.6" | 36.6" | Polypropylene | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Orlon Sock | Tin-Plated Steel | 180 F | 110 psi | 2-14 | 1__ELMT FMP-336-O- 2-5 __1 | 2__FMP __2 | 3__5 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Polypropylene __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Orlon Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__180 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__2-14 __14 |
00-011009 | ELMT FT- 436-C-2 | FT | 2 | 4" | 1.6" | 36.6" | Cotton/Synthetic Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FT- 436-C-2 __1 | 2__FT __2 | 3__2 __3 | 4__4 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011010 | ELMT FTS-436-C- 8 | FTS | 8 | 4" | 1.6" | 36.6" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FTS-436-C- 8 __1 | 2__FTS __2 | 3__8 __3 | 4__4 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011011 | ELMT FT- 436-O-2 | FT | 2 | 4" | 1.6" | 36.6" | Cotton/Synthetic Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Orlon Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FT- 436-O-2 __1 | 2__FT __2 | 3__2 __3 | 4__4 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Orlon Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011012 | ELMT FTS-436-O- 8 | FTS | 8 | 4" | 1.6" | 36.6" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Orlon Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FTS-436-O- 8 __1 | 2__FTS __2 | 3__8 __3 | 4__4 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Orlon Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011024 | ELMT FT- 830-B | FT | 5 | 8" | 2.125" | 30" | Cotton/Synthetic Blend | DOE - Double Open End | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 50 psid | 3-9 | 1__ELMT FT- 830-B __1 | 2__FT __2 | 3__5 __3 | 4__8 __4 | 5__2.125 __5 | 6__30 __6 | 7__Cotton/Synthetic Blend __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__50 psid __13 | 14__3-9 __14 |
00-011037 | ELMT PW-1645-O-16 | PW | 15 | 4.4" | 1.6" | 15.75" | White Cotton/Excelsior Blend | DOE - Double Open End | N/A | Orlon Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT PW-1645-O-16 __1 | 2__PW __2 | 3__15 __3 | 4__4.4 __4 | 5__1.6 __5 | 6__15.75 __6 | 7__White Cotton/Excelsior Blend __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Orlon Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011044 | ELMT PW-1656-O 16 IN. | PW | 40 | 4.75" | 1.6" | 16" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE - Double Open End | N/A | Orlon Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT PW-1656-O 16 IN. __1 | 2__PW __2 | 3__40 __3 | 4__4.75 __4 | 5__1.6 __5 | 6__16 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Orlon Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011046 | ELMT PW-1874-T | PW | 100 | 6.5" | 2.7" | 17.1" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE - Double Open End | N/A | Orlon Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT PW-1874-T __1 | 2__PW __2 | 3__100 __3 | 4__6.5 __4 | 5__2.7 __5 | 6__17.1 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Orlon Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011069 | ELMT FTS-318-C- 10 | FTS | 10 | 3" | 1.6" | 18.6" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FTS-318-C- 10 __1 | 2__FTS __2 | 3__10 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__18.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011079 | ELMT PCL- 2.875 X 20 | PCL | 10 | 2.9" | 1.3" | 20.5" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE - Double Open End | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT PCL- 2.875 X 20 __1 | 2__PCL __2 | 3__10 __3 | 4__2.9 __4 | 5__1.3 __5 | 6__20.5 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011080 | ELMT PCL- 2.875 X 27-C-5 | PCL | 5 | 2.9" | 1.3" | 27.5" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE - Double Open End | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT PCL- 2.875 X 27-C-5 __1 | 2__PCL __2 | 3__5 __3 | 4__2.9 __4 | 5__1.3 __5 | 6__27.5 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011081 | ELMT PCL- 2.875 X 30 | PCL | 10 | 2.9" | 1.3" | 30" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE - Double Open End | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT PCL- 2.875 X 30 __1 | 2__PCL __2 | 3__10 __3 | 4__2.9 __4 | 5__1.3 __5 | 6__30 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011089 | ELMT PCL- 2.875 X 27-O- 5 | PCL | 5 | 2.9" | 1.3" | 27.5" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE - Double Open End | N/A | Orlon Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT PCL- 2.875 X 27-O- 5 __1 | 2__PCL __2 | 3__5 __3 | 4__2.9 __4 | 5__1.3 __5 | 6__27.5 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Orlon Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011096 | ELMT PCL- 2.5 X 30 -25-WC | PCL | 25 | 2.5" | 1.3" | 30" | White Cotton | DOE - Double Open End | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 350 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT PCL- 2.5 X 30 -25-WC __1 | 2__PCL __2 | 3__25 __3 | 4__2.5 __4 | 5__1.3 __5 | 6__30 __6 | 7__White Cotton __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__350 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011100 | ELMT FTS-336-O- 10 | FTS | 10 | 3" | 1.6" | 36.6" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Orlon Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FTS-336-O- 10 __1 | 2__FTS __2 | 3__10 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Orlon Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011101 | ELMT FTS-336-C- 10 | FTS | 10 | 3" | 1.6" | 36.6" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FTS-336-C- 10 __1 | 2__FTS __2 | 3__10 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011104 | ELMT WC-336-C- 75 | WC | 75 | 3" | 1.6" | 36.6" | White Cotton | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 350 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT WC-336-C- 75 __1 | 2__WC __2 | 3__75 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__White Cotton __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__350 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011105 | ELMT WC-336-C- 25 | WC | 25 | 3" | 1.6" | 36.6" | White Cotton | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 350 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT WC-336-C- 25 __1 | 2__WC __2 | 3__25 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__White Cotton __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__350 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011110 | ELMT WC-318-C- 50 | WC | 50 | 3" | 1.6" | 18.6" | White Cotton | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 350 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT WC-318-C- 50 __1 | 2__WC __2 | 3__50 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__18.6 __6 | 7__White Cotton __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__350 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011113 | ELMT WC-318-C- 25 | WC | 25 | 3" | 1.6" | 18.6" | White Cotton | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 350 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT WC-318-C- 25 __1 | 2__WC __2 | 3__25 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__18.6 __6 | 7__White Cotton __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__350 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011115 | ELMT WC-336-C- 50 | WC | 50 | 3" | 1.6" | 36.6" | White Cotton | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 350 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT WC-336-C- 50 __1 | 2__WC __2 | 3__50 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__White Cotton __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__350 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011156 | ELMT FMP-336-C- 2-5 | FMP | 5 | 3" | 1.6" | 36.6" | Polypropylene | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 180 F | 110 psi | 2-14 | 1__ELMT FMP-336-C- 2-5 __1 | 2__FMP __2 | 3__5 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Polypropylene __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__180 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__2-14 __14 |
00-011160 | ELMT FT- 436-O-5 | FT | 5 | 4" | 1.6" | 36.6" | Cotton/Synthetic Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Orlon Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FT- 436-O-5 __1 | 2__FT __2 | 3__5 __3 | 4__4 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Orlon Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011167 | ELMT FT- 318-O-5 | FT | 5 | 3" | 1.6" | 18.6" | Cotton/Synthetic Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Orlon Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FT- 318-O-5 __1 | 2__FT __2 | 3__5 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__18.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Orlon Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011172 | ELMT WC-318-C- 75 | WC | 75 | 3" | 1.6" | 18.6" | White Cotton | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 350 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT WC-318-C- 75 __1 | 2__WC __2 | 3__75 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__18.6 __6 | 7__White Cotton __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__350 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011174 | ELMT FT- 336-C-ACT/CARB | FT | 5 | 3" | 1.6" | 36.6" | Cotton/Synthetic Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FT- 336-C-ACT/CARB __1 | 2__FT __2 | 3__5 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011192 | ELMT PW-1656-O-E-2 | PW | 2 | 4.4" | 1.6" | 31.75" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE - Double Open End | N/A | Orlon Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT PW-1656-O-E-2 __1 | 2__PW __2 | 3__2 __3 | 4__4.4 __4 | 5__1.6 __5 | 6__31.75 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Orlon Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011304 | ELMT PCL- 2.5 X 30 | PCL | 10 | 2.5" | 1.3" | 30" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE - Double Open End | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT PCL- 2.5 X 30 __1 | 2__PCL __2 | 3__10 __3 | 4__2.5 __4 | 5__1.3 __5 | 6__30 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011321 | ELMT CS-336-CC | CS | 70 | 3" | 1.6" | 36.6" | Cotton String | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 350 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT CS-336-CC __1 | 2__CS __2 | 3__70 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Cotton String __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__350 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011338 | ELMT FMP-336-P- 2-5 | FMP | 5 | 3" | 1.6" | 36.6" | Polypropylene | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Polypropylene Sock | Tin-Plated Steel | 180 F | 110 psi | 2-14 | 1__ELMT FMP-336-P- 2-5 __1 | 2__FMP __2 | 3__5 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Polypropylene __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Polypropylene Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__180 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__2-14 __14 |
00-011344 | ELMT PCL- 2.5 X 30 - 5-WC | PCL | 5 | 2.5" | 1.3" | 30" | White Cotton | DOE - Double Open End | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 350 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT PCL- 2.5 X 30 - 5-WC __1 | 2__PCL __2 | 3__5 __3 | 4__2.5 __4 | 5__1.3 __5 | 6__30 __6 | 7__White Cotton __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__350 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011345 | ELMT PCL- 2.5 X 30 -50-WC | PCL | 50 | 2.5" | 1.3" | 30" | White Cotton | DOE - Double Open End | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 350 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT PCL- 2.5 X 30 -50-WC __1 | 2__PCL __2 | 3__50 __3 | 4__2.5 __4 | 5__1.3 __5 | 6__30 __6 | 7__White Cotton __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__350 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011349 | ELMT WC-336-C- 2-5 | WC | 5 | 3" | 1.6" | 36.6" | White Cotton | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 350 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT WC-336-C- 2-5 __1 | 2__WC __2 | 3__5 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__White Cotton __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__350 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011352 | ELMT PCL- 2.5 X 29.25 -C- 5-WC | PCL | 5 | 2.5" | 1.3" | 29.25" | White Cotton | DOE - Double Open End | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 350 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT PCL- 2.5 X 29.25 -C- 5-WC __1 | 2__PCL __2 | 3__5 __3 | 4__2.5 __4 | 5__1.3 __5 | 6__29.25 __6 | 7__White Cotton __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__350 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011353 | ELMT PCL- 2.5 X 29.25 -C-25-WC | PCL | 25 | 2.5" | 1.3" | 29.25" | White Cotton | DOE - Double Open End | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 350 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT PCL- 2.5 X 29.25 -C-25-WC __1 | 2__PCL __2 | 3__25 __3 | 4__2.5 __4 | 5__1.3 __5 | 6__29.25 __6 | 7__White Cotton __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__350 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011364 | ELMT CS-336-C- 5-CC | CS | 5 | 3" | 1.6" | 36.6" | Cotton String | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 350 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT CS-336-C- 5-CC __1 | 2__CS __2 | 3__5 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Cotton String __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__350 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011367 | ELMT FT- 318-C-ACT/CARB | FT | 5 | 3" | 1.6" | 18.6" | Cotton/Synthetic Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FT- 318-C-ACT/CARB __1 | 2__FT __2 | 3__5 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__18.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011368 | ELMT FTD-336-O-5-HC | FTD | 5 | 3" | 1.6" | 36.6" | Cotton/Synthetic Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Orlon Sock | Tin-Plated Steel, Heavy Core | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FTD-336-O-5-HC __1 | 2__FTD __2 | 3__5 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Orlon Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel, Heavy Core __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011379 | ELMT PCL- 2.5 X 30 -10-WC | PCL | 10 | 2.5" | 1.3" | 30" | White Cotton | DOE - Double Open End | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 350 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT PCL- 2.5 X 30 -10-WC __1 | 2__PCL __2 | 3__10 __3 | 4__2.5 __4 | 5__1.3 __5 | 6__30 __6 | 7__White Cotton __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__350 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011394 | ELMT FT- 336-O-5-EP | FT | 5 | 3" | 1.6" | 36.6" | Cotton/Synthetic Blend | SOE- w/ internal compression spring & end plate | Tin-Plated Steel | Orlon Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FT- 336-O-5-EP __1 | 2__FT __2 | 3__5 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic Blend __7 | 8__SOE- w/ internal compression spring & end plate __8 | 9__Tin-Plated Steel __9 | 10__Orlon Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011395 | ELMT FT- 436-O-5-EP | FT | 5 | 4" | 1.6" | 36.6" | Cotton/Synthetic Blend | SOE- w/ internal compression spring & end plate | Tin-Plated Steel | Orlon Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FT- 436-O-5-EP __1 | 2__FT __2 | 3__5 __3 | 4__4 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic Blend __7 | 8__SOE- w/ internal compression spring & end plate __8 | 9__Tin-Plated Steel __9 | 10__Orlon Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-011398 | ELMT FT- 757-315-E | FT | 5 | 6.1" | 2.7" | 18.5" | Cotton/Synthetic Blend | DOE - Double Open End | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FT- 757-315-E __1 | 2__FT __2 | 3__5 __3 | 4__6.1 __4 | 5__2.7 __5 | 6__18.5 __6 | 7__Cotton/Synthetic Blend __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-012015 | ELMT GF-336-HTO HIGH TEMP | GF | 5 | 3" | 1.6" | 36.6" | Fiberglass | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Fiberglass Sock | Tin-Plated Steel | 750 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT GF-336-HTO HIGH TEMP __1 | 2__GF __2 | 3__5 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Fiberglass __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Fiberglass Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__750 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-012020 | ELMT WC-336-C- 5 | WC | 5 | 3" | 1.6" | 36.6" | White Cotton | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 350 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT WC-336-C- 5 __1 | 2__WC __2 | 3__5 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__White Cotton __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__350 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-012040 | ELMT PW-1656-O-45-C-2 | PW | 2 | 4.4" | 1.6" | 31.75" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE - Double Open End | N/A | Orlon Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT PW-1656-O-45-C-2 __1 | 2__PW __2 | 3__2 __3 | 4__4.4 __4 | 5__1.6 __5 | 6__31.75 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Orlon Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-012086 | ELMT FTS-336-O- 25 | FTS | 25 | 3" | 1.6" | 36.6" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Orlon Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FTS-336-O- 25 __1 | 2__FTS __2 | 3__25 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Orlon Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-012089 | ELMT FTS-336-C- 15 | FTS | 15 | 3" | 1.6" | 36.6" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FTS-336-C- 15 __1 | 2__FTS __2 | 3__15 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-012091 | ELMT WC-336-C- 10 | WC | 10 | 3" | 1.6" | 36.6" | White Cotton | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 350 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT WC-336-C- 10 __1 | 2__WC __2 | 3__10 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__White Cotton __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__350 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-012100 | ELMT PCL- 2.5 X 20 | PCL | 10 | 2.5" | 1.3" | 20" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE - Double Open End | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT PCL- 2.5 X 20 __1 | 2__PCL __2 | 3__10 __3 | 4__2.5 __4 | 5__1.3 __5 | 6__20 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-012145 | ELMT PCL- 2.5 X 20-5-WC | PCL | 5 | 2.5" | 1.3" | 20" | White Cotton | DOE - Double Open End | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 350 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT PCL- 2.5 X 20-5-WC __1 | 2__PCL __2 | 3__5 __3 | 4__2.5 __4 | 5__1.3 __5 | 6__20 __6 | 7__White Cotton __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__350 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-012191 | ELMT PCL- 2.875 X 27-O-15 | PCL | 15 | 2.9" | 1.3" | 27.5" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE - Double Open End | N/A | Orlon Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT PCL- 2.875 X 27-O-15 __1 | 2__PCL __2 | 3__15 __3 | 4__2.9 __4 | 5__1.3 __5 | 6__27.5 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Orlon Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-012196 | ELMT FTS-318-C- 25 | FTS | 25 | 3" | 1.6" | 18.6" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FTS-318-C- 25 __1 | 2__FTS __2 | 3__25 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__18.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-012200 | ELMT FTS-336-C-100 | FTS | 100 | 3" | 1.6" | 36.6" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FTS-336-C-100 __1 | 2__FTS __2 | 3__100 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-012201 | ELMT FTS-336-C- 20 | FTS | 20 | 3" | 1.6" | 36.6" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FTS-336-C- 20 __1 | 2__FTS __2 | 3__20 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-012202 | ELMT FTS-336-C- 25 | FTS | 25 | 3" | 1.6" | 36.6" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FTS-336-C- 25 __1 | 2__FTS __2 | 3__25 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-012203 | ELMT FTS-336-C- 50 | FTS | 50 | 3" | 1.6" | 36.6" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FTS-336-C- 50 __1 | 2__FTS __2 | 3__50 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-012204 | ELMT FTS-336-C- 75 | FTS | 75 | 3" | 1.6" | 36.6" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FTS-336-C- 75 __1 | 2__FTS __2 | 3__75 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-012225 | ELMT FT- 336-C-2-5 | FT | 5 | 3" | 1.6" | 36.6" | Cotton/Synthetic Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FT- 336-C-2-5 __1 | 2__FT __2 | 3__5 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-012637 | ELMT PW-4030 | PW | 100 | 4" | 1.6" | 31.75" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE - Double Open End | N/A | Orlon Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT PW-4030 __1 | 2__PW __2 | 3__100 __3 | 4__4 __4 | 5__1.6 __5 | 6__31.75 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Orlon Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-012656 | ELMT PW-4016 | PW | 100 | 4" | 1.6" | 16" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE - Double Open End | N/A | Orlon Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT PW-4016 __1 | 2__PW __2 | 3__100 __3 | 4__4 __4 | 5__1.6 __5 | 6__16 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Orlon Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-012730 | ELMT PCL- 2.5 X 19.5-C-10 | PCL | 10 | 2.5" | 1.3" | 19.5" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE - Double Open End | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT PCL- 2.5 X 19.5-C-10 __1 | 2__PCL __2 | 3__10 __3 | 4__2.5 __4 | 5__1.3 __5 | 6__19.5 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-012733 | ELMT FTS-318-C- 50 | FTS | 50 | 3" | 1.6" | 18.6" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FTS-318-C- 50 __1 | 2__FTS __2 | 3__50 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__18.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-021004 | ELMT FT- 336-O-2 | FT | 2 | 3" | 1.6" | 36.6" | Cotton/Synthetic Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Orlon Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FT- 336-O-2 __1 | 2__FT __2 | 3__2 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Orlon Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-027167 | ELMT PW-1865-T | PW | 100 | 6.1" | 2.7" | 18.25" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE - Double Open End | N/A | Orlon Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT PW-1865-T __1 | 2__PW __2 | 3__100 __3 | 4__6.1 __4 | 5__2.7 __5 | 6__18.25 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Orlon Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-210031 | ELMT FT- 336-C-2 | FT | 2 | 3" | 1.6" | 36.6" | Cotton/Synthetic Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FT- 336-C-2 __1 | 2__FT __2 | 3__2 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-210790 | ELMT PCL- 2.5 X 20-O | PCL | 10 | 2.5" | 1.3" | 20" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE - Double Open End | N/A | Orlon Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT PCL- 2.5 X 20-O __1 | 2__PCL __2 | 3__10 __3 | 4__2.5 __4 | 5__1.3 __5 | 6__20 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Orlon Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
00-211925 | ELMT PW-1645-2C-W-10 | PW | 10 | 4" | 1.6" | 31.25" | White Cotton/Excelsior Blend | DOE - Double Open End | N/A | Orlon Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT PW-1645-2C-W-10 __1 | 2__PW __2 | 3__10 __3 | 4__4 __4 | 5__1.6 __5 | 6__31.25 __6 | 7__White Cotton/Excelsior Blend __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Orlon Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
24271 | ELMT PCL- 2.5 X 29.25 -C-10-WC | PCL | 10 | 2.5" | 1.3" | 29.25" | White Cotton | DOE - Double Open End | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 350 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT PCL- 2.5 X 29.25 -C-10-WC __1 | 2__PCL __2 | 3__10 __3 | 4__2.5 __4 | 5__1.3 __5 | 6__29.25 __6 | 7__White Cotton __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__350 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
39089 | ELMT FTS-324-C- 10 | FTS | 10 | 3" | 1.6" | 24" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FTS-324-C- 10 __1 | 2__FTS __2 | 3__10 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__24 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
4170 | ELMT FTS-318-C- 75 | FTS | 75 | 3" | 1.6" | 18.6" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FTS-318-C- 75 __1 | 2__FTS __2 | 3__75 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__18.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
44452 | ELMT FTS-318-O- 10 | FTS | 10 | 3" | 1.6" | 18.6" | Cotton/Synthetic/Excelsior Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Orlon Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FTS-318-O- 10 __1 | 2__FTS __2 | 3__10 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__18.6 __6 | 7__Cotton/Synthetic/Excelsior Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Orlon Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
7367 | ELMT FT- 307-C-5 | FT | 5 | 3" | 1.6" | 7.75" | Cotton/Synthetic Blend | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT FT- 307-C-5 __1 | 2__FT __2 | 3__5 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__7.75 __6 | 7__Cotton/Synthetic Blend __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
9835 | ELMT PCL- 2.875 X 27 -10-WC | PCL | 10 | 2.9" | 1.3" | 27.5" | White Cotton | DOE - Double Open End | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 350 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT PCL- 2.875 X 27 -10-WC __1 | 2__PCL __2 | 3__10 __3 | 4__2.9 __4 | 5__1.3 __5 | 6__27.5 __6 | 7__White Cotton __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__350 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
PF000646 | ELMT WC-336-O-10 | WC | 10 | 3" | 1.6" | 36.6" | White Cotton | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Orlon Sock | Tin-Plated Steel | 350 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT WC-336-O-10 __1 | 2__WC __2 | 3__10 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__36.6 __6 | 7__White Cotton __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Orlon Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__350 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
PF000844 | ELMT WC-318-C- 5 | WC | 5 | 3" | 1.6" | 18.6" | White Cotton | DOE- w/ internal CS compression spring | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 350 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT WC-318-C- 5 __1 | 2__WC __2 | 3__5 __3 | 4__3 __4 | 5__1.6 __5 | 6__18.6 __6 | 7__White Cotton __7 | 8__DOE- w/ internal CS compression spring __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__350 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |
PF000281 | ELMT PCL- 2.5 X 19.25-C-25 | PCL | 25 | 2.5" | 1.3" | 19.25" | White Cotton/Excelsior Blend | DOE - Double Open End | N/A | Cotton Sock | Tin-Plated Steel | 240 F | 110 psi | 3-9 | 1__ELMT PCL- 2.5 X 19.25-C-25 __1 | 2__PCL __2 | 3__25 __3 | 4__2.5 __4 | 5__1.3 __5 | 6__19.25 __6 | 7__White Cotton/Excelsior Blend __7 | 8__DOE - Double Open End __8 | 9__N/A __9 | 10__Cotton Sock __10 | 11__Tin-Plated Steel __11 | 12__240 F __12 | 13__110 psi __13 | 14__3-9 __14 |