Válvula de expansión termostática - Sporlan - Tipo H | Brazil

Válvula de expansión termostática - Sporlan - Tipo H | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Válvula de expansión termostática - Sporlan - Tipo H

Válvula de expansión termostática - Sporlan - Tipo H

Las VET H de Sporlan son para unidades de aire acondicionado y refrigeración. Regulan el flujo de refrigerante al mantener un recalentamiento casi constante en la salida del evaporador. La serie R/ER/P (temperatura ultrabaja) sirve como repuesto.

Especificaciones técnicas

  • Aplicación: Air Conditioning, Refrigeration, Transportation, Industrial Refrigeration
  • Tipo de productos: H-Valve
  • Tipo de refrigerante: R-22, R-407C, R-407A, R-134A, R-12, R-401A, R-409A, R-404A, R-502, R-408A, R-507, R-402A
  • Carga termostática: C, Z, ZP, X, CP, VGA
  • Capacidad nominal: 1-1/2 to 20 ton
  • Tamaño de la conexión de entrada: 1/2 to 7/8 inch
  • Tamaño de la conexión de salida: 5/8 to 1-1/8 inch
  • Presión de trabajo máxima: 29 bar, 300 psi
  • Tipo de conexión del ecualizador: Externally Equalized, Internally Equalized
  • Longitud del tubo capilar: 1.524 m, 5 ft
  • Tipo de tamiz: Permanent 16 Mesh
  • Tipo de elemento de filtro: 33

Descripción completa del producto

Sporlan Type H valve is a brass bar body, externally adjustable valve available with either ODF solder or FPT flange connections. The thermostatic element is replaceable, and the inlet connection has a permanent 16 mesh strainer. The FPT flange connection requires the Sporlan K-1178 adapter kit. This valve type provides the smallest capacity TEV's with flange connections, and it is designed for both air conditioning and refrigeration applications.

Historical Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration
• Transportation
• Industrial Refrigeration

Features and Benefits:
• Permanent Inlet strainer
• Thermostatic charges available to match system conditions
• Available with internal equalizer or external equalizer
• Design working pressure for the H valves is 450 psi (31 bar)

Applications:
• Air Conditioning – Residential, Commercial, Chillers
• Refrigeration – Cases, Coolers, Walk in Coolers, Freezers
• Capacity ranges from 2-1/2 to 20 tons R-22
• Transportation

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Documentos relacionados

×
Productos

687852
840599