Válvula de expansión termostática - Sporlan - Tipo P | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de refrigerante

Capacidad nominal

Tamaño de la conexión de entrada

Tamaño de la conexión de salida

Tipo de conexión del ecualizador

Longitud del tubo capilar

Carga termostática

Aplicación

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvula de expansión termostática - Sporlan - Tipo P

Válvula de expansión termostática - Sporlan - Tipo P

Las válvulas VET tipo P de Sporlan están diseñadas para su uso en sistemas de aire acondicionado y bombas de calor. La válvula ER sirve como repuesto funcional.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: P-Valve
  • Presión de trabajo máxima: 29 bar, 300 psi
  • Longitud del tubo capilar: 1.524 m, 5 ft
  • Tipo de elemento de filtro: 33

Descripción completa del producto

Sporlan Type P valve is a brass bar body, externally adjustable valve available with ODF solder connections. The thermostatic element is replaceable, and the valve has a permanent 12 mesh strainer. This valve provides smooth and accurate regulation of air conditioning and heat pump applications. The P valve also assures peak performance on large refrigeration applications when used with selective charges.

Markets:
• Ultra Low Temp Refrigeration

Historical Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration
• Transportation
• Industrial Refrigeration

Features and Benefits:
• Permanent Inlet Strainer
• Thermostatic Charges available to match system conditions
• Available with internal or external equalizer
• Design working pressure for the P Valve is 300 psi (29 bar)

Applications:
• Ultra Low Temp Refrigeration
• Air Conditioning
• Refrigeration
• Capacity ranges from 8 to 18 tons R-22

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Documentos relacionados

×
Productos Tipo de refrigerante Capacidad nominal Tamaño de la conexión de entrada Tamaño de la conexión de salida Tipo de conexión del ecualizador Longitud del tubo capilar Carga termostática Aplicación
126355 R-13/R-23 8 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' GP Ultra Low Temp
126427 R-13/R-23 5 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' GP Ultra Low Temp
126453 R-13/R-23 8 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' GP Ultra Low Temp
126454 R-13/R-23 12 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' GP Ultra Low Temp
127312 R-508B 8 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' GP Ultra Low Temp
127314 R-508B 8 Tons 5/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' GP35 Ultra Low Temp
127320 R-508B 12 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' GP Ultra Low Temp
126304 R-13/R-23 4 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' GP Ultra Low Temp
126309 R-22 7 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' CP100 Air Conditioning
126313 R-22 11 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 10' CP100 Air Conditioning
126320 R-22 16 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 10' CP100 Air Conditioning
126324 R-22 16 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 10' GA Air Conditioning
126356 R-13/R-23 12 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' GP Ultra Low Temp
126360 R-22 10 Tons 5/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 30" GA Air Conditioning
126366 R-22 11 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' GA Air Conditioning
126373 R-22 11 Tons 5/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' GA Air Conditioning
126383 R-22 11 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' GA Air Conditioning
126386 R-22 16 Tons 5/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' GA Air Conditioning
126387 R-22 16 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' GA Air Conditioning
126394 R-22 16 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' GA Air Conditioning
126396 R-134A 8 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' CP60 Air Conditioning
126402 R-22 11 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 10' C Medium Temp
126408 R-22 20 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' GA Air Conditioning
126410 R-22 16 Tons 7/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' CP100 Air Conditioning
126415 R-22 11 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' CP100 Air Conditioning
126419 R-22 11 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' CP Medium Temp
126420 R-134A 8 Tons 7/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' C Medium Temp
126422 R-22 11 Tons 5/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' CP100 Air Conditioning
126431 R-22 11 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' CP100 Air Conditioning
126436 R-22 16 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' CP100 Air Conditioning
126442 R-22 11 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 20' CP100 Air Conditioning
126443 R-22 16 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' CP100 Air Conditioning
126457 R-22 20 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' CP100 Air Conditioning
126463 R-22 11 Tons 5/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' GA Air Conditioning
126464 R-22 11 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' C Medium Temp
126473 R-22 5-1/2 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' CP100 Air Conditioning
126475 R-22 16 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' CP85 Air Conditioning
126484 R-134a 8 Tons 5/8" ODF 1-1/8" ODF Internal 10' L3 Desuperheating
126485 R-22 16 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' C Medium Temp
126501 R-22 20 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 10' C Medium Temp
126506 R-22 20 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' C Medium Temp
126513 R-22 11 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' Z Low Temp
126534 R-22 16 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' Z Low Temp
126541 R-22 16 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' Z Low Temp
126612 R-22 11 Tons 5/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' X Extreme Low Temp
126625 R-22 20 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' X Extreme Low Temp
126743 R-124 8 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' L Centrifigal Chiller
127004 R-404A/R-507A 9 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' C Medium Temp
127005 R-404A/R-507A 12 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' X Extreme Low Temp
127006 R-404A/R-507A 12 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' Z Low Temp
127007 R-404A/R-507A 12 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' ZP Low Temp
127008 R-404A/R-507A 9 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' Z Low Temp
127011 R-404A/R-507A 9 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' ZP Low Temp
127014 R-404A/R-507A 12 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' ZP35 Low Temp
127025 R-404A/R-507A 12 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' ZP Low Temp
127026 R-404A/R-507A 9 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' ZP Low Temp
127040 R-404A/R-507A 9 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' ZP35 Low Temp
127053 R-404A/R-507A 9 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' X Extreme Low Temp
127104 R-404A/R-507A 6-1/2 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' Z Low Temp
127111 R-404A/R-507A 6-1/2 Tons 5/8" ODF 7/8" ODF 1/4" ODF 5' C Medium Temp
127311 R-508B 8 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' GP Ultra Low Temp
127313 R-508B 8 Tons 5/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" ODF 5' GP Ultra Low Temp
127318 R-508B 12 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' GP Ultra Low Temp
127319 R-508B 12 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 10' GP Ultra Low Temp
128019 R-22 12 Tons 7/8" ODF 1-1/8" ODF 1/4" SAE 5' CP100 Air Conditioning
128024 R-134a 12 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' CP60 Air Conditioning
128037 R-134a 12 Tons 7/8" ODF 1-3/8" ODF 1/4" ODF 5' C Medium Temp

687852
840599