Válvula de expansión termostática - Tipo HX (solo OEM) | Brazil

Válvula de expansión termostática - Tipo HX (solo OEM) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Válvula de expansión termostática - Tipo HX (solo OEM)

Válvula de expansión termostática - Tipo HX (solo OEM)

La válvula HX VET es para sistemas de bombas de calor y aire acondicionado residencial. Viene como una VET de puerto equilibrada convencional o con una válvula de retención integral. La serie ER o RC (con válvula de retención) actúa como repuesto.

Especificaciones técnicas

  • Aplicación: Residential Air Conditioning, Light Commercial Air Conditioning, Heat Pump
  • Tipo de productos: HX Valve
  • Capacidad nominal: 1-1/2 to 8 ton
  • Tamaño de la conexión de entrada: OEM Specific
  • Tamaño de la conexión de salida: OEM Specific
  • Presión de trabajo máxima: 31 to 48 bar, 450 to 700 psi
  • Tipo de conexión del ecualizador: OEM Specific, Externally Equalized Only
  • Longitud del tubo capilar: OEM Specific, OEM Specific
  • Tipo de tamiz: Optional
  • Tipo de elemento de filtro: Integrated
  • Incluye: n/a

Descripción completa del producto

The Type HX Thermostatic Expansion Valve is designed for use on residential air conditioning and heat pump systems. With five available capacities, it provides superb superheat control in systems ranging from 1-1/2 to 8 tons.  The balanced port enables superior control when the system experiences widely varying ambient conditions.  The valve is also available with an integral check valve to bypass refrigerant flow around the expansion device in reverse flow operation. The Sporlan HX is a direct replacement for the Parker H Valve and is widely used by air-conditioning OEM’s. The thermostatic element and internal parts are not replaceable.  The Type HX valve is available in many variations and is sold to OEMs who order in large quantities.  The ER or RC (with check valve) series valves serve as functional replacements. 

Markets:
• Air Conditioning
• Heat Pump
 
Features and Benefits:
• Balanced Port
• Small Machined Brass Body
• Integral Laser Welded Stainless Steel Element
• Various Style Connections including Chatleff, Aeroquip, and ODF
• Available Internal Check Valve
• Bi-Flow Control
• Available in adjustable and non-adjustable versions
• Bleed Port Available in 5%, 10%, 15%, 20%, and 30%
 
Applications:
• Residential Air Conditioning & Heat Pump
• Light Commercial Air Conditioning & Heat Pump

Documentos relacionados

×
Productos

687852
840599