Racores de tubo de compresión de dos férulas invertidas - Serie MPI | #4-4-4 JBMP7-SS


LOADING IMAGES
4-4-4 JBMP7-SS
Click to View CAD Model

Racores de tubo de compresión de dos férulas invertidas - Serie MPI | #4-4-4 JBMP7-SS

Parker's MPI™ Union Tee Fitting is an inverted two ferrule design engineered and manufactured to provide secure, tight, and leak resistant connections for small bore instrumentation applications up to 15,000 PSI.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión 2: 1/4"
  • Tamaño de la conexión 1: 1/4"
  • Tipo de conexión 2: Compression MPI
  • Materiales de fabricación: Stainless Steel AISI 316
  • Presión máxima de funcionamiento (psi): 15000 psi
  • Estilo de productos: MPI Union Tee
  • Tipo de conexión 3: Compression MPI
  • Tipo de conexión 1: Compression MPI
  • Marca: Parker
  • Tipo de productos: Medium Pressure Fittings
  • Configuración: Tube to Tube (Union)
  • Forma: Tee
  • Presión de trabajo: 6000 to 15000 psi, 413 to 1034 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -254 °C, -425 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 538 °C, 1000 °F
  • Para tipo de fluido: Chemicals (Fire Retardant), Fuels, Fuels (Gasoline), Liquid (Glycerin), Hydrogen, Inert Gases, Solvents (Ketone/Acetone), Lubricants (Oils), Mineral Hydraulic Oil, Nitrogen, Natural Gas (Ozone), Petroleum Hydraulic Fluids (Oil), Solvents, Hydraulic Fluids, Steam, Synthetic Oil, Volatile Gas, Water, Coolants (Water-Glycol), Zero Air
  • Longitud: 3.06 inch
  • Tecnología: Process Control, Instrumentation, Fluid & Gas Handling
  • Aplicación: Instrumentation Hook-up Systems, Corrosion Resistant Installations, CNG / LNG Lines, Hydrogen Service, Offshore Control Panels, Sensing Lines, Offshore Process Panels, Chemical Injection, Well Head Control Panels, High Pressure Tanks, Process Lines
  • Industria: Healthcare & Life Sciences, Electronics, Industrial Processing, Oil & Gas, Power Generation, Semiconductor, Chemicals Processing, Renewable Energy
  • Materiales de fabricación: Stainless Steel AISI 316
  • División: Instrumentation Products Division

Información del artículo

Los racores MPI™ de Parker poseen un diseño de compresión con dos férulas invertidas. Han sido desarrollados y fabricados para proporcionar conexiones seguras, herméticas y a prueba de fugas en todos los sectores industriales, incluidos los laboratorios de investigación, las plataformas marítimas de exploración de petróleo y gas, y otras instalaciones que requieran presiones de trabajo de entre 6000 y 15 000 psi.

Los racores MPI™ son ideales para manipular líquidos, gases o productos químicos, y pueden utilizarse en una amplia variedad de materiales de tuberías, incluidos tubos de acero inoxidable endurecido (no recocidos) de 1/8, tubos sin soldaduras 2507 recocidos o acero inoxidable recocido de paredes gruesas de grado de instrumentación. Todos los racores MPI™ de Parker se suministran completos y listos para su instalación.

Mercados:
• Alta mar
• Petróleo y gas
• Productos químicos
• Productos petroquímicos
• Energía
• Investigación

Características/beneficios:
• La férula delantera con Suparcase® resistente a la corrosión de Parker forma un sello entre el tubo, el cuerpo y la férula. También proporciona una sujeción mecánica en el tubo.
• La férula trasera con Suparcase® resistente a la corrosión de Parker proporciona una sujeción mecánica elevada en el tubo.
• Mayor área roscada para aumentar la resistencia a la presión y la carga en las férulas.
• La tuerca invertida recubierta de disulfuro de molibdeno ayuda a evitar la excoriación, facilita el montaje y permite múltiples readaptaciones.
• El área de apoyo elevada para el tubo mejora la resistencia a las vibraciones y las cargas de la línea.

Aplicaciones:
• Paneles de proceso en alta mar
• Inyección química
• Paneles de control de bocas de pozo
• Depósitos de alta presión

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687516