Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Ultra Low Carryover Gradient Valve |
| Ultra Low Carryover Gradient Valve Brochure |
| Ultra Low Carryover Gradient_Valve_Datasheet |
| Produtos | Configuração da válvula | Tensão de entrada | Material de vedação | Opção de montagem |
|---|---|---|---|---|
| ULC-312EP34F-000 | Two Channel (3 Port) | 12V | EPDM | 1/4 - 28 |
| ULC-312FF34F-000 | Two Channel (3 Port) | 12V | FFKM | 1/4 - 28 |
| ULC-324EP34F-000 | Two Channel (3 Port) | 24V | EPDM | 1/4 - 28 |
| ULC-324FF34F-000 | Two Channel (3 Port) | 24V | FFKM | 1/4 - 28 |
| ULC-512EP3RF-000 | Four Channel (5 Port) | 12V | EPDM | Radial Body 1/4 - 28 |
| ULC-512EP3SF-000 | Four Channel (5 Port) | 12V | EPDM | Panel Mount 1/4 - 28 |
| ULC-512FF3RF-000 | Four Channel (5 Port) | 12V | FFKM | Radial Body 1/4 - 28 |
| ULC-512FF3SF-000 | Four Channel (5 Port) | 12V | FFKM | Panel Mount 1/4 - 28 |
| ULC-524EP3RF-000 | Four Channel (5 Port) | 24V | EPDM | Radial Body 1/4 - 28 |
| ULC-524EP3SF-000 | Four Channel (5 Port) | 24V | EPDM | Panel Mount 1/4 - 28 |
| ULC-524FF3RF-000 | Four Channel (5 Port) | 24V | FFKM | Radial Body 1/4 - 28 |
| ULC-524FF3SF-000 | Four Channel (5 Port) | 24V | FFKM | Panel Mount 1/4 - 28 |