4133572 - ULTRA / ULTRA II® Media – Blankets, Pads and Bulk Media Rolls | Brazil

ULTRA / ULTRA II® Media – Blankets, Pads and Bulk Media Rolls | #4133572

4133572

ULTRA / ULTRA II® Media – Blankets, Pads and Bulk Media Rolls | #4133572

Ultra Media is effective on a wide range of commercial and industrial paints, including high solids, solvent-based and water-based paints and clear coats. This 1-inch two-ply media is ideally suited to high volume production environments.


Especificaciones técnicas

  • Número de modelo: BLANKET ULTRA 20X264
  • Marca: ATI
  • División: HVAC Filtration Division
  • Industria: HVAC and Refrigeration
  • Aplicación: Air Filtration
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Paint Spray Booths
  • Estilo de productos: Air Filter
  • Para tipo de fluido: Air
  • Tipo de filtro: ULTRA Blanket
  • Notas: Contact factory for specifications and availability

Información del artículo

Ultra Media features graduated denier fiber construction, a high-efficiency needled back layer and a face design engineered to depth-load both liquid and solid overspray, for the highest holding capacity. Ultra Media is manufactured with consistency to product a high integrity, high performance paint overspray media.
Ultra Media is available in thirteen standard roll widths, pads, panels and multi-pocket bags. Ultra panels are also available in link panel form and made to order sizes.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
682632