Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker's VMM2404 is a rugged unit that is a perfect controller for mobile equipment when used alone or with other VMM modules in a control system. The VMM2404 communicates using J1939 protocol over a CAN bus connection.
| Software Downloads |
|---|
| VMMS Application Code Software |
| VMMS Ladder Logic Software |
| VMMS Software Licensing |
| Vansco VMMS Software (Current & Legacy) |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Mobile Controller Software - VMMS Page |
| Productos | Número de modelo |
|---|---|
| 0837001ECD | VMM2404 24V |
| 0837002ECD | VMM2404 12V |