VSO® LowPro Miniature Proportional Valve | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tensión (VCC)

Tamaño del orificio (pulg)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
VSO® LowPro Miniature Proportional Valve

VSO® LowPro Miniature Proportional Valve

The VSO® LowPro is a miniature proportional valve designed for flow rates up to 57 SLPM with a typical power requirement of 1 Watt, and just 16 mm wide by 14 mm tall. Ideal for Respiratory, Patient Monitoring and Flow or Pressure Control Applications.

Especificaciones técnicas

  • Caudal: Up to 57 SLPM
  • Índice de caudal máximo: 57 SLPM
  • Vacío para rango de presión: 27 in Hg to pressure rating, 686 mm Hg to pressure rating
  • Presión de trabajo máxima: 100 psi, 6.9 bar
  • Tamaño del orificio: 0.030, 0.040, 0.050, and 0.080 inch, 0.76, 1.02, 1.27, and 2.03 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 131 °F, 55 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 32 °F, 0 °C
  • Función: 2-Way, Normally Closed (NC)
  • Ciclos por vida útil: 100 Million
  • Tipo de accionamiento: Solenoid
  • Tipo de operación: Electronic
  • Método de control: Current or Voltage
  • Consumo de energía: 1.0 W Typical, 2.0 W Maximum
  • Voltaje de entrada: 5, 12, 24 VDC
  • Conexión eléctrica: 4.5" Wire Leads
  • Material del cuerpo: Stainless Steel Series 400
  • Material de la junta: FKM
  • Longitud: 0.80 inch, 20 mm
  • Anchura: 0.63 inch, 16 mm
  • Altura: 0.55 inch, 14 mm
  • Peso: 0.42 oz, 12 g
  • Tiempo de respuesta: 10 ms Typical
  • Tasa de fuga: < 0.5 sccm of Air
  • Tipo de montaje: Manifold mount
  • Tipo de conexión: Mounting screw
  • Tamaño de la conexión: #2-56 x 3/16" Socket Head Cap screw
  • Para tipo de fluido: Gases
  • Aplicación de la industria: Portable Oxygen Concentrators, Ventilators, Patient Monitors
  • Configuración: N/A

Descripción completa del producto

The VSO® LowPro is a miniature proportional valve that controls the flow rate of inert gases at pressures up to 100 PSIG (6.9 bar). Typical flow rates up to 57 SLPM with a typical power requirement of 1 Watt at room temperature. At just 16 mm wide by 14 mm tall, the valve can be populated into the smallest portable device improving performance, size and weight. With orifice sizes ranging from 0.030” (0.76 mm) up to 0.080” (2.03 mm) and a weight of 12 g, the VSO® LowPro can perform the function of valves three times its size without sacrificing the power. The mounting only requires a simple, machined manifold.

Markets
Respiratory
Patient Monitors
Patient Therapy

Features/Benefits
Very low power required of typically 1 Watt enables portable capability and low power control increasing battery life or reducing the size of your power supply or battery
Low profile design simplifies mounting and eliminates cartridge configurations that require complex & expensive machining
Delivers consistent performance on every valve
Reach, RoHS, ISO 15001, IP65, and CE compliant

Typical Applications:
Ventilators
Portable Oxygen Concentrators 
Volumetric Flow Control
Pulse Dose Control

Documentos relacionados

×
Productos Tensión (VCC) Tamaño del orificio (pulg)
935-400050-000 05 0.040
935-400120-000 12 0.040
935-400240-000 24 0.040
935-500050-000 05 0.050
935-500120-000 12 0.050
935-500240-000 24 0.050
935-800050-000 05 0.080
935-800120-000 12 0.080
935-800240-000 24 0.080
935-300050-000 05 0.030
935-300120-000 12 0.030
935-300240-000 24 0.030

687852
687821